1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:30 19/5/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

น็อตล็อคคู่

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 23.79/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ควรขึ้นรูปสกรูหรือเพลาด้วยเครื่องจักรให้ได้ตามมาตรฐาน JIS6g (Class 2) เพื่อความแม่นยำของเกลียว อาจใส่นัทได้ไม่พอดีเนื่องจากเกลียวมีความแม่นยำต่างกัน แม้เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของนัทตัวบนและนัทตัวล่างอาจเกิดการเยื้องศูนย์ หรืออาจมีระยะคลอนเกิดขึ้นระหว่างการประกอบซึ่งเกิดขึ้นจากโครงสร้างของตัวนัท แต่ก็ยังสามารถใช้งานได้ตามปกติ
  • รูปที่-1: เมื่อขันนัทตัวบน จะเกิดความเค้นขึ้นโดยอัตโนมัติในทิศทางของลูกศร P1 ความเค้นในแนวราบจะมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อขันนัทให้แน่นขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งนัทตัวบนชนสนิทกับนัทตัวล่างดังที่แสดงในรูปที่-2 น็อตถูกล็อคจนสุดด้วยหลักการของลิ่ม
  • รูปที่-2: หลังจากขันนัทให้แน่นแล้ว ความเค้นภายในจะยังคงอยู่

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
[วัสดุ] เทียบเท่า SS400, เทียบเท่า SUS304, เทียบเท่า S45C, เทียบเท่า SCM435
[กระบวนการชุบผิว] ชุบไตรวาเลนท์โครเมต
[ความสูง (มม.)] 8, 10.6, 13.2, 16, 18.5, 20

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
HLN6
HLN8
HLN10
HLN12
HLN14
HLN16
HLNS6
HLNS8
HLNS10
HLNS12
HLNS14
HLNS16SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว (M) วัสดุ กระบวนการเตรียมผิว กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) พิทช์ P
(มิลลิเมตร)

฿ 41.17

BEARING NUT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าไตรวาเลนท์โครเมตไตรวาเลนท์โครเมต1

฿ 45.70

BEARING NUT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 108[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าไตรวาเลนท์โครเมตไตรวาเลนท์โครเมต1.25

฿ 23.79

BEARING NUT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1010[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าไตรวาเลนท์โครเมตไตรวาเลนท์โครเมต1.5

฿ 33.99

BEARING NUT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1012[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าไตรวาเลนท์โครเมตไตรวาเลนท์โครเมต1.75

฿ 94.79

BEARING NUT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1014[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าไตรวาเลนท์โครเมตไตรวาเลนท์โครเมต2

฿ 56.65

BEARING NUT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1016[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าไตรวาเลนท์โครเมตไตรวาเลนท์โครเมต2

฿ 45.32

WASHERS&NUTS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106[สเตนเลส] สเตนเลสไม่มีไม่มี1

฿ 52.87

BEARING NUT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 108[สเตนเลส] สเตนเลสไม่มีไม่มี1.25

฿ 156.00

BEARINGNUT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1010[สเตนเลส] สเตนเลสไม่มีไม่มี1.5

฿ 109.52

BEARING NUT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1012[สเตนเลส] สเตนเลสไม่มีไม่มี1.75

฿ 173.72

BEARING NUT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1014[สเตนเลส] สเตนเลสไม่มีไม่มี2

฿ 219.04

฿ 106.04

BEARING NUT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1016[สเตนเลส] สเตนเลสไม่มีไม่มี2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แอพพลิเคชั่นฟังก์ชั่น ล็อค ประเภท เกลียว ตัวชี้วัด หยาบ หน่วยขาย ปริมาณน้อย (เริ่มต้นด้วย 1 ชิ้น)
รายละเอียดการล็อค น็อตฮาร์ดล็อค/น็อตกันคลาย

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้