1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไฟ LED - แสงไฟ/แบ็คไลท์

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 16,380.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ไฟ LED มีอายุการใช้งานยาวนานกว่าไฟฮาโลเจนและฟลูออเรสเซนต์แบบดั้งเดิม ลดความถี่ในการบำรุงรักษา

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
LPBLR25
LPBLW25
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสีของ ระบบไฟส่องสว่าง ความกว้าง A (ช่วง)
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง A
(มิลลิเมตร)
ความยาว B (ช่วง)
(มิลลิเมตร)
ความยาว B
(มิลลิเมตร)
การใช้พลังงาน (ช่วง)
(W)
การใช้พลังงาน (100 V)
(W)
ความสูง H (ช่วง)
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)

฿ 16,380.00

LED LAMP 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10R (สีแดง)25.1 ถึง 404030.1 ถึง 50355.1 ถึง 665 ถึง 158

฿ 20,020.00

LED LAMP 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10W (สีขาว)25.1 ถึง 404030.1 ถึง 50354.1 ถึง 5520.1 ถึง 3025

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทแสง แสงที่มองเห็น ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ ประเภท แบบเหลี่ยม ทิศทางการฉายรังสี ประเภทแบ็คไลท์
แหล่งกำเนิดแสง LED ประเภทแสงฉายรังสี พื้นผิว ปล่อยแสง

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้