1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
[ความละเอียดสูง] สไลด์หางเหยี่ยว ติดตั้งเสา - สไลด์ 3 แกนพร้อมเพลา

STAGE FOR PROP

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 27,527.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

นี่คือ สเตจกำหนดตำแหน่ง ที่สามารถติดกับ อุปกรณ์รองรับท่อ

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
STLXYZ35
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 27,527.50

STAGE FOR PROP 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน อะลูมิเนียมอัลลอย ชนิด แกน Z XY + z กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน อะโนไดซ์สีดำ
รูทะลุ (รูตรงกลาง โต๊ะวางชิ้นงาน ) ไม่มี พิกัดน้ำหนัก (ช่วง)(N) 5 ถึง 30 พิกัดน้ำหนัก(N) 19.6
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ยาว) L(มิลลิเมตร) 35 ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W(มิลลิเมตร) 24.5 ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H (ช่วง)(มิลลิเมตร) 80.1 ถึง 100
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H(มิลลิเมตร) 90.6 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะ X)(มิลลิเมตร) ±10 ตำแหน่ง ลูกบิด ฟีด ด้าน
แคลมป์ยึด มาตรฐาน พื้นผิว สเตจ แกน Z แกน Z วิธีการให้อาหาร (ราว พีเนียน/เฟืองตรง/เฟืองขับ) มาตรฐาน
วิธีการให้อาหาร (ที่มี สเกลเวอร์เนียร์) พร้อมสเกลเวอร์เนียร์

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน STLXYZ35 ในชุด [ความละเอียดสูง] สไลด์หางเหยี่ยว ติดตั้งเสา - สไลด์ 3 แกนพร้อมเพลา