1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนแทคสวิตช์พร้อมสต็อปเปอร์/กระบอกลมพร้อมหน้าแปลน/IP44

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • คอนแทคสวิตช์พร้อมสต็อปเปอร์/กระบอกลมพร้อมหน้าแปลน/IP44
  • คอนแทคสวิตช์พร้อมสต็อปเปอร์/กระบอกลมพร้อมหน้าแปลน/IP44
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,064.70/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]·นี่คือประเภท สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ขาพิน , ประเภท ก้านสปริง พร้อม สต๊อปเปอร์

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
MSTF-L
MSTF-LD
MSTF-S
MSTF-SD
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานLED สายไฟ

฿ 1,128.40

STOPPER SWITCH 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ไม่มี LEDสาย Cabtyre

฿ 1,606.15

STOPPER SWITCH 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10มี LEDสาย Cabtyre

฿ 1,064.70

STOPPER SWITCH 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ไม่มี LEDสายหลวม

฿ 1,524.25

STOPPER SWITCH 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10มี LEDสายหลวม

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ขาพิน สโตรค/ระยะเคลื่อนที่, ก้านสปริง / ด้วย สต๊อปเปอร์ รูปทรง มาตรฐาน / Flanged รูปทรงปลาย เข็ม
สิ่งแวดล้อม ป้องกันหยดน้ำ วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ SUS416F หน้าสัมผัส วัสดุ SUS420
ระยะเคลื่อนที่(มิลลิเมตร) 0.5 ประเภทจุด หน้าสัมผัส ประเภทการ หน้าสัมผัส ไม่มี กระบอกสูบ OD(มิลลิเมตร) 8
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 80 จุดปฏิบัติการ(มิลลิเมตร) 0.25 ความสามารถในการทวนซ้ำ 0005 "/ 0.01 มม
แรงหน้าสัมผัส(N) 0.8 อายุการใช้งานความแม่นยำหน้าสัมผัส(x 10K ครั้ง) 1000 โหลดไฟฟ้า คงที่ที่อนุญาต(N) 3000
พลังงาน ทนต่อแรงกระแทก(J) 0.2 เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย Ø3 โครงสร้างในการป้องกัน IP44