1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนแทคสวิตช์ความละเอียดสูง/ชนิดโบลท์

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • คอนแทคสวิตช์ความละเอียดสูง/ชนิดโบลท์
  • คอนแทคสวิตช์ความละเอียดสูง/ชนิดโบลท์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,658.20/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]·รองรับ การวางตำแหน่ง ที่มีความแม่นยำสูงพร้อม ความสามารถในการทวนซ้ำ ที่ 0.5 µm

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
MSTK-NC
MSTK-NO
MSTKL-NC
N-MSTK-D-NC
N-MSTK-D-NO
N-MSTKL-D-NCSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
ประเภทจุด หน้าสัมผัส จุดปฏิบัติการ
(มิลลิเมตร)
LED

฿ 3,658.20

STOPPER SWITCH 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 103ประเภทการ หน้าสัมผัส NC0ไม่มี LED

฿ 3,658.20

STOPPER SWITCH 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 103ประเภทการ หน้าสัมผัส ไม่มี0.2ไม่มี LED

฿ 4,600.05

STOPPER SWITCH 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1010ประเภทการ หน้าสัมผัส NC0ไม่มี LED

฿ 3,899.35

STOPPER SWITCH 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 103ประเภทการ หน้าสัมผัส NC0มี LED

฿ 3,899.35

STOPPER SWITCH 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 103ประเภทการ หน้าสัมผัส ไม่มี0.2มี LED

฿ 4,841.20

฿ 2,800.15

STOPPER SWITCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1010ประเภทการ หน้าสัมผัส NC0มี LED

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ขาพิน สโตรค/ระยะเคลื่อนที่, ก้านสปริง รูปทรง สลักเกลียว รูปทรงปลาย เข็ม
สิ่งแวดล้อม มาตรฐาน วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ SUS303 หน้าสัมผัส วัสดุ คาร์ไบด์
ขนาดเกลียว M10 x 0.5 ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 80 ความสามารถในการทวนซ้ำ 0.0005 มม
แรงหน้าสัมผัส(N) 1 อายุการใช้งานความแม่นยำหน้าสัมผัส(x 10K ครั้ง) 300 เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย Ø4
โครงสร้างในการป้องกัน IP67