1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนแทคสวิตช์/ชนิดกระบอกลมทรงตัว L พร้อม LED

STOPPER SWITCH

คอนแทคสวิตช์/ชนิดกระบอกลมทรงตัว L พร้อม LED
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,820.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

นี่คือ สวิตช์กำหนดตำแหน่ง ทรงกระบอก รูปตัว ทรงตัว L [วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก]SUS303

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
N-MSTKG-C
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,820.00

STOPPER SWITCH 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ขาพิน สโตรค/ระยะเคลื่อนที่, ก้านสปริง รูปทรง มาตรฐาน รูปทรงปลาย เข็ม
สิ่งแวดล้อม มาตรฐาน วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ SUS303 หน้าสัมผัส วัสดุ SUS420
ระยะเคลื่อนที่(มิลลิเมตร) 2.8 ประเภทจุด หน้าสัมผัส ประเภทการ หน้าสัมผัส ไม่มี กระบอกสูบ OD(มิลลิเมตร) 6
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 80 จุดปฏิบัติการ(มิลลิเมตร) 0.3 ความสามารถในการทวนซ้ำ 0.005 มม
แรงหน้าสัมผัส(N) 1 อายุการใช้งานความแม่นยำหน้าสัมผัส(x 10K ครั้ง) 1000 เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย Ø2
โครงสร้างในการป้องกัน IP65 LED มี LED

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน N-MSTKG-C ในชุด คอนแทคสวิตช์/ชนิดกระบอกลมทรงตัว L พร้อม LED