(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ] คุณสามารถใช้งานได้โดยติด ลูกบิด ตาม ตัวอย่างการใช้งาน
รหัสสินค้า |
---|
PXNK10 |
PXNK12 |
PXNK16 |
SXNA10 |
SXNA12 |
SXNA16 |
SXNK10 |
SXNK12 |
SXNK16 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางของ สกรู M (มิลลิเมตร) | ปลาย เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. B (Ø) | ระยะเคลื่อนที่(S) (มิลลิเมตร) | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | ความยาว L (มิลลิเมตร) | วัสดุขาพิน | สแตนเลสทั้งหมด | กระบวนการเตรียมผิวขาพิน | ปลาย การรักษาความร้อน | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | อุปกรณ์เสริม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 506.99 ฿ 257.50 | INDEX PLUNGER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 5 | 5 | [เหล็กกล้า] SUM22 | 33 | S45C | ไม่เข้า สอดคล้องตามมาตรฐาน | การชุบออกไซด์สีดำ | ชุบแข็ง | การชุบออกไซด์สีดำ | น็อตล็อค | ||
฿ 548.89 | INDEX PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 6 | 6 | [เหล็กกล้า] SUM22 | 42 | S45C | ไม่เข้า สอดคล้องตามมาตรฐาน | การชุบออกไซด์สีดำ | ชุบแข็ง | การชุบออกไซด์สีดำ | น็อตล็อค | |
฿ 682.97 | INDEXINGPLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 16 | 8 | 8 | [เหล็กกล้า] SUM22 | 54 | S45C | ไม่เข้า สอดคล้องตามมาตรฐาน | การชุบออกไซด์สีดำ | ชุบแข็ง | การชุบออกไซด์สีดำ | น็อตล็อค | |
฿ 657.83 | INDEX PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | 5 | 5 | [สเตนเลส] SUS303 | 33 | [สเตนเลส] SUS303 | เหมาะสม | ชุบผิวนิกเกิล | ไม่มี | ไม่มี | - | |
฿ 712.30 | INDEX PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 12 | 6 | 6 | [สเตนเลส] SUS303 | 42 | [สเตนเลส] SUS303 | เหมาะสม | ชุบผิวนิกเกิล | ไม่มี | ไม่มี | - | |
฿ 963.70 | INDEX PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 16 | 8 | 8 | [สเตนเลส] SUS303 | 54 | [สเตนเลส] SUS303 | เหมาะสม | ชุบผิวนิกเกิล | ไม่มี | ไม่มี | - | |
฿ 745.82 | INDEX PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | 5 | 5 | [สเตนเลส] SUS303 | 33 | [สเตนเลส] SUS303 | เหมาะสม | ชุบผิวนิกเกิล | ไม่มี | ไม่มี | น็อตล็อค | |
฿ 821.24 | INDEX PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 12 | 6 | 6 | [สเตนเลส] SUS303 | 42 | [สเตนเลส] SUS303 | เหมาะสม | ชุบผิวนิกเกิล | ไม่มี | ไม่มี | น็อตล็อค | |
฿ 1,135.49 | INDEX PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 16 | 8 | 8 | [สเตนเลส] SUS303 | 54 | [สเตนเลส] SUS303 | เหมาะสม | ชุบผิวนิกเกิล | ไม่มี | ไม่มี | น็อตล็อค |
กำลังโหลด …
ชนิด | ไม่มี ลูกบิด | วิธีการติดตั้ง | ชนิดเกลียวใน | ความยาวโดยรวม | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ลูกบิด | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง