1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หมุดกำหนดตำแหน่ง - เกลียวละเอียดและเกลียวหยาบ / ชนิดดันกลับและหยุดนิ่ง (รหัสสินค้า)

INDEXING PLUNGERS

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • หมุดกำหนดตำแหน่ง - เกลียวละเอียดและเกลียวหยาบ / ชนิดดันกลับและหยุดนิ่ง
  • หมุดกำหนดตำแหน่ง - เกลียวละเอียดและเกลียวหยาบ / ชนิดดันกลับและหยุดนิ่ง
  • หมุดกำหนดตำแหน่ง - เกลียวละเอียดและเกลียวหยาบ / ชนิดดันกลับและหยุดนิ่ง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 344.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[การใช้งาน] หมุดล็อคตำแหน่ง ประเภท เกลียว ละเอียด / ประเภท เกลียวหยาบ

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
PXK12 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางของ สกรู M
(มิลลิเมตร)
ปลาย เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. B
(Ø)
ระยะเคลื่อนที่(S)
(มิลลิเมตร)
กลไก ล็อค วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ ความยาว L
(มิลลิเมตร)
วัสดุขาพิน กระบวนการเตรียมผิวขาพิน ปลาย การรักษาความร้อน กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ มิติ
(Ø)
อุปกรณ์เสริม ชนิดสกรู

฿ 598.92

฿ 269.45

INDEXING PLUNGERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101266-[เหล็กกล้า] SUM2254.5S45Cการชุบออกไซด์สีดำชุบแข็งการชุบออกไซด์สีดำ25น็อตล็อคละเอียด

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด รุ่นมาตรฐาน วิธีการติดตั้ง ชนิดเกลียวใน ความยาวโดยรวม มาตรฐาน
สแตนเลสทั้งหมด ไม่เข้า สอดคล้องตามมาตรฐาน ลูกบิด มี

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PXK12 ในชุด หมุดกำหนดตำแหน่ง - เกลียวละเอียดและเกลียวหยาบ / ชนิดดันกลับและหยุดนิ่ง

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
PMXA8M
PMXK10M
PMXK12M
PXK16
PXYA10
PXYA12
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางของ สกรู M
(มิลลิเมตร)
ปลาย เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. B
(Ø)
ระยะเคลื่อนที่(S)
(มิลลิเมตร)
กลไก ล็อค วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ ความยาว L
(มิลลิเมตร)
วัสดุขาพิน กระบวนการเตรียมผิวขาพิน ปลาย การรักษาความร้อน กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ มิติ
(Ø)
อุปกรณ์เสริม ชนิดสกรู

฿ 423.15

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10855-[เหล็กกล้า] SUM2240[สเตนเลส] SUS303ไม่มีไม่มีไตรวาเลนท์โครเมต16ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้หยาบ

฿ 505.05

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101066-[เหล็กกล้า] SUM2249[สเตนเลส] SUS303ไม่มีไม่มีไตรวาเลนท์โครเมต18น็อตล็อคหยาบ

฿ 618.80

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101288-[เหล็กกล้า] SUM2259[สเตนเลส] SUS303ไม่มีไม่มีไตรวาเลนท์โครเมต21น็อตล็อคหยาบ

฿ 782.92

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101688-[เหล็กกล้า] SUM2269S45Cการชุบออกไซด์สีดำชุบแข็งการชุบออกไซด์สีดำวันที่ 31น็อตล็อคละเอียด

฿ 696.00

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101055[ล็อค โนส] ตำแหน่งพัก[เหล็กกล้า] SUM2251S45Cการชุบออกไซด์สีดำชุบแข็งการชุบออกไซด์สีดำ21ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ละเอียด

฿ 779.34

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101266[ล็อค โนส] ตำแหน่งพัก[เหล็กกล้า] SUM2261S45Cการชุบออกไซด์สีดำชุบแข็งการชุบออกไซด์สีดำ25ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ละเอียด

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้