(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โดยการจัดการกับพิน ลูกบอลจะถูกผลักออกจากตัวพินและถูกล็อค
ชนิด | ลูกบอล | ขาพิน 1 | ขาพิน 2 | สปริง | ลูกบิด | |
[M]วัสดุ | [ H ]ความแข็ง | [M]วัสดุ | [M]วัสดุ | [M]วัสดุ | [M]วัสดุ | |
BLP | SUS440C | 55HRC ถึง | SUS630 เท่ากัน | SUS303 | SUS631J1 | ไนล่อน 6 (สีดำ•สีส้ม) |
รหัสรุ่น/ Part number | - | L |
BLP8 | - | 25 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขาพิน เส้นผ่าศูนย์กลาง B (Ø) | L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,368.51 | BALL LOOKPIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 5 | 10 | |
฿ 1,368.51 | BALL LOOKPIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 15 | |
฿ 1,368.51 | BALL LOOKPIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 20 | |
฿ 1,368.51 | BALL LOOKPIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 25 | ||
฿ 1,462.76 | BALL LOOKPIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 5 | 30 | |
฿ 1,368.51 | BALL LOOKPIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6 | 10 | |
฿ 1,368.51 | BALL LOOKPIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 15 | |
฿ 1,368.51 | BALL LOOKPIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 20 | ||
฿ 1,368.51 | BALL LOOKPIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 25 | ||
฿ 1,462.76 | BALL LOOKPIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 30 | ||
฿ 1,462.76 ฿ 759.90 | BALL LOOKPIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 40 | ||
฿ 1,462.76 | BALL LOOKPIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 50 | ||
฿ 1,508.00 | BALL LOOKPIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 20 | |
฿ 1,508.00 ฿ 703.03 | BALL LOOKPIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 25 | ||
฿ 1,557.01 | BALL LOOKPIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 30 | ||
฿ 1,557.01 | BALL LOOKPIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 40 | |
฿ 1,557.01 ฿ 846.55 | BALL LOOKPIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 50 | ||
฿ 2,028.26 ฿ 902.37 | BALL LOOKPIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 25 | ||
฿ 2,058.42 | BALL LOOKPIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 30 | |
฿ 2,058.42 | BALL LOOKPIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 40 | |
฿ 2,058.42 ฿ 946.67 | BALL LOOKPIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 50 | ||
฿ 2,160.21 | BALL LOOKPIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 40 | |
฿ 2,160.21 | BALL LOOKPIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 50 | |
฿ 2,318.55 ฿ 977.96 | BALL LOOKPIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 60 | ||
฿ 2,318.55 ฿ 1,006.95 | BALL LOOKPIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 80 | ||
฿ 2,740.79 ฿ 1,431.79 | BALL LOOKPIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | 60 | ||
฿ 2,740.79 | BALL LOOKPIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 16 | 80 | |
฿ 3,200.73 | BALL LOOKPIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | 100 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ประเภท ลูกบิด | ใบรับรอง วัสดุ | ที่มีจำหน่าย | วัสดุ: วัสดุ | บอล: SUS440C | ขาพิน 1: SUS630 เทียบเท่า | ขาพิน 2: SUS303 | สปริง: SUS631J1 | ลูกบิด: ไนล่อน 6 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง