(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า |
---|
BPJG1 |
BPJG2 |
BPJG3 |
BPJG4 |
BPJG5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | บังคับขนาด M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 432.00 | WRENCH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5, 6 | |
฿ 383.00 | WRENCH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | |
฿ 383.00 | WRENCH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | |
฿ 492.00 | WRENCH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 12 | |
฿ 547.00 | WRENCH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 16 |
กำลังโหลด …
เหมาะสม | ลูกดันสปริง | วัสดุ ตัวเครื่อง | S45C | การ การเคลือบผิว พื้นผิว ตัวเครื่อง หลัก | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ |
---|---|---|---|---|---|
ประแจ ชนิด | สำหรับบอลพลั้งเจอร์ | ความแข็ง | 34 to 43HRC |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง