1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัว บุชชิ่ง ตัวเสื้อ ไม่มี น้ำมัน - บล็อก / บู หล่อ แบบฝัง

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 850.85/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

บุชชิ่ง ไร้น้ำมัน แบบฝัง ตัวทำจากโลหะ หล่อ: FC250. นี่คือ มาตรฐาน ที่ช่วยลดแรงงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการประกอบ ตัวเสื้อ

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
MHSR8-15
MHSR8-30
MHSR10-20
MHSR10-40
MHSR12-25
MHSR12-40
MHSR15-30
MHSR15-50
MHSR20-40SALE
MHSR20-60
MHSR25-50
MHSR25-80
MHSR30-60
MHSR30-100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
ความยาวโดยรวม L
(มิลลิเมตร)
ประเภทความยาว

฿ 850.85

HOUSING UNIT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1081215เดียว

฿ 1,123.85

HOUSING UNIT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1081230สอง

฿ 887.25

HOUSING UNIT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10101620เดียว

฿ 1,160.25

HOUSING UNIT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10101640สอง

฿ 969.15

HOUSING UNIT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10121825เดียว

฿ 1,274.00

HOUSING UNIT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10121840สอง

฿ 1,069.25

HOUSING UNIT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10152230เดียว

฿ 1,328.60

HOUSING UNIT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10152250สอง

฿ 1,296.75

฿ 772.47

HOUSING UNIT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10202840เดียว

฿ 1,692.60

HOUSING UNIT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10202860สอง

฿ 1,615.25

HOUSING UNIT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10253250เดียว

฿ 2,124.85

HOUSING UNIT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10253280สอง

฿ 2,147.60

HOUSING UNIT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10303860เดียว

฿ 2,720.90

HOUSING UNIT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 103038100สอง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด หน่วย ตัวเสื้อ ประเภทโลหะ FC250 ช่วง ค่า PV ที่อนุญาตสูงสุด(N / ตารางมิลลิเมตร• m / s) 0.3 ถึง 1.0
ค่า PV สูงสุดที่อนุญาต(N / ตารางมิลลิเมตร• m / s) 0.5 ความดัน พื้นผิว สูงสุดที่อนุญาต P(N / ตารางมิลลิเมตร) 5 ความเร็วสูงสุดที่ยอมรับได้(นางสาว) 0.15
วัสดุเคส SS400 ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -40:: 150

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้