(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
บุชชิ่งหน้าแปลน - แบบเดี่ยว, ไพล็อต
ลิเนียร์บุชชิ่งทำหน้าที่รองรับโหลด และเป็นตัวไกด์สำหรับการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงให้มีความแม่นยำและราบลื่นตลอดระยะทางที่กำหนด มีหลายขนาดให้เลือกใช้งานมากมาย
[คุณสมบัติ]
● เส้นผ่านศูนย์กลางสำหรับขนาดเพลา เล็กสุด/ใหญ่สุด (mm.): 6 และ 50
● ความยาวโดยรวม สั้นสุด/ยาวสุด (mm.): 19 และ 100
● รูปทรงหน้าแปลน : หน้าแปลนกลม, หน้าแปลนสี่เหลี่ยม และ หน้าแปลนขนาดกะทัดรัด
● วัสดุ:
- ปลอกด้านนอก - วัสดุเทียบเท่า SUJ2 or วัสดุเทียบเท่า SUS440C
- เม็ดลูกปืน - วัสดุเทียบเท่า SUJ2 or วัสดุเทียบเท่า SUS440C
[การประยุกต์ใช้งาน]
อุปกรณ์ชิ้นนี้ใช้ในครื่องจักรอุตสาหกรรม เช่น ระบบสายพานลำเลียง, เครื่องบรรจุภัณฑ์ และในระบบหุ่นยนต์
รหัสสินค้า |
---|
LHIFC13L |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดระบุ เส้นผ่านศูนย์กลางสำหรับขนาดเพลา dr (Ø) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | วัสดุ กระบอกสูบ ด้านนอก | กระบวนการเตรียมผิว กระบอกสูบ ด้านนอก | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ความเยื้องศูนย์ (ไมโครเมตร) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (รายละเอียด) (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (N) | ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมที่จารึกไว้ (ด้านลบ) (มิลลิเมตร) | รูปทรง หน้าแปลน | วัสดุ ลูกบอล | วัสดุ ยึด | เติมจาระบี |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,412.00 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 13 | 32 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SUJ2 | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | 23 | 12 | 510 | 784 | -0.009 | หน้าแปลนขนาดเล็ก | เทียบเท่า SUJ2 | พลาสติก (เทียบเท่า Duracon M90) | ชนิด L (ทนความร้อน) |
กำลังโหลด …
ชนิด | หน้าแปลน | ชนิดหน้าแปลน | ไพล็อต flanged | สไตล์ | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ การหล่อลื่น | ไม่มีให้ | ความแม่นยำ | เกรด | ประเภทวงจรการหมุนเวียนของลูกบอล | เดียว |
การเคลื่อนไหว | เชิงเส้น | ประเภท | ไพล็อต flanged | ความยาว | เดียว |
ซีล | มีซีล | แบบรูคว้าน | มาตรฐาน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LHIFC13L ในชุด บุชชิ่งหน้าแปลน - ชิ้นเดี่ยว, ไพล็อต
รหัสสินค้า |
---|
LHIFC10L |
LHIFC12 |
LHIFC12G |
LHIFC16 |
LHIFC16G |
LHIFC16H |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดระบุ เส้นผ่านศูนย์กลางสำหรับขนาดเพลา dr (Ø) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | วัสดุ กระบอกสูบ ด้านนอก | กระบวนการเตรียมผิว กระบอกสูบ ด้านนอก | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ความเยื้องศูนย์ (ไมโครเมตร) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (รายละเอียด) (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (N) | ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมที่จารึกไว้ (ด้านลบ) (มิลลิเมตร) | รูปทรง หน้าแปลน | วัสดุ ลูกบอล | วัสดุ ยึด | เติมจาระบี |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,037.00 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 10 | 29 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SUJ2 | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | 19 | 12 | 372 | 549 | -0.009 | หน้าแปลนขนาดเล็ก | เทียบเท่า SUJ2 | พลาสติก (เทียบเท่า Duracon M90) | ชนิด L (ทนความร้อน) | |
฿ 377.65 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 30 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SUJ2 | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | 21 | 12 | 412 | 598 | -0.009 | หน้าแปลนขนาดเล็ก | เทียบเท่า SUJ2 | พลาสติก (เทียบเท่า Duracon M90) | ไม่มี | |
฿ 1,366.00 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 30 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SUJ2 | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | 21 | 12 | 412 | 598 | -0.009 | หน้าแปลนขนาดเล็ก | เทียบเท่า SUJ2 | พลาสติก (เทียบเท่า Duracon M90) | ชนิด G (ก่อให้เกิดฝุ่นละอองต่ำ) | |
฿ 464.10 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | 37 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SUJ2 | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | 28 | 12 | 775 | 1180 | -0.009 | หน้าแปลนขนาดเล็ก | เทียบเท่า SUJ2 | พลาสติก (เทียบเท่า Duracon M90) | ไม่มี | |
฿ 1,478.00 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 16 | 37 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SUJ2 | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | 28 | 12 | 775 | 1180 | -0.009 | หน้าแปลนขนาดเล็ก | เทียบเท่า SUJ2 | พลาสติก (เทียบเท่า Duracon M90) | ชนิด G (ก่อให้เกิดฝุ่นละอองต่ำ) | |
฿ 1,301.30 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 16 | 37 | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SUJ2 | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | 28 | 12 | 775 | 1180 | -0.009 | หน้าแปลนขนาดเล็ก | เทียบเท่า SUJ2 | พลาสติก (เทียบเท่า Duracon M90) | ชนิด H (สำหรับอาหาร, น้ำดื่ม) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง