(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ความหนาของ หัว 4 มม., เหล็กกล้า ไฮสปีด SKH51, ขาพิน กระทุ้งพร้อม ชุดกรอง ไล่แก๊สสำหรับการประมวลผล ปลาย ความยาวที่กำหนด
รหัสสินค้า |
---|
GVFEA3.5-[40-300/0.01] |
GVFEA4-[40-300/0.01] |
GVFEA5-[40-300/0.01] |
GVFEA6-[40-300/0.01] |
GVFEAM3.5-[40-300/0.01] |
GVFEAM4-[40-300/0.01] |
GVFEAM5-[40-300/0.01] |
GVFEAM6-[40-300/0.01] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | D / P (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา) (มิลลิเมตร) | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | EJECTOR PIN WITH LONG FILTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 3.5 | ประเภท อัตราการไหล ปานกลาง | ||
- | EJECTOR PIN WITH LONG FILTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 4 | ประเภท อัตราการไหล ปานกลาง | ||
- | EJECTOR PIN WITH LONG FILTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 5 | ประเภท อัตราการไหล ปานกลาง | ||
- | EJECTOR PIN WITH LONG FILTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 6 | ประเภท อัตราการไหล ปานกลาง | ||
- | EJECTOR PIN WITH LONG FILTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 3.5 | ประเภท อัตราการไหล ขนาดใหญ่ | ||
- | EJECTOR PIN WITH LONG FILTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 4 | ประเภท อัตราการไหล ขนาดใหญ่ | ||
- | EJECTOR PIN WITH LONG FILTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 5 | ประเภท อัตราการไหล ขนาดใหญ่ | ||
- | EJECTOR PIN WITH LONG FILTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 6 | ประเภท อัตราการไหล ขนาดใหญ่ |
กำลังโหลด …
ส่วน ชุดกรอง | H | C | A (ค่าอ้างอิง) | G (ค่าอ้างอิง) | รหัสสินค้า | L เพิ่มขึ้น 0.01 มม | ||
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / O.D. | จำนวนวง | ประเภท | P | |||||
2 | 1 | 7 | 1.0 | 1 | 0.03 | GVFEA (ประเภท อัตราการไหล ปานกลาง) | 3.5 | 40.00 ถึง 300.00 |
4 | ||||||||
3 | 2 | 8 | 2.5 | 5 | ||||
4 | 3 | 9 | 3.5 | 2 | 6 | |||
2 | 1 | 7 | 1.0 | 1 | 0.06 | GVFEAM (ชนิด อัตราการไหล สูง) | 3.5 | 40.00 ถึง 300.00 |
4 | ||||||||
3 | 2 | 8 | 2.5 | 5 | ||||
4 | 3 | 9 | 3.5 | 2 | 6 |
วัสดุ | SKH51 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | พิกัดความเผื่อของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (ค่าอ้างอิงพิกัดความเผื่อ) | -0.01/-0.02 |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดความเผื่อของความยาว (ค่าอ้างอิงพิกัดความเผื่อ) | +0.02/0 | ความหนาหัว | 4 มม. (T4) | รูปทรง | รูระบายแก๊ส |
รูปทรงตรงปลายพิน | ไม่ | รูปทรง รูระบายแก๊ส | フィルター付 | ประเภทแกะสลัก ตัวอักษร | ไม่ |
จำนวนสลักตัวอักษร | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง