(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
JIS, เหล็กกล้า แม่พิมพ์ , ขาพิน กระทุ้งชนิดส สเปค คความยาวพร้อม ชุดกรอง ไล่แก๊ส
รหัสสินค้า |
---|
GVFEJ4-[40-400/0.01] |
GVFEJ5-[40-400/0.01] |
GVFEJ6-[40-400/0.01] |
GVFEJ8-[40-400/0.01] |
GVFEJ10-[40-400/0.01] |
GVFEJM4-[40-400/0.01] |
GVFEJM5-[40-400/0.01] |
GVFEJM6-[40-400/0.01] |
GVFEJM8-[40-400/0.01] |
GVFEJM10-[40-400/0.01] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | D / P (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา) (มิลลิเมตร) | ความหนาหัว | L ค่าความยาว (มิลลิเมตร) | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | EJECTOR PIN WITH GAS FILTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 4 | 6 มม. (JIS) | 40 ~ 400 | ประเภท อัตราการไหล ปานกลาง | ||
- | EJECTOR PIN WITH GAS FILTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 5 | 6 มม. (JIS) | 40 ~ 400 | ประเภท อัตราการไหล ปานกลาง | ||
- | EJECTOR PIN WITH GAS FILTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 6 | 6 มม. (JIS) | 40 ~ 400 | ประเภท อัตราการไหล ปานกลาง | ||
- | EJECTOR PIN WITH GAS FILTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 8 | 8 มม. (JIS) | 40 ~ 400 | ประเภท อัตราการไหล ปานกลาง | ||
- | EJECTOR PIN WITH GAS FILTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | 40 ~ 400 | ประเภท อัตราการไหล ปานกลาง | ||
- | EJECTOR PIN WITH GAS FILTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 4 | 6 มม. (JIS) | 40 ~ 400 | ประเภท อัตราการไหล ขนาดใหญ่ | ||
- | EJECTOR PIN WITH GAS FILTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 5 | 6 มม. (JIS) | 40 ~ 400 | ประเภท อัตราการไหล ขนาดใหญ่ | ||
- | EJECTOR PIN WITH GAS FILTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 6 | 6 มม. (JIS) | 40 ~ 400 | ประเภท อัตราการไหล ขนาดใหญ่ | ||
- | EJECTOR PIN WITH GAS FILTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 8 | 8 มม. (JIS) | 40 ~ 400 | ประเภท อัตราการไหล ขนาดใหญ่ | ||
- | EJECTOR PIN WITH GAS FILTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | 40 ~ 400 | ประเภท อัตราการไหล ขนาดใหญ่ |
กำลังโหลด …
ส่วน ชุดกรอง | H | T | C | A (ค่าอ้างอิง) | G (ค่าอ้างอิง) | รหัสสินค้า | L เพิ่มขึ้น 0.01 มม | ||
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / O.D. | จำนวนวง | ประเภท | P | ||||||
2 | 1 | 8 | 6 | 1.0 | 1 | 0.03 | GVFEJ (ประเภท อัตราการไหล ปานกลาง) | 4 | 40.00 ถึง 400.00 |
3 | 2 | 9 | 2.5 | 5 | |||||
4 | 3 | 10 | 3.5 | 2 | 6 | ||||
5 | 4 | 13 | 8 | 4.5 | 8 | ||||
6 | 5 | 15 | 5.5 | 3 | 10 | ||||
2 | 1 | 8 | 6 | 1.0 | 1 | 0.06 | GVFEJM (ชนิด อัตราการไหล สูง) | 4 | 40.00 ถึง 400.00 |
3 | 2 | 9 | 2.5 | 5 | |||||
4 | 3 | 10 | 3.5 | 2 | 6 | ||||
5 | 4 | 13 | 8 | 4.5 | 8 | ||||
6 | 5 | 15 | 5.5 | 3 | 10 |
วัสดุ | SKD61 | กระบวนการเตรียมผิว | ไนไตรด์ | พิกัดความเผื่อของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (ค่าอ้างอิงพิกัดความเผื่อ) | -0.01/-0.02 |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดความเผื่อของความยาว (ค่าอ้างอิงพิกัดความเผื่อ) | +0.05/0 | รูปทรง | รูระบายแก๊ส | รูปทรงตรงปลายพิน | ไม่ |
รูปทรง รูระบายแก๊ส | フィルター付 | ประเภทแกะสลัก ตัวอักษร | ไม่ | จำนวนสลักตัวอักษร | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง