(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
อุปกรณ์ควบคุมอัตราการไหลระดับปานกลางได้กระจายอย่างรวดเร็วไปยังส่วนการฉีดขึ้นรูปชิ้นส่วนรถยนต์
ข้อเสนอสำหรับสวิตช์คุมอัตราการไหล คุณภาพสูงและราคาถูก ! !
[การใช้งาน]
สามารถแสดงผลข้อผิดพลาดได้ เมื่อมีอัตราการไหลลดลง
[คุณสมบัติ]
★ หากติดตั้งในแต่ละระบบของอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิของแม่พิมพ์ จะสามารถตรวจจับความผิดปกติได้ แม้ว่าระบบใดระบบหนึ่งของท่อน้ำจะอุดตัน! !
★เนื่องจากสามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของอัตราการไหลระดับปานกลางของแม่พิมพ์ได้ จึงช่วยป้องกันข้อบกพร่องในการขึ้นรูปได้อย่างมาก! !
★ราคาถูก ประสิทธิภาพสูง และสามารถปรับอัตราการไหลที่ผิดปกติได้ !
★ หากคุณเชื่อมต่อกับกล่องสัญญาณเตือน SBDC4 ระบบตรวจสอบอัตราการไหลจะเสร็จสมบูรณ์ทันที! !
★ โดยปกติแล้วจะไม่มีขดลวดนำไฟฟ้า แต่สินค้านี้จะถูกจัดส่งพร้อมกับขดลวดนำไฟฟ้า 3 ม. ไปด้วย ! !
รหัสสินค้า |
---|
SSWF-10A |
SSWF-15A |
SSWFL-10A |
SSWFL-15A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วง อัตราการไหล (ลิตร / นาที) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อเหล็ก |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,460.00 | SENSOR OF ALARM OUTPUT BOX | 1 ชิ้น | 3 วัน | 5 to 20 | 10A | ||
฿ 5,460.00 | SENSOR OF ALARM OUTPUT BOX | 1 ชิ้น | 3 วัน | 5 to 20 | 15A | ||
฿ 5,915.00 | SENSOR OF ALARM OUTPUT BOX | 1 ชิ้น | 3 วัน | 0.8 to 5 | 10A | ||
฿ 5,915.00 | SENSOR OF ALARM OUTPUT BOX | 1 ชิ้น | 3 วัน | 0.8 to 5 | 15A |
กำลังโหลด …
ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า(ม.) | 3 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง