(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ด้วยความหนาแน่นของวัตต์ถึงสี่เท่าของสินค้าทั่วไป ทำให้ช่วงเวลาขึ้นของอุณหภูมิจะลดลงอย่างมาก สอดคล้องกับรอบการผลิตที่สูง
รหัสสินค้า |
---|
MSCHWA8-[50-400/1]-V[200,220]-W[140-3000/10] |
MSCHWA10-[50-400/1]-V[200,220]-W[170-3750/10] |
MSCHWA12-[50-400/1]-V[200,220]-W[200-5000/10] |
MSCHWA16-[50-600/1]-V[200,220]-W[200-5000/10] |
MSCHWB8-[50-400/1]-V[200,220]-W[140-3000/10] |
MSCHWB10-[50-400/1]-V[200,220]-W[170-3750/10] |
MSCHWB12-[50-400/1]-V[200,220]-W[200-5000/10] |
MSCHWN8-[50-400/1]-V[200,220]-W[140-3000/10] |
MSCHWN10-[50-400/1]-V[200,220]-W[170-3750/10] |
MSCHWN12-[50-400/1]-V[200,220]-W[200-5000/10] |
MSCHWN16-[50-600/1]-V[200,220]-W[200-5000/10] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | มี/ไม่มี แฟลงค์ | D เส้นผ่านศูนย์กลางฮีตเตอร์ (มิลลิเมตร) (มิลลิเมตร) | V (แรงดันไฟฟ้า) (V) | W (กำลังไฟ) (W) | รูปทรงแฟลงค์ | L ความยาวฮีตเตอร์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | HIGH WATT CARTRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | มี | 8 | 200 | 140 ~ 3000 | A | 50 ~ 400 | ||
- | HIGH WATT CARTRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | มี | 10 | 200 | 170 ~ 3750 | A | 50 ~ 400 | ||
- | HIGH WATT CARTRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | มี | 12 | 200 | 200 ~ 5000 | A | 50 ~ 400 | ||
- | HIGH WATT CARTRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | มี | 16 | 200 | 200 ~ 5000 | A | 50 ~ 600 | ||
- | HIGH WATT CARTRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | มี | 8 | 200 | 140 ~ 3000 | B | 50 ~ 400 | ||
- | HIGH WATT CARTRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | มี | 10 | 200 | 170 ~ 3750 | B | 50 ~ 400 | ||
- | HIGH WATT CARTRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | มี | 12 | 200 | 200 ~ 5000 | B | 50 ~ 400 | ||
- | HIGH WATT CARTRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | ไม่มี | 8 | 200 ~ 220 | 140 ~ 3000 | ไม่มี | 50 ~ 400 | ||
- | HIGH WATT CARTRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | ไม่มี | 10 | 200 | 170 ~ 3750 | ไม่มี | 50 ~ 400 | ||
- | HIGH WATT CARTRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | ไม่มี | 12 | 200 | 200 ~ 5000 | ไม่มี | 50 ~ 400 | ||
- | HIGH WATT CARTRIDGE HEATERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | ไม่มี | 16 | 200 | 200 ~ 5000 | ไม่มี | 50 ~ 600 |
กำลังโหลด …
ความหนาแน่นของวัตต์ | รหัสสินค้า | L | V (แรงไฟฟ้า) | W (กำลังไฟ) | |||||||
(วัตต์/ซม. 2 ) | ประเภท | D | เพิ่มขึ้นทีละ 1 มม. | การเลือก | เพิ่มขึ้นทีละ 10 วัตต์ | ||||||
15 ≦ วัตต์/ซม2 ≦ 60 วัตต์/ซม.2 =วัตต์/{เส้นผ่านศูนย์กลาง × (ความยาว- 19) × 3.14/100} | MSCHWN (ไม่มีแฟลงค์) MSCHWA (แฟลงค์รูปทรง A) MSCHWB (แฟลงค์รูปทรง B) | 8 | 50 to 400 | 200,220 | 140 to 3000 | ||||||
10 | 170 to 3750 | ||||||||||
12 | 200 to 5000 | ||||||||||
16 | 50 to 600 | ||||||||||
|
รูปทรง | แบบตรง | รูปทรงส่วนโคน | แบบมาตรฐาน | ประเภท การทำความร้อน | ค่าเริ่มต้น |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง