1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หน่วยฉายภาพ 2 สเตจ ด้านหลัง

หน่วยฉายภาพ 2 สเตจ ด้านหลัง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 22,796.70/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

นี่คือหน่วยที่ยื่นออกมาสองขั้นตอนด้านหลัง ผลิตภัณฑ์ นี้มีจำหน่ายเฉพาะในญี่ปุ่นหรือเฉพาะในบางประเทศและภูมิภาคเท่านั้น

วัสดุ: เทียบเท่ากับ SCM421
กระบวนการเตรียมผิว: 58±2HRC
  อุณหภูมิทนความร้อน: 150°C
รหัสสินค้า
DCUMY-1
DCUMY-2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งมิติ B
(mm)
ขนาด D
(mm)
การยื่นออกมาสูงสุด (1 ชิ้น)
(mm)
การยื่นออกมาสูงสุด (2 แถว)
(mm)

฿ 22,796.70

REAR DOUBLE EJECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 28324862

฿ 26,854.66

REAR DOUBLE EJECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 32366089

กำลังโหลด …

  1. 1
รหัสรุ่น/ Part numberABCDEFGJKLMS
ประเภทลำดับที่
DCUMY1142825322125161857.2270M683
DCUMY2163230362428182528337M8123

■ การดำเนินการ
 DCUMY-1DCUMY-2
ขั้น ที่ 1 ยื่นออกมา
(L1)
48 mm60 mm
ขั้น ที่ 2 ยื่นออกมา
(L2)
62 mm89 mm
ความสามารถในการรับน้ำหนักสูงสุด1,200 กก.1,200 กก.

■ วิธีการติดตั้ง

กำหนดระยะฉายสำหรับ ขั้น แรก (L1) และตัดด้านบนและด้านล่างของ ขาพิน ไกด์ เพื่อปรับความยาว

ปรับความยาวของส่วนบนของ D-cut เพื่อไม่ให้ยื่นออกมาจาก แผ่นเพลท
หากสั้นเกินไป โหลดไฟฟ้า จะถูกนำไปใช้ได้ง่าย และอาจทำให้การทำงานผิดพลาดได้

ส่วนล่าง 16 มม. จะฝังอยู่ใน แผ่นติดตั้ง ด้านข้างแบบเคลื่อนย้ายได้ ดังนั้นให้ตัดออกเหลือ 16 มม.

ติด แหวน 1 เข้ากับ ขาพิน ไกด์ และสอดผ่าน แผ่นเพลท อีเจ็คเตอร์ด้านหน้า

ติด แหวน 2 เข้ากับ ขาพิน ไกด์ แล้วสอดผ่าน แผ่นเพลท อีเจ็คเตอร์ด้านหลัง

สุดท้าย ยึดด้วย โบลท์ เข้ากับ แผ่นติดตั้ง ด้านที่เคลื่อนย้ายได้
( ผลิตภัณฑ์ นี้ไม่รวม โบลท์ )

บันทึก: วางผลิตภัณฑ์เหล่านี้อย่างน้อยสองชิ้นในแนวทแยงในลักษณะที่สมดุล

ข้อมูลพื้นฐาน

โหลดไฟฟ้า สูงสุด(kgf) 1200