(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
SKH51 ระบุบุชชิ่ง บุชชิ่ง ระบุขนาด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน SR และ B
รหัสสินค้า |
---|
PGH1A2-[6-20/0.01]-P[0.3,0.4,0.5]-A[1,2,3]-K[20,30]-B[3-5/0.01]-C[0.2-0.4/0.1]-V[1.3-1.9/0.1] |
PGH1A2.5-[8-25/0.01]-P[0.3,0.4,0.5,0.6]-A[1,2,3]-K[20,30]-B[4-6/0.01]-C[0.2-0.5/0.1]-V[1.5-2.4/0.1] |
PGH1A3-[10-40/0.01]-P[0.5,0.6,0.7,0.8,0.9]-A[1,2,3]-K[20,30]-B[5-9/0.01]-C[0.3-0.8/0.1]-V[2-2.9/0.1] |
PGH1A4-[10-40/0.01]-P[0.6,0.7,0.8,0.9,1,1.1,1.2]-A[1,2,3]-K[20,30]-B[5-30/0.01]-C[0.3-0.8/0.1]-V[2.5-3.9/0.1] |
PGH1A5-[15-60/0.01]-P[0.8,0.9,1,1.2,1.3,1.4,1.5]-A[1,2,3]-K[20,30]-B[5-35/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-V[3.5-4.9/0.1] |
PGH1A6-[15-60/0.01]-P[1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6]-A[1,2,3]-K[20,30]-B[5-50/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-V[4-5.9/0.1] |
PGH1A8-[15-60/0.01]-P[1.2,1.3,1.4,1.5,1.6]-A[1,2,3]-K[20,30]-B[5-50/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-V[4.5-7.9/0.1] |
PGH2A2-[6-20/0.01]-P[0.3,0.4,0.5]-A[1,2,3]-K[20,30]-B[3-5/0.01] |
PGH2A2.5-[8-25/0.01]-P[0.3,0.4,0.5,0.6]-A[1,2,3]-K[20,30]-B[4-6/0.01] |
PGH2A3-[10-40/0.01]-P[0.5,0.6,0.7,0.8,0.9]-A[1,2,3]-K[20,30]-B[5-9/0.01] |
PGH2A4-[10-40/0.01]-P[0.6,0.7,0.8,0.9,1,1.1,1.2]-A[1,2,3]-K[20,30]-B[5-30/0.01] |
PGH2A5-[15-60/0.01]-P[0.8,0.9,1,1.2,1.3,1.4,1.5]-A[1,2,3]-K[20,30]-B[5-35/0.01] |
PGH2A6-[15-60/0.01]-P[1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6]-A[1,2,3]-K[20,30]-B[5-50/0.01] |
PGH2A8-[15-60/0.01]-P[1.2,1.3,1.4,1.5,1.6]-A[1,2,3]-K[20,30]-B[5-50/0.01] |
PGH3A2-[6-20/0.01]-P[0.3,0.4,0.5]-A[1,2,3]-K[20,30]-B[3-5/0.01]-C[0.2-0.4/0.1]-S[1-45/1] |
PGH3A2.5-[8-25/0.01]-P[0.3,0.4,0.5,0.6]-A[1,2,3]-K[20,30]-B[4-6/0.01]-C[0.2-0.5/0.1]-S[1-45/1] |
PGH3A3-[10-40/0.01]-P[0.5,0.6,0.7,0.8,0.9]-A[1,2,3]-K[20,30]-B[5-9/0.01]-C[0.3-0.8/0.1]-S[1-45/1] |
PGH3A4-[10-40/0.01]-P[0.6,0.7,0.8,0.9,1,1.1,1.2]-A[1,2,3]-K[20,30]-B[5-30/0.01]-C[0.3-0.8/0.1]-S[1-45/1] |
PGH3A5-[15-60/0.01]-P[0.8,0.9,1,1.2,1.3,1.4,1.5]-A[1,2,3]-K[20,30]-B[5-35/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-S[1-45/1] |
PGH3A6-[15-60/0.01]-P[1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6]-A[1,2,3]-K[20,30]-B[5-50/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-S[1-50/1] |
PGH3A8-[15-60/0.01]-P[1.2,1.3,1.4,1.5,1.6]-A[1,2,3]-K[20,30]-B[5-50/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-S[1-60/1] |
PGH4A2-[6-20/0.01]-P[0.3,0.4,0.5]-A[1,2,3]-K[20,30]-B[3-5/0.01]-C[0.2-0.4/0.1]-R[0.4-0.8/0.1] |
PGH4A2.5-[8-25/0.01]-P[0.3,0.4,0.5,0.6]-A[1,2,3]-K[20,30]-B[4-6/0.01]-C[0.2-0.5/0.1]-R[0.6-1/0.1] |
PGH4A3-[10-40/0.01]-P[0.5,0.6,0.7,0.8,0.9]-A[1,2,3]-K[20,30]-B[5-9/0.01]-C[0.3-0.8/0.1]-R[0.8-1.5/0.1] |
PGH4A4-[10-40/0.01]-P[0.6,0.7,0.8,0.9,1,1.1,1.2]-A[1,2,3]-K[20,30]-B[5-30/0.01]-C[0.3-0.8/0.1]-R[0.8-1.5/0.1] |
PGH4A5-[15-60/0.01]-P[0.8,0.9,1,1.2,1.3,1.4,1.5]-A[1,2,3]-K[20,30]-B[5-35/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-R[1-2/0.1] |
PGH4A6-[15-60/0.01]-P[1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6]-A[1,2,3]-K[20,30]-B[5-50/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-R[1.5-3/0.1] |
PGH4A8-[15-60/0.01]-P[1.2,1.3,1.4,1.5,1.6]-A[1,2,3]-K[20,30]-B[5-50/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-R[2-4/0.1] |
PGH5A2-[6-20/0.01]-P[0.3,0.4,0.5]-A[1,2,3]-K[20,30]-B[3-5/0.01]-C[0.2-0.4/0.1] |
PGH5A2.5-[8-25/0.01]-P[0.3,0.4,0.5,0.6]-A[1,2,3]-K[20,30]-B[4-6/0.01]-C[0.2-0.5/0.1] |
PGH5A3-[10-40/0.01]-P[0.5,0.6,0.7,0.8,0.9]-A[1,2,3]-K[20,30]-B[5-9/0.01]-C[0.3-0.8/0.1] |
PGH5A4-[10-40/0.01]-P[0.6,0.7,0.8,0.9,1,1.1,1.2]-A[1,2,3]-K[20,30]-B[5-30/0.01]-C[0.3-0.8/0.1] |
PGH5A5-[15-60/0.01]-P[0.8,0.9,1,1.2,1.3,1.4,1.5]-A[1,2,3]-K[20,30]-B[5-35/0.01]-C[0.5-1.5/0.1] |
PGH5A6-[15-60/0.01]-P[1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6]-A[1,2,3]-K[20,30]-B[5-50/0.01]-C[0.5-1.5/0.1] |
PGH5A8-[15-60/0.01]-P[1.2,1.3,1.4,1.5,1.6]-A[1,2,3]-K[20,30]-B[5-50/0.01]-C[0.5-1.5/0.1] |
PGHZ1A2-[6-20/0.01]-P[0.3,0.4,0.5]-A[1,2,3]-K[20,30]-B[3-5/0.01]-C[0.2-0.4/0.1]-V[1.3-1.9/0.1] |
PGHZ1A2.5-[8-25/0.01]-P[0.3,0.4,0.5,0.6]-A[1,2,3]-K[20,30]-B[4-6/0.01]-C[0.2-0.5/0.1]-V[1.5-2.4/0.1] |
PGHZ1A3-[10-40/0.01]-P[0.5,0.6,0.7,0.8,0.9]-A[1,2,3]-K[20,30]-B[5-9/0.01]-C[0.3-0.8/0.1]-V[2-2.9/0.1] |
PGHZ1A4-[10-40/0.01]-P[0.6,0.7,0.8,0.9,1,1.1,1.2]-A[1,2,3]-K[20,30]-B[5-30/0.01]-C[0.3-0.8/0.1]-V[2.5-3.9/0.1] |
PGHZ1A5-[15-60/0.01]-P[0.8,0.9,1,1.2,1.3,1.4,1.5]-A[1,2,3]-K[20,30]-B[5-35/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-V[3.5-4.9/0.1] |
PGHZ1A6-[15-60/0.01]-P[1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6]-A[1,2,3]-K[20,30]-B[5-50/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-V[4-5.9/0.1] |
PGHZ1A8-[15-60/0.01]-P[1.2,1.3,1.4,1.5,1.6]-A[1,2,3]-K[20,30]-B[5-50/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-V[4.5-7.9/0.1] |
PGHZ2A2-[6-20/0.01]-P[0.3,0.4,0.5]-A[1,2,3]-K[20,30]-B[3-5/0.01] |
PGHZ2A2.5-[8-25/0.01]-P[0.3,0.4,0.5,0.6]-A[1,2,3]-K[20,30]-B[4-6/0.01] |
PGHZ2A3-[10-40/0.01]-P[0.5,0.6,0.7,0.8,0.9]-A[1,2,3]-K[20,30]-B[5-9/0.01] |
PGHZ2A4-[10-40/0.01]-P[0.6,0.7,0.8,0.9,1,1.1,1.2]-A[1,2,3]-K[20,30]-B[5-30/0.01] |
PGHZ2A5-[15-60/0.01]-P[0.8,0.9,1,1.2,1.3,1.4,1.5]-A[1,2,3]-K[20,30]-B[5-35/0.01] |
PGHZ2A6-[15-60/0.01]-P[1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6]-A[1,2,3]-K[20,30]-B[5-50/0.01] |
PGHZ2A8-[15-60/0.01]-P[1.2,1.3,1.4,1.5,1.6]-A[1,2,3]-K[20,30]-B[5-50/0.01] |
PGHZ3A2-[6-20/0.01]-P[0.3,0.4,0.5]-A[1,2,3]-K[20,30]-B[3-5/0.01]-C[0.2-0.4/0.1]-S[1-45/1] |
PGHZ3A2.5-[8-25/0.01]-P[0.3,0.4,0.5,0.6]-A[1,2,3]-K[20,30]-B[4-6/0.01]-C[0.2-0.5/0.1]-S[1-45/1] |
PGHZ3A3-[10-40/0.01]-P[0.5,0.6,0.7,0.8,0.9]-A[1,2,3]-K[20,30]-B[5-9/0.01]-C[0.3-0.8/0.1]-S[1-45/1] |
PGHZ3A4-[10-40/0.01]-P[0.6,0.7,0.8,0.9,1,1.1,1.2]-A[1,2,3]-K[20,30]-B[5-30/0.01]-C[0.3-0.8/0.1]-S[1-45/1] |
PGHZ3A5-[15-60/0.01]-P[0.8,0.9,1,1.2,1.3,1.4,1.5]-A[1,2,3]-K[20,30]-B[5-35/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-S[1-45/1] |
PGHZ3A6-[15-60/0.01]-P[1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6]-A[1,2,3]-K[20,30]-B[5-50/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-S[1-50/1] |
PGHZ3A8-[15-60/0.01]-P[1.2,1.3,1.4,1.5,1.6]-A[1,2,3]-K[20,30]-B[5-50/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-S[1-60/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภท ปลาย | รูปทรง | พิกัดความเผื่อขนาด P | ปลาย ความเผื่อ แบบตรง | D (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.) (มิลลิเมตร) | A ( มุม ทรงเรียว ) (°) | B (ความยาวไม่รวมความยาวของ หัว และ ปลาย) (มิลลิเมตร) | C (ความยาว ปลาย ) (มิลลิเมตร) | K ( มุม ตัด) (°) | L ค่าความยาว (มิลลิเมตร) | P (เส้นผ่านศูนย์กลาง ปลาย ) (มิลลิเมตร) | R (ปลาย R) (มิลลิเมตร) | S (มุมบริเวณปลายแหลม) (°) | V (เส้นผ่านศูนย์กลาง ปลาย ) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | GATEBUSHING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ทั่วไป | 1 A | ±0.01 | 0 ถึง 0.2 | 2 | 1 ~ 3 | 3 ~ 5 | 0.2 ~ 0.4 | 20 ~ 30 | 6 ~ 20 | 0.3 ~ 0.5 | - | - | 1.3 ~ 1.9 | ||
- | GATEBUSHING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ทั่วไป | 1 A | ±0.01 | 0 ถึง 0.2 | 2.5 | 1 ~ 3 | 4 ~ 6 | 0.2 ~ 0.5 | 20 ~ 30 | 8 ~ 25 | 0.3 ~ 0.6 | - | - | 1.5 ~ 2.4 | ||
- | GATEBUSHING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ทั่วไป | 1 A | ±0.01 | 0 ถึง 0.2 | 3 | 1 ~ 3 | 5 ~ 9 | 0.3 ~ 0.8 | 20 ~ 30 | 10 ~ 40 | 0.5 ~ 0.9 | - | - | 2 ~ 2.9 | ||
- | GATEBUSHING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ทั่วไป | 1 A | ±0.01 | 0 ถึง 0.2 | 4 | 1 ~ 3 | 5 ~ 30 | 0.3 ~ 0.8 | 20 ~ 30 | 10 ~ 40 | 0.6 ~ 1.2 | - | - | 2.5 ~ 3.9 | ||
- | GATEBUSHING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ทั่วไป | 1 A | ±0.01 | 0 ถึง 0.2 | 5 | 1 ~ 3 | 5 ~ 35 | 0.5 ~ 1.5 | 20 ~ 30 | 15 ~ 60 | 0.8 ~ 1.5 | - | - | 3.5 ~ 4.9 | ||
- | GATEBUSHING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ทั่วไป | 1 A | ±0.01 | 0 ถึง 0.2 | 6 | 1 ~ 3 | 5 ~ 50 | 0.5 ~ 1.5 | 20 ~ 30 | 15 ~ 60 | 1 ~ 1.6 | - | - | 4 ~ 5.9 | ||
- | GATEBUSHING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ทั่วไป | 1 A | ±0.01 | 0 ถึง 0.2 | 8 | 1 ~ 3 | 5 ~ 50 | 0.5 ~ 1.5 | 20 ~ 30 | 15 ~ 60 | 1.2 ~ 1.6 | - | - | 4.5 ~ 7.9 | ||
- | GATEBUSHING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ทั่วไป | 2 A | ±0.01 | 0 ถึง 0.2 | 2 | 1 ~ 3 | 3 ~ 5 | - | 20 ~ 30 | 6 ~ 20 | 0.3 ~ 0.5 | - | - | - | ||
- | GATEBUSHING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ทั่วไป | 2 A | ±0.01 | 0 ถึง 0.2 | 2.5 | 1 ~ 3 | 4 ~ 6 | - | 20 ~ 30 | 8 ~ 25 | 0.3 ~ 0.6 | - | - | - | ||
- | GATEBUSHING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ทั่วไป | 2 A | ±0.01 | 0 ถึง 0.2 | 3 | 1 ~ 3 | 5 ~ 9 | - | 20 ~ 30 | 10 ~ 40 | 0.5 ~ 0.9 | - | - | - | ||
- | GATEBUSHING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ทั่วไป | 2 A | ±0.01 | 0 ถึง 0.2 | 4 | 1 ~ 3 | 5 ~ 30 | - | 20 ~ 30 | 10 ~ 40 | 0.6 ~ 1.2 | - | - | - | ||
- | GATEBUSHING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ทั่วไป | 2 A | ±0.01 | 0 ถึง 0.2 | 5 | 1 ~ 3 | 5 ~ 35 | - | 20 ~ 30 | 15 ~ 60 | 0.8 ~ 1.5 | - | - | - | ||
- | GATEBUSHING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ทั่วไป | 2 A | ±0.01 | 0 ถึง 0.2 | 6 | 1 ~ 3 | 5 ~ 50 | - | 20 ~ 30 | 15 ~ 60 | 1 ~ 1.6 | - | - | - | ||
- | GATEBUSHING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ทั่วไป | 2 A | ±0.01 | 0 ถึง 0.2 | 8 | 1 ~ 3 | 5 ~ 50 | - | 20 ~ 30 | 15 ~ 60 | 1.2 ~ 1.6 | - | - | - | ||
- | GATEBUSHING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ทั่วไป | 3 A | ±0.01 | 0 ถึง 0.2 | 2 | 1 ~ 3 | 3 ~ 5 | 0.2 ~ 0.4 | 20 ~ 30 | 6 ~ 20 | 0.3 ~ 0.5 | - | 1 ~ 45 | - | ||
- | GATEBUSHING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ทั่วไป | 3 A | ±0.01 | 0 ถึง 0.2 | 2.5 | 1 ~ 3 | 4 ~ 6 | 0.2 ~ 0.5 | 20 ~ 30 | 8 ~ 25 | 0.3 ~ 0.6 | - | 1 ~ 45 | - | ||
- | GATEBUSHING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ทั่วไป | 3 A | ±0.01 | 0 ถึง 0.2 | 3 | 1 ~ 3 | 5 ~ 9 | 0.3 ~ 0.8 | 20 ~ 30 | 10 ~ 40 | 0.5 ~ 0.9 | - | 1 ~ 45 | - | ||
- | GATEBUSHING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ทั่วไป | 3 A | ±0.01 | 0 ถึง 0.2 | 4 | 1 ~ 3 | 5 ~ 30 | 0.3 ~ 0.8 | 20 ~ 30 | 10 ~ 40 | 0.6 ~ 1.2 | - | 1 ~ 45 | - | ||
- | GATEBUSHING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ทั่วไป | 3 A | ±0.01 | 0 ถึง 0.2 | 5 | 1 ~ 3 | 5 ~ 35 | 0.5 ~ 1.5 | 20 ~ 30 | 15 ~ 60 | 0.8 ~ 1.5 | - | 1 ~ 45 | - | ||
- | GATEBUSHING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ทั่วไป | 3 A | ±0.01 | 0 ถึง 0.2 | 6 | 1 ~ 3 | 5 ~ 50 | 0.5 ~ 1.5 | 20 ~ 30 | 15 ~ 60 | 1 ~ 1.6 | - | 1 ~ 50 | - | ||
- | GATEBUSHING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ทั่วไป | 3 A | ±0.01 | 0 ถึง 0.2 | 8 | 1 ~ 3 | 5 ~ 50 | 0.5 ~ 1.5 | 20 ~ 30 | 15 ~ 60 | 1.2 ~ 1.6 | - | 1 ~ 60 | - | ||
- | GATEBUSHING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ทั่วไป | 4 A | ±0.01 | 0 ถึง 0.2 | 2 | 1 ~ 3 | 3 ~ 5 | 0.2 ~ 0.4 | 20 ~ 30 | 6 ~ 20 | 0.3 ~ 0.5 | 0.4 ~ 0.8 | - | - | ||
- | GATEBUSHING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ทั่วไป | 4 A | ±0.01 | 0 ถึง 0.2 | 2.5 | 1 ~ 3 | 4 ~ 6 | 0.2 ~ 0.5 | 20 ~ 30 | 8 ~ 25 | 0.3 ~ 0.6 | 0.6 ~ 1 | - | - | ||
- | GATEBUSHING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ทั่วไป | 4 A | ±0.01 | 0 ถึง 0.2 | 3 | 1 ~ 3 | 5 ~ 9 | 0.3 ~ 0.8 | 20 ~ 30 | 10 ~ 40 | 0.5 ~ 0.9 | 0.8 ~ 1.5 | - | - | ||
- | GATEBUSHING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ทั่วไป | 4 A | ±0.01 | 0 ถึง 0.2 | 4 | 1 ~ 3 | 5 ~ 30 | 0.3 ~ 0.8 | 20 ~ 30 | 10 ~ 40 | 0.6 ~ 1.2 | 0.8 ~ 1.5 | - | - | ||
- | GATEBUSHING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ทั่วไป | 4 A | ±0.01 | 0 ถึง 0.2 | 5 | 1 ~ 3 | 5 ~ 35 | 0.5 ~ 1.5 | 20 ~ 30 | 15 ~ 60 | 0.8 ~ 1.5 | 1 ~ 2 | - | - | ||
- | GATEBUSHING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ทั่วไป | 4 A | ±0.01 | 0 ถึง 0.2 | 6 | 1 ~ 3 | 5 ~ 50 | 0.5 ~ 1.5 | 20 ~ 30 | 15 ~ 60 | 1 ~ 1.6 | 1.5 ~ 3 | - | - | ||
- | GATEBUSHING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ทั่วไป | 4 A | ±0.01 | 0 ถึง 0.2 | 8 | 1 ~ 3 | 5 ~ 50 | 0.5 ~ 1.5 | 20 ~ 30 | 15 ~ 60 | 1.2 ~ 1.6 | 2 ~ 4 | - | - | ||
- | GATEBUSHING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ทั่วไป | 5 A | ±0.01 | 0 ถึง 0.2 | 2 | 1 ~ 3 | 3 ~ 5 | 0.2 ~ 0.4 | 20 ~ 30 | 6 ~ 20 | 0.3 ~ 0.5 | - | - | - | ||
- | GATEBUSHING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ทั่วไป | 5 A | ±0.01 | 0 ถึง 0.2 | 2.5 | 1 ~ 3 | 4 ~ 6 | 0.2 ~ 0.5 | 20 ~ 30 | 8 ~ 25 | 0.3 ~ 0.6 | - | - | - | ||
- | GATEBUSHING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ทั่วไป | 5 A | ±0.01 | 0 ถึง 0.2 | 3 | 1 ~ 3 | 5 ~ 9 | 0.3 ~ 0.8 | 20 ~ 30 | 10 ~ 40 | 0.5 ~ 0.9 | - | - | - | ||
- | GATEBUSHING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ทั่วไป | 5 A | ±0.01 | 0 ถึง 0.2 | 4 | 1 ~ 3 | 5 ~ 30 | 0.3 ~ 0.8 | 20 ~ 30 | 10 ~ 40 | 0.6 ~ 1.2 | - | - | - | ||
- | GATEBUSHING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ทั่วไป | 5 A | ±0.01 | 0 ถึง 0.2 | 5 | 1 ~ 3 | 5 ~ 35 | 0.5 ~ 1.5 | 20 ~ 30 | 15 ~ 60 | 0.8 ~ 1.5 | - | - | - | ||
- | GATEBUSHING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ทั่วไป | 5 A | ±0.01 | 0 ถึง 0.2 | 6 | 1 ~ 3 | 5 ~ 50 | 0.5 ~ 1.5 | 20 ~ 30 | 15 ~ 60 | 1 ~ 1.6 | - | - | - | ||
- | GATEBUSHING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ทั่วไป | 5 A | ±0.01 | 0 ถึง 0.2 | 8 | 1 ~ 3 | 5 ~ 50 | 0.5 ~ 1.5 | 20 ~ 30 | 15 ~ 60 | 1.2 ~ 1.6 | - | - | - | ||
- | PINPOINT GATE BUSHINGS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | มุม | 1 A | - | 0 ถึง 0.05 | 2 | 1 ~ 3 | 3 ~ 5 | 0.2 ~ 0.4 | 20 ~ 30 | 6 ~ 20 | 0.3 ~ 0.5 | - | - | 1.3 ~ 1.9 | ||
- | PINPOINT GATE BUSHINGS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | มุม | 1 A | - | 0 ถึง 0.05 | 2.5 | 1 ~ 3 | 4 ~ 6 | 0.2 ~ 0.5 | 20 ~ 30 | 8 ~ 25 | 0.3 ~ 0.6 | - | - | 1.5 ~ 2.4 | ||
- | PINPOINT GATE BUSHINGS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | มุม | 1 A | - | 0 ถึง 0.05 | 3 | 1 ~ 3 | 5 ~ 9 | 0.3 ~ 0.8 | 20 ~ 30 | 10 ~ 40 | 0.5 ~ 0.9 | - | - | 2 ~ 2.9 | ||
- | PINPOINT GATE BUSHINGS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | มุม | 1 A | - | 0 ถึง 0.05 | 4 | 1 ~ 3 | 5 ~ 30 | 0.3 ~ 0.8 | 20 ~ 30 | 10 ~ 40 | 0.6 ~ 1.2 | - | - | 2.5 ~ 3.9 | ||
- | PINPOINT GATE BUSHINGS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | มุม | 1 A | - | 0 ถึง 0.05 | 5 | 1 ~ 3 | 5 ~ 35 | 0.5 ~ 1.5 | 20 ~ 30 | 15 ~ 60 | 0.8 ~ 1.5 | - | - | 3.5 ~ 4.9 | ||
- | PINPOINT GATE BUSHINGS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | มุม | 1 A | - | 0 ถึง 0.05 | 6 | 1 ~ 3 | 5 ~ 50 | 0.5 ~ 1.5 | 20 ~ 30 | 15 ~ 60 | 1 ~ 1.6 | - | - | 4 ~ 5.9 | ||
- | PINPOINT GATE BUSHINGS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | มุม | 1 A | - | 0 ถึง 0.05 | 8 | 1 ~ 3 | 5 ~ 50 | 0.5 ~ 1.5 | 20 ~ 30 | 15 ~ 60 | 1.2 ~ 1.6 | - | - | 4.5 ~ 7.9 | ||
- | PINPOINT GATE BUSHINGS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | มุม | 2 A | - | 0 ถึง 0.05 | 2 | 1 ~ 3 | 3 ~ 5 | - | 20 ~ 30 | 6 ~ 20 | 0.3 ~ 0.5 | - | - | - | ||
- | PINPOINT GATE BUSHINGS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | มุม | 2 A | - | 0 ถึง 0.05 | 2.5 | 1 ~ 3 | 4 ~ 6 | - | 20 ~ 30 | 8 ~ 25 | 0.3 ~ 0.6 | - | - | - | ||
- | PINPOINT GATE BUSHINGS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | มุม | 2 A | - | 0 ถึง 0.05 | 3 | 1 ~ 3 | 5 ~ 9 | - | 20 ~ 30 | 10 ~ 40 | 0.5 ~ 0.9 | - | - | - | ||
- | PINPOINT GATE BUSHINGS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | มุม | 2 A | - | 0 ถึง 0.05 | 4 | 1 ~ 3 | 5 ~ 30 | - | 20 ~ 30 | 10 ~ 40 | 0.6 ~ 1.2 | - | - | - | ||
- | PINPOINT GATE BUSHINGS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | มุม | 2 A | - | 0 ถึง 0.05 | 5 | 1 ~ 3 | 5 ~ 35 | - | 20 ~ 30 | 15 ~ 60 | 0.8 ~ 1.5 | - | - | - | ||
- | PINPOINT GATE BUSHINGS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | มุม | 2 A | - | 0 ถึง 0.05 | 6 | 1 ~ 3 | 5 ~ 50 | - | 20 ~ 30 | 15 ~ 60 | 1 ~ 1.6 | - | - | - | ||
- | PINPOINT GATE BUSHINGS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | มุม | 2 A | - | 0 ถึง 0.05 | 8 | 1 ~ 3 | 5 ~ 50 | - | 20 ~ 30 | 15 ~ 60 | 1.2 ~ 1.6 | - | - | - | ||
- | PINPOINT GATE BUSHINGS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | มุม | 3 A | - | 0 ถึง 0.05 | 2 | 1 ~ 3 | 3 ~ 5 | 0.2 ~ 0.4 | 20 ~ 30 | 6 ~ 20 | 0.3 ~ 0.5 | - | 1 ~ 45 | - | ||
- | PINPOINT GATE BUSHINGS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | มุม | 3 A | - | 0 ถึง 0.05 | 2.5 | 1 ~ 3 | 4 ~ 6 | 0.2 ~ 0.5 | 20 ~ 30 | 8 ~ 25 | 0.3 ~ 0.6 | - | 1 ~ 45 | - | ||
- | PINPOINT GATE BUSHINGS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | มุม | 3 A | - | 0 ถึง 0.05 | 3 | 1 ~ 3 | 5 ~ 9 | 0.3 ~ 0.8 | 20 ~ 30 | 10 ~ 40 | 0.5 ~ 0.9 | - | 1 ~ 45 | - | ||
- | PINPOINT GATE BUSHINGS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | มุม | 3 A | - | 0 ถึง 0.05 | 4 | 1 ~ 3 | 5 ~ 30 | 0.3 ~ 0.8 | 20 ~ 30 | 10 ~ 40 | 0.6 ~ 1.2 | - | 1 ~ 45 | - | ||
- | PINPOINT GATE BUSHINGS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | มุม | 3 A | - | 0 ถึง 0.05 | 5 | 1 ~ 3 | 5 ~ 35 | 0.5 ~ 1.5 | 20 ~ 30 | 15 ~ 60 | 0.8 ~ 1.5 | - | 1 ~ 45 | - | ||
- | PINPOINT GATE BUSHINGS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | มุม | 3 A | - | 0 ถึง 0.05 | 6 | 1 ~ 3 | 5 ~ 50 | 0.5 ~ 1.5 | 20 ~ 30 | 15 ~ 60 | 1 ~ 1.6 | - | 1 ~ 50 | - | ||
- | PINPOINT GATE BUSHINGS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | มุม | 3 A | - | 0 ถึง 0.05 | 8 | 1 ~ 3 | 5 ~ 50 | 0.5 ~ 1.5 | 20 ~ 30 | 15 ~ 60 | 1.2 ~ 1.6 | - | 1 ~ 60 | - |
กำลังโหลด …
วัสดุ | SKH51 | รูปทรง | ประเภทปกติ | รูปทรงสเตปส่วนปลาย | SR |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดความเผื่อขนาด D | 0/-0.005 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง