1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บล็อคคอร์พิน - แบบตรง/ แบบหน้าแปลน-

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ขาพิน คอร์/แกน บล็อค ที่มีตัวเลือก ชนิดตรง หรือ ชนิดหน้าแปลน

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
BCSA-[10-70/0.01]-P[1-20/0.01]-W[1-20/0.01]-H[4,​6]
BCSA-[10-70/0.01]-P[1-20/0.01]-W[1-20/0.01]-HC[2-6/0.1]
BCSD-[10-70/0.01]-P[2-20/0.01]-W[2-20/0.01]-H[4,​6]
BCSD-[10-70/0.01]-P[2-20/0.01]-W[2-20/0.01]-HC[2-6/0.1]
BCSH-[10-100/0.01]-P[1-20/0.01]-W[1-20/0.01]-H[4,​6]
BCSH-[10-100/0.01]-P[1-20/0.01]-W[1-20/0.01]-HC[2-6/0.1]
BCSN-[10-100/0.01]-P[1-20/0.01]-W[1-20/0.01]-H[4,​6]
BCSN-[10-100/0.01]-P[1-20/0.01]-W[1-20/0.01]-HC[2-6/0.1]
BCSR-[10-70/0.01]-P[1-20/0.01]-W[1-20/0.01]-H[4,​6]
BCSR-[10-70/0.01]-P[1-20/0.01]-W[1-20/0.01]-HC[2-6/0.1]
BCSSA-[10-70/0.01]-P[1-20/0.01]-W[1-20/0.01]
BCSSD-[10-70/0.01]-P[2-20/0.01]-W[2-20/0.01]
BCSSN-[10-100/0.01]-P[1-20/0.01]-W[1-20/0.01]
BCSSR-[10-70/0.01]-P[1-20/0.01]-W[1-20/0.01]
BCSSV-[10-70/0.01]-P[1-20/0.01]-W[1-20/0.01]
BCSSX-[10-100/0.01]-P[5.01-20/0.01]-W[5.01-20/0.01]
BCSV-[10-70/0.01]-P[1-20/0.01]-W[1-20/0.01]-H[4,​6]
BCSV-[10-70/0.01]-P[1-20/0.01]-W[1-20/0.01]-HC[2-6/0.1]
BCSX-[10-100/0.01]-P[5.01-20/0.01]-W[5.01-20/0.01]-H[4,​6]
BCSX-[10-100/0.01]-P[5.01-20/0.01]-W[5.01-20/0.01]-HC[2-6/0.1]
SPHD-[10-100/0.01]-P[1-20/0.01]-W[1-20/0.01]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ มี / ไม่มีแฟลงค์ F ตำแหน่งแฟลงค์
(°)
ความแข็ง W (รูปร่างภายนอก)
(มิลลิเมตร)
H ความหนาของแฟลงค์
(มิลลิเมตร)
HC การเปลี่ยนความหนาของแฟลงค์
(มิลลิเมตร)
L ค่าความยาว
(มิลลิเมตร)
P (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.)
(มิลลิเมตร)

-

CORE PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10ORVAR SUPREMEมี051 to 53HRC1 ~ 204 ~ 6-10 ~ 701 ~ 20

-

CORE PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10ORVAR SUPREMEมี051 to 53HRC1 ~ 20-2 ~ 610 ~ 701 ~ 20

-

BLOCK CORE PINS 1 ชิ้น 7 วัน 10DH2Fมี0-2 ~ 204 ~ 6-10 ~ 702 ~ 20

-

BLOCK CORE PINS 1 ชิ้น 7 วัน 10DH2Fมี0-2 ~ 20-2 ~ 610 ~ 702 ~ 20

-

CORE PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10SKH51มี061 to 64HRC1 ~ 204 ~ 6-10 ~ 1001 ~ 20

-

CORE PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10SKH51มี061 to 64HRC1 ~ 20-2 ~ 610 ~ 1001 ~ 20

-

CORE PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10NAK80มี037 to 43HRC1 ~ 204 ~ 6-10 ~ 1001 ~ 20

-

CORE PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10NAK80มี037 to 43HRC1 ~ 20-2 ~ 610 ~ 1001 ~ 20

-

CORE PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10RIGORมี053 to 55HRC1 ~ 204 ~ 6-10 ~ 701 ~ 20

-

CORE PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10RIGORมี053 to 55HRC1 ~ 20-2 ~ 610 ~ 701 ~ 20

-

CORE PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10ORVAR SUPREMEไม่มี-51 to 53HRC1 ~ 20--10 ~ 701 ~ 20

-

BLOCK CORE PINS 1 ชิ้น 7 วัน 10DH2Fไม่มี--2 ~ 20--10 ~ 702 ~ 20

-

CORE PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10NAK80ไม่มี-37 to 43HRC1 ~ 20--10 ~ 1001 ~ 20

-

CORE PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10RIGORไม่มี-53 to 55HRC1 ~ 20--10 ~ 701 ~ 20

-

CORE PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10ORVAR SUPREMEไม่มี-47 to 49HRC1 ~ 20--10 ~ 701 ~ 20

-

BLOCK CORE PINS 1 ชิ้น 5 วัน 10STAVAX ESRไม่มี-27 to 35HRC5.01 ~ 20--10 ~ 1005.01 ~ 20

-

CORE PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10ORVAR SUPREMEมี047 to 49HRC1 ~ 204 ~ 6-10 ~ 701 ~ 20

-

CORE PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10ORVAR SUPREMEมี047 to 49HRC1 ~ 20-2 ~ 610 ~ 701 ~ 20

-

BLOCK CORE PINS 1 ชิ้น 5 วัน 10STAVAX ESRมี027 to 35HRC5.01 ~ 204 ~ 6-10 ~ 1005.01 ~ 20

-

BLOCK CORE PINS 1 ชิ้น 5 วัน 10STAVAX ESRมี027 to 35HRC5.01 ~ 20-2 ~ 610 ~ 1005.01 ~ 20

-

CORE PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10SKH51ไม่มี-61 to 64HRC1 ~ 20--10 ~ 1001 ~ 20

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงส่วนปลาย ไม่ทำปลาย ตำแหน่งลบคม R ไม่ทำ R-Chamfered จำนวนตัวอักษรแกะสลัก ไม่มีอักขระแกะสลัก