1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปลอกกระทุ้งแบบไล่ระดับ ความเที่ยงตรงสูง -SKH51 / ความร่วมศูนย์ 0.005/ ประเภทผนัง 0.6 มม./ระยะ S ยาว - (รหัสสินค้า)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) SKH51 ความโคแอกเซียล ≥ 0.01 ผนังเดี่ยวหนา 0.6 มม.~ แบบขั้นบันได ดีดตัวดีด มิติ ยาวขนาด S

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
ESVKBF-H-[3.5-13/0.1]-[40-250/0.01]-P[3.2-12.9/0.01]-V[0.8-11.7/0.01]-N[20-215/1]-S[1-50/0.5]
ESVKBF-M-[3.5-13/0.1]-[40-250/0.01]-P[3.2-12.9/0.01]-V[0.8-11.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-50/0.5]
ESVKFE-H3.5-[40-125/0.01]-P[3.2-3.4/0.01]-V[0.8-2.2/0.01]-N[20-115/0.01]-S[1-22/0.5]
ESVKFE-H4-[40-175/0.01]-P[3.2-3.9/0.01]-V[0.8-2.7/0.01]-N[20-165/1]-S[1-27/0.5]
ESVKFE-H5-[40-175/0.01]-P[3.2-4.9/0.01]-V[0.8-3.7/0.01]-N[20-165/1]-S[1-37/0.5]
ESVKFE-H6-[40-175/0.01]-P[3.2-5.9/0.01]-V[0.8-4.7/0.01]-N[20-165/1]-S[1-47/0.5]
ESVKFE-H7-[40-250/0.01]-P[3.2-6.9/0.01]-V[2-5.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-50/0.5]
ESVKFE-H8-[40-250/0.01]-P[3.2-7.9/0.01]-V[2-6.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-50/0.5]
ESVKFE-H9-[40-250/0.01]-P[3.2-8.9/0.01]-V[2-7.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-50/0.5]
ESVKFE-H10-[40-250/0.01]-P[4.85-9.9/0.01]-V[2-8.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-50/0.5]
ESVKFE-H11-[40-250/0.01]-P[5.35-10.9/0.01]-V[2-9.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-50/0.5]
ESVKFE-H12-[40-250/0.01]-P[5.85-11.9/0.01]-V[2-10.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-50/0.5]
ESVKFE-H13-[40-250/0.01]-P[6.35-12.9/0.01]-V[2-11.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-50/0.5]
ESVKFE-M3.5-[40-125/0.01]-P[3.2-3.4/0.01]-V[0.8-2.2/0.01]-N[20-115/0.01]-S[1-22/0.5]
ESVKFE-M4-[40-175/0.01]-P[3.2-3.9/0.01]-V[0.8-2.7/0.01]-N[20-165/1]-S[1-27/0.5]
ESVKFE-M5-[40-175/0.01]-P[3.2-4.9/0.01]-V[0.8-3.7/0.01]-N[20-165/1]-S[1-37/0.5]
ESVKFE-M6-[40-175/0.01]-P[3.2-5.9/0.01]-V[0.8-4.7/0.01]-N[20-165/1]-S[1-47/0.5]
ESVKFE-M7-[40-250/0.01]-P[3.2-6.9/0.01]-V[2-5.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-50/0.5]
ESVKFE-M8-[40-250/0.01]-P[3.2-7.9/0.01]-V[2-6.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-50/0.5]
ESVKFE-M9-[40-250/0.01]-P[3.2-8.9/0.01]-V[2-7.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-50/0.5]
ESVKFE-M10-[40-250/0.01]-P[4.85-9.9/0.01]-V[2-8.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-50/0.5]
ESVKFE-M11-[40-250/0.01]-P[5.35-10.9/0.01]-V[2-9.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-50/0.5]
ESVKFE-M12-[40-250/0.01]-P[5.85-11.9/0.01]-V[2-10.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-50/0.5]
ESVKFE-M13-[40-250/0.01]-P[6.35-12.9/0.01]-V[2-11.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-50/0.5]
ESVKJBF-H-[5.1-13/0.1]-[40-250/0.01]-P[3.2-12.9/0.01]-V[0.8-11.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-50/0.5]
ESVKJFE-H6-[40-175/0.01]-P[3.2-5.9/0.01]-V[0.8-4.7/0.01]-N[20-165/1]-S[1-47/0.5]
ESVKJFE-H7-[40-250/0.01]-P[3.2-6.9/0.01]-V[2-5.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-50/0.5]
ESVKJFE-H8-[40-250/0.01]-P[3.2-7.9/0.01]-V[2-6.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-50/0.5]
ESVKJFE-H9-[40-250/0.01]-P[3.2-8.9/0.01]-V[2-7.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-50/0.5]
ESVKJFE-H10-[40-250/0.01]-P[4.85-9.9/0.01]-V[2-8.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-50/0.5]
ESVKJFE-H11-[40-250/0.01]-P[5.35-10.9/0.01]-V[2-9.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-50/0.5]
ESVKJFE-H12-[40-250/0.01]-P[5.85-11.9/0.01]-V[2-10.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-50/0.5]
ESVKJFE-H13-[40-250/0.01]-P[6.35-12.9/0.01]-V[2-11.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-50/0.5]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความหนา หัว D (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา)
(มิลลิเมตร)
P (เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย )
(มิลลิเมตร)
V (เส้นผ่าศูนย์กลางรู)
(มิลลิเมตร)
ค่าความยาว L
(มิลลิเมตร)
N
(มิลลิเมตร)
S (ความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางรู V)
(มิลลิเมตร)

-

EJECTORSLEEVE 1 ชิ้น 5 วัน 104 มม. (T4)3.5 ~ 133.2 ~ 12.90.8 ~ 11.740 ~ 25020 ~ 2151 ~ 50

-

EJECTOR SLEEVES 1 ชิ้น 5 วัน 104 มม. (T4)3.5 ~ 133.2 ~ 12.90.8 ~ 11.740 ~ 25020 ~ 2401 ~ 50

-

EJECTOR SLEEVES 1 ชิ้น 5 วัน 104 มม. (T4)3.53.2 ~ 3.40.8 ~ 2.240 ~ 12520 ~ 1151 ~ 22

-

EJECTOR SLEEVES 1 ชิ้น 5 วัน 104 มม. (T4)43.2 ~ 3.90.8 ~ 2.740 ~ 17520 ~ 1651 ~ 27

-

EJECTOR SLEEVES 1 ชิ้น 5 วัน 104 มม. (T4)53.2 ~ 4.90.8 ~ 3.740 ~ 17520 ~ 1651 ~ 37

-

EJECTOR SLEEVES 1 ชิ้น 5 วัน 104 มม. (T4)63.2 ~ 5.90.8 ~ 4.740 ~ 17520 ~ 1651 ~ 47

-

EJECTOR SLEEVES 1 ชิ้น 5 วัน 104 มม. (T4)73.2 ~ 6.92 ~ 5.740 ~ 25020 ~ 2401 ~ 50

-

EJECTOR SLEEVES 1 ชิ้น 5 วัน 104 มม. (T4)83.2 ~ 7.92 ~ 6.740 ~ 25020 ~ 2401 ~ 50

-

EJECTOR SLEEVES 1 ชิ้น 5 วัน 104 มม. (T4)93.2 ~ 8.92 ~ 7.740 ~ 25020 ~ 2401 ~ 50

-

EJECTOR SLEEVES 1 ชิ้น 5 วัน 104 มม. (T4)104.85 ~ 9.92 ~ 8.740 ~ 25020 ~ 2401 ~ 50

-

EJECTOR SLEEVES 1 ชิ้น 5 วัน 104 มม. (T4)115.35 ~ 10.92 ~ 9.740 ~ 25020 ~ 2401 ~ 50

-

EJECTOR SLEEVES 1 ชิ้น 5 วัน 104 มม. (T4)125.85 ~ 11.92 ~ 10.740 ~ 25020 ~ 2401 ~ 50

-

EJECTOR SLEEVES 1 ชิ้น 5 วัน 104 มม. (T4)136.35 ~ 12.92 ~ 11.740 ~ 25020 ~ 2401 ~ 50

-

EJECTOR SLEEVES 1 ชิ้น 5 วัน 104 มม. (T4)3.53.2 ~ 3.40.8 ~ 2.240 ~ 12520 ~ 1151 ~ 22

-

EJECTOR SLEEVES 1 ชิ้น 5 วัน 104 มม. (T4)43.2 ~ 3.90.8 ~ 2.740 ~ 17520 ~ 1651 ~ 27

-

EJECTOR SLEEVES 1 ชิ้น 5 วัน 104 มม. (T4)53.2 ~ 4.90.8 ~ 3.740 ~ 17520 ~ 1651 ~ 37

-

EJECTOR SLEEVES 1 ชิ้น 5 วัน 104 มม. (T4)63.2 ~ 5.90.8 ~ 4.740 ~ 17520 ~ 1651 ~ 47

-

EJECTOR SLEEVES 1 ชิ้น 5 วัน 104 มม. (T4)73.2 ~ 6.92 ~ 5.740 ~ 25020 ~ 2401 ~ 50

-

EJECTOR SLEEVES 1 ชิ้น 5 วัน 104 มม. (T4)83.2 ~ 7.92 ~ 6.740 ~ 25020 ~ 2401 ~ 50

-

EJECTOR SLEEVES 1 ชิ้น 5 วัน 104 มม. (T4)93.2 ~ 8.92 ~ 7.740 ~ 25020 ~ 2401 ~ 50

-

EJECTOR SLEEVES 1 ชิ้น 5 วัน 104 มม. (T4)104.85 ~ 9.92 ~ 8.740 ~ 25020 ~ 2401 ~ 50

-

EJECTOR SLEEVES 1 ชิ้น 5 วัน 104 มม. (T4)115.35 ~ 10.92 ~ 9.740 ~ 25020 ~ 2401 ~ 50

-

EJECTOR SLEEVES 1 ชิ้น 5 วัน 104 มม. (T4)125.85 ~ 11.92 ~ 10.740 ~ 25020 ~ 2401 ~ 50

-

EJECTOR SLEEVES 1 ชิ้น 5 วัน 104 มม. (T4)136.35 ~ 12.92 ~ 11.740 ~ 25020 ~ 2401 ~ 50

-

EJECTORSLEEVES 1 ชิ้น 5 วัน 10-5.1 ~ 133.2 ~ 12.90.8 ~ 11.740 ~ 25020 ~ 2401 ~ 50

-

EJECTOR SLEEVES 1 ชิ้น 5 วัน 106 มม. (JIS)63.2 ~ 5.90.8 ~ 4.740 ~ 17520 ~ 1651 ~ 47

-

EJECTOR SLEEVES 1 ชิ้น 5 วัน 106 มม. (JIS)73.2 ~ 6.92 ~ 5.740 ~ 25020 ~ 2401 ~ 50

-

EJECTOR SLEEVES 1 ชิ้น 5 วัน 108 มม. (JIS)83.2 ~ 7.92 ~ 6.740 ~ 25020 ~ 2401 ~ 50

-

EJECTOR SLEEVES 1 ชิ้น 5 วัน 108 มม. (JIS)93.2 ~ 8.92 ~ 7.740 ~ 25020 ~ 2401 ~ 50

-

EJECTOR SLEEVES 1 ชิ้น 5 วัน 108 มม. (JIS)104.85 ~ 9.92 ~ 8.740 ~ 25020 ~ 2401 ~ 50

-

EJECTOR SLEEVES 1 ชิ้น 5 วัน 108 มม. (JIS)115.35 ~ 10.92 ~ 9.740 ~ 25020 ~ 2401 ~ 50

-

EJECTOR SLEEVES 1 ชิ้น 5 วัน 108 มม. (JIS)125.85 ~ 11.92 ~ 10.740 ~ 25020 ~ 2401 ~ 50

-

EJECTOR SLEEVES 1 ชิ้น 5 วัน 108 มม. (JIS)136.35 ~ 12.92 ~ 11.740 ~ 25020 ~ 2401 ~ 50

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

องค์ประกอบสินค้า ปลอกกระทุ้งอย่างเดียว วัสดุ SKH51 กระบวนการเตรียมผิว ไม่
ความร่วมศูนย์ ◎ 0.01 วิธีการคว้านรู การตัดและ การขัดเงา ขดลวด ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน +0.01/0
ทำเทเปอร์หรือไม่ ไม่ ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา -0.01/-0.02