(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่คือ แผ่นเพลท ป้องกันการเปิด แม่พิมพ์ ที่มีความยาวรวมตามที่ระบุ วัสดุ เป็น เหล็กกล้าคาร์บอน สำหรับโครงสร้าง เครื่องจักร
รหัสสินค้า |
---|
OPPF16-A[30-200/1]-C[14-186/1]-D[7,9]-T[5,12]-Y |
OPPF20-A[30-200/1]-C[14-186/1]-D[7,9]-T[5,12]-Y |
OPPF25-A[40-300/1]-C[18-282/1]-D[9,14]-T[12,16]-Y |
OPPF38-A[40-300/1]-C[18-282/1]-D[9,14]-T[12,16]-Y |
OPPSF16-A[30-200/1]-C[14-186/1]-S[1-172/1]-D[7,9]-T[6,12]-Y |
OPPSF20-A[30-200/1]-C[14-186/1]-S[1-172/1]-D[7,9]-T[6,12]-Y |
OPPSF25-A[40-300/1]-C[18-282/1]-S[1-264/1]-D[9,14]-T[12,16]-Y |
OPPSF38-A[40-300/1]-C[18-282/1]-S[1-264/1]-D[9,14]-T[12,16]-Y |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | C/L ระยะพิทช์ของรู (มิลลิเมตร) | B (กว้าง) (มิลลิเมตร) | ความปลอดภัยของสี | A ค่าความยาว (มิลลิเมตร) | D / d (เส้นผ่านศูนย์กลางรู) (mm) | S ความยาวรู (mm) | T (ความหนา) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | PROTECT PLATE | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 14 ~ 186 | 16 | สีเหลือง | 30 ~ 200 | 7 ~ 9 | - | 5 ~ 12 | ||
- | PROTECT PLATE | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 14 ~ 186 | 20 | สีเหลือง | 30 ~ 200 | 7 ~ 9 | - | 5 ~ 12 | ||
- | PROTECT PLATE | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 18 ~ 282 | 25 | สีเหลือง | 40 ~ 300 | 9 ~ 14 | - | 12 ~ 16 | ||
- | PROTECT PLATE | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 18 ~ 282 | 38 | สีเหลือง | 40 ~ 300 | 9 ~ 14 | - | 12 ~ 16 | ||
- | PROTECT PLATE | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 14 ~ 186 | 16 | สีเหลือง | 30 ~ 200 | 7 ~ 9 | 1 ~ 172 | 6 ~ 12 | ||
- | PROTECT PLATE | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 14 ~ 186 | 20 | สีเหลือง | 30 ~ 200 | 7 ~ 9 | 1 ~ 172 | 6 ~ 12 | ||
- | PROTECT PLATE | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 18 ~ 282 | 25 | สีเหลือง | 40 ~ 300 | 9 ~ 14 | 1 ~ 264 | 12 ~ 16 | ||
- | PROTECT PLATE | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 18 ~ 282 | 38 | สีเหลือง | 40 ~ 300 | 9 ~ 14 | 1 ~ 264 | 12 ~ 16 |
กำลังโหลด …
ประเภทสินค้า | สามารถกำหนดค่าความยาว | การกำหนด | พิทช์ + ความกว้าง + เส้นผ่านศูนย์กลางรู |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง