(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่คือ ขาพิน ไกด์ ดีดออกสำหรับขนาดกลางและขนาดใหญ่ มีทั้งแบบ การต่อชน/ แบบ แบบขั้นบันได และแบบสลักเกลียว
รหัสสินค้า |
---|
EGPDX30-[150-300/5]-[1,2] |
EGPDX40-[150-400/5]-[1,2] |
EGPDX50-[150-400/5]-[1,2,3] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | D (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา) (มิลลิเมตร) | L (มิติ แอล) (mm) | R (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 30 | 150 ~ 300 | 1 ~ 2 | ||
- | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 40 | 150 ~ 400 | 1 ~ 2 | ||
- | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 50 | 150 ~ 400 | 1 ~ 3 |
กำลังโหลด …
ประเภท ผลิตภัณฑ์ | แบบขั้นบันได |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง