(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ขาพิน นำอีเจ็ ไกด์ งานละเอียด พร้อม แบบรูคว้าน สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ใช้ได้
รหัสสินค้า |
---|
EGZA16-[50-90/5] |
EGZA16-LC[50.1-89.9/0.1] |
EGZA20-[50-130/5] |
EGZA20-LC[50.1-129.9/0.1] |
EGZA25-[50-130/5] |
EGZA25-LC[50.1-129.9/0.1] |
EGZA30-[50-190/5] |
EGZA30-LC[50.1-189.9/0.1] |
EGZA35-[50-190/5] |
EGZA35-LC[50.1-189.9/0.1] |
EGZA40-[50-250/5] |
EGZA40-LC[50.1-249.9/0.1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | D (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา) (มิลลิเมตร) | L (มิติ แอล) (mm) | LC การปรับแต่งความยาว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | EJECTOR LEADER PINS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 16 | 50 ~ 90 | - | ||
- | EJECTOR LEADER PINS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 16 | - | 50.1 ~ 89.9 | ||
- | EJECTOR LEADER PINS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 20 | 50 ~ 130 | - | ||
- | EJECTOR LEADER PINS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 20 | - | 50.1 ~ 129.9 | ||
- | EJECTOR LEADER PINS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 25 | 50 ~ 130 | - | ||
- | EJECTOR LEADER PINS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 25 | - | 50.1 ~ 129.9 | ||
- | EJECTOR LEADER PINS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 30 | 50 ~ 190 | - | ||
- | EJECTOR LEADER PINS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 30 | - | 50.1 ~ 189.9 | ||
- | EJECTOR LEADER PINS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 35 | 50 ~ 190 | - | ||
- | EJECTOR LEADER PINS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 35 | - | 50.1 ~ 189.9 | ||
- | EJECTOR LEADER PINS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 40 | 50 ~ 250 | - | ||
- | EJECTOR LEADER PINS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 40 | - | 50.1 ~ 249.9 |
กำลังโหลด …
ประเภท ผลิตภัณฑ์ | ประเภท รูคว้าน/รูฝังหัวสกรู |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง