(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่คือ ขาพิน ไกด์ ดีดตัวดีด งานละเอียด ชนิด butting คุณสามารถเลือกระหว่างประเภทรูต๊า ชนิดมีรูต๊าปเกลียว/ ลูกปืนสด์แบบมีหน้าแปลน หรือประเภท ลูกปืนสด์แบบมีหน้าแปลน
รหัสสินค้า |
---|
EGHC8-[40-80/5] |
EGHC8-LC[40-79.9/0.1] |
EGHC10-[40-100/5] |
EGHC10-LC[40-99.9/0.1] |
EGHC12-[40-100/5] |
EGHC12-LC[40-99.9/0.1] |
EGHC13-[40-150/5] |
EGHC13-LC[40-149.9/0.1] |
EGHC16-[40-150/5] |
EGHC16-LC[40-149.9/0.1] |
EGHC20-[50-175/5] |
EGHC20-LC[50-174.9/0.1] |
EGHC25-[50-250/5] |
EGHC25-LC[50-249.9/0.1] |
EGHC30-[50-300/5] |
EGHC30-LC[50-299.9/0.1] |
EGHC32-[50-300/5] |
EGHC32-LC[50-249.9/0.1] |
EGHC35-[50-300/5] |
EGHC35-LC[50-299.9/0.1] |
EGHC40-[50-350/5] |
EGHC40-LC[50-349.9/0.1] |
EGHC50-[50-350/5] |
EGHC50-LC[50-349.9/0.1] |
EGHN10-[40-100/5] |
EGHN10-LC[40-99.9/0.1] |
EGHN12-[40-100/5] |
EGHN12-LC[40-99.9/0.1] |
EGHN13-[40-150/5] |
EGHN13-LC[40-149.9/0.1] |
EGHN16-[40-150/5] |
EGHN16-LC[40-149.9/0.1] |
EGHN20-[50-175/5] |
EGHN20-LC[50-174.9/0.1] |
EGHN25-[50-250/5] |
EGHN25-LC[50-249.9/0.1] |
EGHN30-[50-200/5] |
EGHN30-LC[50-199.9/0.1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภท ผลิตภัณฑ์ | D (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา) (มิลลิเมตร) | L (มิติ แอล) (mm) | LC การปรับแต่งความยาว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ประเภทที่โดดเด่น (ด้วยการแตะและ ลูกปืนสด์แบบมีหน้าแปลน) | 8 | 40 ~ 80 | - | ||
- | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ประเภทที่โดดเด่น (ด้วยการแตะและ ลูกปืนสด์แบบมีหน้าแปลน) | 8 | - | 40 ~ 79.9 | ||
- | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ประเภทที่โดดเด่น (ด้วยการแตะและ ลูกปืนสด์แบบมีหน้าแปลน) | 10 | 40 ~ 100 | - | ||
- | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ประเภทที่โดดเด่น (ด้วยการแตะและ ลูกปืนสด์แบบมีหน้าแปลน) | 10 | - | 40 ~ 99.9 | ||
- | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ประเภทที่โดดเด่น (ด้วยการแตะและ ลูกปืนสด์แบบมีหน้าแปลน) | 12 | 40 ~ 100 | - | ||
- | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ประเภทที่โดดเด่น (ด้วยการแตะและ ลูกปืนสด์แบบมีหน้าแปลน) | 12 | - | 40 ~ 99.9 | ||
- | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ประเภทที่โดดเด่น (ด้วยการแตะและ ลูกปืนสด์แบบมีหน้าแปลน) | 13 | 40 ~ 150 | - | ||
- | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ประเภทที่โดดเด่น (ด้วยการแตะและ ลูกปืนสด์แบบมีหน้าแปลน) | 13 | - | 40 ~ 149.9 | ||
- | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ประเภทที่โดดเด่น (ด้วยการแตะและ ลูกปืนสด์แบบมีหน้าแปลน) | 16 | 40 ~ 150 | - | ||
- | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ประเภทที่โดดเด่น (ด้วยการแตะและ ลูกปืนสด์แบบมีหน้าแปลน) | 16 | - | 40 ~ 149.9 | ||
- | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ประเภทที่โดดเด่น (ด้วยการแตะและ ลูกปืนสด์แบบมีหน้าแปลน) | 20 | 50 ~ 175 | - | ||
- | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ประเภทที่โดดเด่น (ด้วยการแตะและ ลูกปืนสด์แบบมีหน้าแปลน) | 20 | - | 50 ~ 174.9 | ||
- | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ประเภทที่โดดเด่น (ด้วยการแตะและ ลูกปืนสด์แบบมีหน้าแปลน) | 25 | 50 ~ 250 | - | ||
- | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ประเภทที่โดดเด่น (ด้วยการแตะและ ลูกปืนสด์แบบมีหน้าแปลน) | 25 | - | 50 ~ 249.9 | ||
- | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ประเภทที่โดดเด่น (ด้วยการแตะและ ลูกปืนสด์แบบมีหน้าแปลน) | 30 | 50 ~ 300 | - | ||
- | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ประเภทที่โดดเด่น (ด้วยการแตะและ ลูกปืนสด์แบบมีหน้าแปลน) | 30 | - | 50 ~ 299.9 | ||
- | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ประเภทที่โดดเด่น (ด้วยการแตะและ ลูกปืนสด์แบบมีหน้าแปลน) | 32 | 50 ~ 300 | - | ||
- | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ประเภทที่โดดเด่น (ด้วยการแตะและ ลูกปืนสด์แบบมีหน้าแปลน) | 32 | - | 50 ~ 249.9 | ||
- | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ประเภทที่โดดเด่น (ด้วยการแตะและ ลูกปืนสด์แบบมีหน้าแปลน) | 35 | 50 ~ 300 | - | ||
- | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ประเภทที่โดดเด่น (ด้วยการแตะและ ลูกปืนสด์แบบมีหน้าแปลน) | 35 | - | 50 ~ 299.9 | ||
- | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ประเภทที่โดดเด่น (ด้วยการแตะและ ลูกปืนสด์แบบมีหน้าแปลน) | 40 | 50 ~ 350 | - | ||
- | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ประเภทที่โดดเด่น (ด้วยการแตะและ ลูกปืนสด์แบบมีหน้าแปลน) | 40 | - | 50 ~ 349.9 | ||
- | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ประเภทที่โดดเด่น (ด้วยการแตะและ ลูกปืนสด์แบบมีหน้าแปลน) | 50 | 50 ~ 350 | - | ||
- | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ประเภทที่โดดเด่น (ด้วยการแตะและ ลูกปืนสด์แบบมีหน้าแปลน) | 50 | - | 50 ~ 349.9 | ||
- | EJECTOR LEADER PINS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ประเภทที่โดดเด่น (มี ลูกปืนสด์แบบมีหน้าแปลน) | 10 | 40 ~ 100 | - | ||
- | EJECTOR LEADER PINS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ประเภทที่โดดเด่น (มี ลูกปืนสด์แบบมีหน้าแปลน) | 10 | - | 40 ~ 99.9 | ||
- | EJECTOR LEADER PINS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ประเภทที่โดดเด่น (มี ลูกปืนสด์แบบมีหน้าแปลน) | 12 | 40 ~ 100 | - | ||
- | EJECTOR LEADER PINS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ประเภทที่โดดเด่น (มี ลูกปืนสด์แบบมีหน้าแปลน) | 12 | - | 40 ~ 99.9 | ||
- | EJECTOR LEADER PINS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ประเภทที่โดดเด่น (มี ลูกปืนสด์แบบมีหน้าแปลน) | 13 | 40 ~ 150 | - | ||
- | EJECTOR LEADER PINS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ประเภทที่โดดเด่น (มี ลูกปืนสด์แบบมีหน้าแปลน) | 13 | - | 40 ~ 149.9 | ||
- | EJECTOR LEADER PINS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ประเภทที่โดดเด่น (มี ลูกปืนสด์แบบมีหน้าแปลน) | 16 | 40 ~ 150 | - | ||
- | EJECTOR LEADER PINS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ประเภทที่โดดเด่น (มี ลูกปืนสด์แบบมีหน้าแปลน) | 16 | - | 40 ~ 149.9 | ||
- | EJECTOR LEADER PINS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ประเภทที่โดดเด่น (มี ลูกปืนสด์แบบมีหน้าแปลน) | 20 | 50 ~ 175 | - | ||
- | EJECTOR LEADER PINS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ประเภทที่โดดเด่น (มี ลูกปืนสด์แบบมีหน้าแปลน) | 20 | - | 50 ~ 174.9 | ||
- | EJECTOR LEADER PINS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ประเภทที่โดดเด่น (มี ลูกปืนสด์แบบมีหน้าแปลน) | 25 | 50 ~ 250 | - | ||
- | EJECTOR LEADER PINS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ประเภทที่โดดเด่น (มี ลูกปืนสด์แบบมีหน้าแปลน) | 25 | - | 50 ~ 249.9 | ||
- | EJECTOR LEADER PINS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ประเภทที่โดดเด่น (มี ลูกปืนสด์แบบมีหน้าแปลน) | 30 | 50 ~ 200 | - | ||
- | EJECTOR LEADER PINS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ประเภทที่โดดเด่น (มี ลูกปืนสด์แบบมีหน้าแปลน) | 30 | - | 50 ~ 199.9 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง