(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ขาพิน ไกด์ งานละเอียด พร้อม หัว และร่องน้ำ น้ำมัน ชนิดความยาว มาตรฐาน สามารถเลือกความกว้าง น้ำมัน ได้ 3 มม. และ 5 มม.
รหัสสินค้า |
---|
GPJ10-45 |
GPJ10-55 |
GPJ10-70 |
GPJ12-45 |
GPJ12-55 |
GPJ12-70 |
GPJ16-45 |
GPJ16-55 |
GPJ16-60 |
GPJ20-55 |
GPJ20-60 |
GPJ20-65 |
GPJ20-70A |
GPJ20-70B |
GPJ20-75 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ส่วนสไลด์ D (มิลลิเมตร) | ค่าความยาว L (มิลลิเมตร) | N ความยาวระยะสวมอัด (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 244.00 ฿ 148.25 | LEADER PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 45 | 16 | ||
฿ 258.00 ฿ 156.43 | LEADER PINS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 55 | 24 | ||
฿ 250.25 | LEADER PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 10 | 70 | 35 | |
฿ 255.26 | LEADER PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 12 | 45 | 16 | |
฿ 270.27 | LEADER PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 12 | 55 | 24 | |
฿ 300.00 | LEADER PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 12 | 70 | 20 | |
฿ 377.00 ฿ 195.32 | LEADER PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | 45 | 16 | ||
฿ 377.00 ฿ 203.32 | LEADER PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | 55 | 24 | ||
฿ 377.00 | LEADER PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 16 | 60 | 24 | |
฿ 425.43 | LEADER PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 20 | 55 | 24 | |
฿ 439.00 | LEADER PINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 60 | 30 | |
฿ 439.00 | LEADER PINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 65 | 30 | |
฿ 439.00 ฿ 225.21 | LEADER PINS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 70 | 30 | ||
฿ 425.43 | LEADER PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 20 | 70 | 35 | |
฿ 425.43 | LEADER PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 20 | 75 | 35 |
กำลังโหลด …
ประเภทสินค้า | มาตรฐาน | หัว | มีหัว | น้ำมัน | น้ำมัน |
---|---|---|---|---|---|
มี / ไม่มีเส้นผ่านศูนย์กลางของย่อมุม | ไม่ | วิธีติดตั้ง | ประเภท หัว | ใช้ได้กับ ข้อต่อ หรือไม่ | ไม่ได้ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง