(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่คือ สต๊อปบล็อค คอร์/แกน สไลด์ วัสดุ เป็น S45C
รหัสสินค้า |
---|
SLNB10-20-L[0-30/1] |
SLNB10-30-L[0-30/1] |
SLNB13-20-L[0-30/1] |
SLNB13-30-L[0-30/1] |
SLNB13-40-L[0-50/1] |
SLNB13-50-L[0-50/1] |
SLNB16-40-L[0-50/1] |
SLNB16-50-L[0-50/1] |
SLNB16-60-L[0-50/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | หมายเลข (เส้นผ่าศูนย์กลาง สกรูมีบ่า ) (มิลลิเมตร) | A (รูปร่างภายนอก) (มิลลิเมตร) | L ( ตำแหน่ง สต๊อปเปอร์ ) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | SLIDE CORE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | 20 | 0 ~ 30 | ||
- | SLIDE CORE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | 30 | 0 ~ 30 | ||
- | SLIDE CORE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 13 | 20 | 0 ~ 30 | ||
- | SLIDE CORE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 13 | 30 | 0 ~ 30 | ||
- | SLIDE CORE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 13 | 40 | 0 ~ 50 | ||
- | SLIDE CORE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 13 | 50 | 0 ~ 50 | ||
- | SLIDE CORE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 16 | 40 | 0 ~ 50 | ||
- | SLIDE CORE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 16 | 50 | 0 ~ 50 | ||
- | SLIDE CORE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 16 | 60 | 0 ~ 50 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง