1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผ่นกราวด์สำหรับไวร์คัท (แผ่นกราวด์ทั้งบนและล่าง) – รุ่นมาตรฐาน STAVAX / ประเภทการกำหนดความหนาของแผ่นเพลท (เพิ่มขึ้น 0.01 มม.)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

STAVAX/ มาตรฐาน /ความหนา (T) แผ่นเพลท ตัด ขดลวด ชนิดระบุ 0.01 มม. (ขัดเงาทั้งบนและล่าง)

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
STAVAXWP-[20,​40,​60,​80,​100,​125,​150,​180,​200,​250,​300]-[20,​40,​60,​80,​100,​125,​150,​180,​200,​250,​300]-[5,​6,​8,​10,​13,​15,​20,​25,​30,​35,​40,​50]
T-STAVAXWP-[20,​40,​60,​80,​100,​125,​150,​180,​200,​250,​300]-[20,​40]-[5-50/0.01]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานชนิด A (ความยาว)
(มิลลิเมตร)
B (กว้าง)
(มิลลิเมตร)
T (ความหนา)
(มิลลิเมตร)

-

STEEL PLATES 1 ชิ้น 5 วัน 10มาตรฐาน20 ~ 30020 ~ 3005 ~ 50

-

STEEL PLATES 1 ชิ้น 5 วัน 10ฟรีไซส์20 ~ 30020 ~ 3005 ~ 50

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ STAVAX ESR การตกแต่ง (ใบหน้าด้านบนและด้านล่าง) การ งานลับคม/งานเจียรไน พื้นผิว การตกแต่ง (นอกเหนือจากใบหน้าด้านบนและด้านล่าง) การโม่