1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอร์พินแบบตรงมีรูระบายแก๊สแบบละเอียดแม่นยำเป็นพิเศษ - สามารถเลือกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลาได้ (D)_สามารถกำหนดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเพลาได้ (P) (เพิ่มขึ้นทีละ 0.001 มม.) -

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

นี่คือ คอร์/แกน แกน แบบตรง ขาพิน ช่องระบายก๊าซ ที่มีความแม่นยำสูงพิเศษซึ่งมี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา ยึดอยู่กับที่ (D) และ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา ที่ระบุ (P) 0.001 มม.

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
GV-CPM-L0.5-[15-60/0.01]-DC[0.42-0.5/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPM-L0.5-[15-60/0.01]-DC[0.42-0.5/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPM-L0.5-[15-60/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPM-L0.5-[15-60/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPM-L0.6-[15-100/0.01]-DC[0.52-0.6/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPM-L0.6-[15-100/0.01]-DC[0.52-0.6/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPM-L0.6-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPM-L0.6-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPM-L0.8-[15-100/0.01]-DC[0.72-0.8/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPM-L0.8-[15-100/0.01]-DC[0.72-0.8/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPM-L0.8-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPM-L0.8-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPM-L1-[15-100/0.01]-DC[0.92-1/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPM-L1-[15-100/0.01]-DC[0.92-1/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPM-L1-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPM-L1-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPM-L1.2-[15-100/0.01]-DC[1.12-1.2/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPM-L1.2-[15-100/0.01]-DC[1.12-1.2/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPM-L1.2-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPM-L1.2-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPM-L1.5-[15-100/0.01]-DC[1.42-1.5/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPM-L1.5-[15-100/0.01]-DC[1.42-1.5/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPM-L1.5-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPM-L1.5-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPM-L2-[15-100/0.01]-DC[1.92-2/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPM-L2-[15-100/0.01]-DC[1.92-2/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPM-L2-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPM-L2-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPM-L2.5-[15-100/0.01]-DC[2.42-2.5/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPM-L2.5-[15-100/0.01]-DC[2.42-2.5/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPM-L2.5-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPM-L2.5-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPM-L3-[15-100/0.01]-DC[2.92-3/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPM-L3-[15-100/0.01]-DC[2.92-3/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPM-L3-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPM-L3-[15-100/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPM-L3.5-[15-100/0.01]-DC[3.42-3.5/0.001]-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPM-L3.5-[15-100/0.01]-DC[3.42-3.5/0.001]-N[0.5-15/0.1]-SVC
GV-CPM-L3.5-[15-100/0.01]-DCX-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPM-L3.5-[15-100/0.01]-DCX-N[0.5-15/0.1]-SVC
GV-CPM-L4-[15-100/0.01]-DC[3.92-4/0.001]-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPM-L4-[15-100/0.01]-DC[3.92-4/0.001]-N[0.5-15/0.1]-SVC
GV-CPM-L4-[15-100/0.01]-DCX-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPM-L4-[15-100/0.01]-DCX-N[0.5-15/0.1]-SVC
GV-CPM-L4.5-[15-100/0.01]-DC[4.42-4.5/0.001]-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPM-L4.5-[15-100/0.01]-DC[4.42-4.5/0.001]-N[0.5-15/0.1]-SVC
GV-CPM-L4.5-[15-100/0.01]-DCX-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPM-L4.5-[15-100/0.01]-DCX-N[0.5-15/0.1]-SVC
GV-CPM-L5-[15-100/0.01]-DC[4.92-5/0.001]-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPM-L5-[15-100/0.01]-DC[4.92-5/0.001]-N[0.5-15/0.1]-SVC
GV-CPM-L5-[15-100/0.01]-DCX-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPM-L5-[15-100/0.01]-DCX-N[0.5-15/0.1]-SVC
GV-CPM-L6-[15-100/0.01]-DC[5.92-6/0.001]-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPM-L6-[15-100/0.01]-DC[5.92-6/0.001]-N[0.5-15/0.1]-SVC
GV-CPM-L6-[15-100/0.01]-DCX-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPM-L6-[15-100/0.01]-DCX-N[0.5-15/0.1]-SVC
GV-CPM-L7-[15-100/0.01]-DC[6.92-7/0.001]-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPM-L7-[15-100/0.01]-DC[6.92-7/0.001]-N[0.5-15/0.1]-SVC
GV-CPM-L7-[15-100/0.01]-DCX-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPM-L7-[15-100/0.01]-DCX-N[0.5-15/0.1]-SVC
GV-CPM-L8-[15-100/0.01]-DC[7.92-8/0.001]-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPM-L8-[15-100/0.01]-DC[7.92-8/0.001]-N[0.5-15/0.1]-SVC
GV-CPM-L8-[15-100/0.01]-DCX-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPM-L8-[15-100/0.01]-DCX-N[0.5-15/0.1]-SVC
GV-CPM-L10-[15-100/0.01]-DC[9.92-10/0.001]-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPM-L10-[15-100/0.01]-DC[9.92-10/0.001]-N[0.5-15/0.1]-SVC
GV-CPM-L10-[15-100/0.01]-DCX-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPM-L10-[15-100/0.01]-DCX-N[0.5-15/0.1]-SVC
GV-CPM-L13-[15-100/0.01]-DC[12.92-13/0.001]-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPM-L13-[15-100/0.01]-DC[12.92-13/0.001]-N[0.5-15/0.1]-SVC
GV-CPM-L13-[15-100/0.01]-DCX-N[0.5-15/0.1]-SV[2-60/0.5]
GV-CPM-L13-[15-100/0.01]-DCX-N[0.5-15/0.1]-SVC
GV-CPMB-L0.6-[15-60/0.01]-P[0.5-0.599/0.001]-PC[0.42-0.599/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPMB-L0.6-[15-60/0.01]-P[0.5-0.599/0.001]-PC[0.42-0.599/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPMB-L0.6-[15-60/0.01]-P[0.5-0.599/0.001]-PCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPMB-L0.6-[15-60/0.01]-P[0.5-0.599/0.001]-PCX-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPMB-L1-[15-100/0.01]-P[0.6-0.999/0.001]-PC[0.52-0.999/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPMB-L1-[15-100/0.01]-P[0.6-0.999/0.001]-PC[0.52-0.999/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPMB-L1-[15-100/0.01]-P[0.6-0.999/0.001]-PCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPMB-L1-[15-100/0.01]-P[0.6-0.999/0.001]-PCX-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPMB-L1.5-[15-100/0.01]-P[1-1.499/0.001]-PC[0.92-1.499/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPMB-L1.5-[15-100/0.01]-P[1-1.499/0.001]-PC[0.92-1.499/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPMB-L1.5-[15-100/0.01]-P[1-1.499/0.001]-PCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPMB-L1.5-[15-100/0.01]-P[1-1.499/0.001]-PCX-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPMB-L2-[15-100/0.01]-P[1.5-1.999/0.001]-PC[1.42-1.999/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPMB-L2-[15-100/0.01]-P[1.5-1.999/0.001]-PC[1.42-1.999/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPMB-L2-[15-100/0.01]-P[1.5-1.999/0.001]-PCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPMB-L2-[15-100/0.01]-P[1.5-1.999/0.001]-PCX-N[0.3-10/0.1]-SVC
GV-CPMB-L2.5-[15-100/0.01]-P[2-2.499/0.001]-PC[1.92-2.499/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5]
GV-CPMB-L2.5-[15-100/0.01]-P[2-2.499/0.001]-PC[1.92-2.499/0.001]-N[0.3-10/0.1]-SVC
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานD / P (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา)
(มิลลิเมตร)
หมายเลข เส้นผ่านศูนย์กลาง
(มิลลิเมตร)
L ค่าความยาว
(มิลลิเมตร)
DC (เส้นผ่านศูนย์กลางส่วน รูระบายแก๊ส)
(mm)
ขยายส่วนแบน SV ไปที่ด้านล่าง N (ความยาวเส้นผ่านศูนย์กลาง ปลาย)
(mm)
PC (เส้นผ่านศูนย์กลางส่วน รูระบายแก๊ส)
(mm)
SV (ความยาวตัดด้าน รูระบายแก๊ส)
(mm)
เมื่อ DC = D เมื่อ PC=P

-

SUPER PRECISION STRAIGHT CORE 1 ชิ้น 5 วัน 100.5-15 ~ 600.42 ~ 0.5-0.3 ~ 10-2 ~ 50--

-

SUPER PRECISION STRAIGHT CORE 1 ชิ้น 5 วัน 100.5-15 ~ 600.42 ~ 0.5SVC0.3 ~ 10----

-

SUPER PRECISION STRAIGHT CORE 1 ชิ้น 5 วัน 100.5-15 ~ 60--0.3 ~ 10-2 ~ 50DCX-

-

SUPER PRECISION STRAIGHT CORE 1 ชิ้น 5 วัน 100.5-15 ~ 60-SVC0.3 ~ 10--DCX-

-

SUPER PRECISION STRAIGHT CORE 1 ชิ้น 5 วัน 100.6-15 ~ 1000.52 ~ 0.6-0.3 ~ 10-2 ~ 50--

-

SUPER PRECISION STRAIGHT CORE 1 ชิ้น 5 วัน 100.6-15 ~ 1000.52 ~ 0.6SVC0.3 ~ 10----

-

SUPER PRECISION STRAIGHT CORE 1 ชิ้น 5 วัน 100.6-15 ~ 100--0.3 ~ 10-2 ~ 50DCX-

-

SUPER PRECISION STRAIGHT CORE 1 ชิ้น 5 วัน 100.6-15 ~ 100-SVC0.3 ~ 10--DCX-

-

SUPER PRECISION STRAIGHT CORE 1 ชิ้น 5 วัน 100.8-15 ~ 1000.72 ~ 0.8-0.3 ~ 10-2 ~ 50--

-

SUPER PRECISION STRAIGHT CORE 1 ชิ้น 5 วัน 100.8-15 ~ 1000.72 ~ 0.8SVC0.3 ~ 10----

-

SUPER PRECISION STRAIGHT CORE 1 ชิ้น 5 วัน 100.8-15 ~ 100--0.3 ~ 10-2 ~ 50DCX-

-

SUPER PRECISION STRAIGHT CORE 1 ชิ้น 5 วัน 100.8-15 ~ 100-SVC0.3 ~ 10--DCX-

-

SUPER PRECISION STRAIGHT CORE 1 ชิ้น 5 วัน 101-15 ~ 1000.92 ~ 1-0.3 ~ 10-2 ~ 50--

-

SUPER PRECISION STRAIGHT CORE 1 ชิ้น 5 วัน 101-15 ~ 1000.92 ~ 1SVC0.3 ~ 10----

-

SUPER PRECISION STRAIGHT CORE 1 ชิ้น 5 วัน 101-15 ~ 100--0.3 ~ 10-2 ~ 50DCX-

-

SUPER PRECISION STRAIGHT CORE 1 ชิ้น 5 วัน 101-15 ~ 100-SVC0.3 ~ 10--DCX-

-

SUPER PRECISION STRAIGHT CORE 1 ชิ้น 5 วัน 101.2-15 ~ 1001.12 ~ 1.2-0.3 ~ 10-2 ~ 50--

-

SUPER PRECISION STRAIGHT CORE 1 ชิ้น 5 วัน 101.2-15 ~ 1001.12 ~ 1.2SVC0.3 ~ 10----

-

SUPER PRECISION STRAIGHT CORE 1 ชิ้น 5 วัน 101.2-15 ~ 100--0.3 ~ 10-2 ~ 50DCX-

-

SUPER PRECISION STRAIGHT CORE 1 ชิ้น 5 วัน 101.2-15 ~ 100-SVC0.3 ~ 10--DCX-

-

SUPER PRECISION STRAIGHT CORE 1 ชิ้น 5 วัน 101.5-15 ~ 1001.42 ~ 1.5-0.3 ~ 10-2 ~ 50--

-

SUPER PRECISION STRAIGHT CORE 1 ชิ้น 5 วัน 101.5-15 ~ 1001.42 ~ 1.5SVC0.3 ~ 10----

-

SUPER PRECISION STRAIGHT CORE 1 ชิ้น 5 วัน 101.5-15 ~ 100--0.3 ~ 10-2 ~ 50DCX-

-

SUPER PRECISION STRAIGHT CORE 1 ชิ้น 5 วัน 101.5-15 ~ 100-SVC0.3 ~ 10--DCX-

-

SUPER PRECISION STRAIGHT CORE 1 ชิ้น 5 วัน 102-15 ~ 1001.92 ~ 2-0.3 ~ 10-2 ~ 50--

-

SUPER PRECISION STRAIGHT CORE 1 ชิ้น 5 วัน 102-15 ~ 1001.92 ~ 2SVC0.3 ~ 10----

-

SUPER PRECISION STRAIGHT CORE 1 ชิ้น 5 วัน 102-15 ~ 100--0.3 ~ 10-2 ~ 50DCX-

-

SUPER PRECISION STRAIGHT CORE 1 ชิ้น 5 วัน 102-15 ~ 100-SVC0.3 ~ 10--DCX-

-

SUPER PRECISION STRAIGHT CORE 1 ชิ้น 5 วัน 102.5-15 ~ 1002.42 ~ 2.5-0.3 ~ 10-2 ~ 50--

-

SUPER PRECISION STRAIGHT CORE 1 ชิ้น 5 วัน 102.5-15 ~ 1002.42 ~ 2.5SVC0.3 ~ 10----

-

SUPER PRECISION STRAIGHT CORE 1 ชิ้น 5 วัน 102.5-15 ~ 100--0.3 ~ 10-2 ~ 50DCX-

-

SUPER PRECISION STRAIGHT CORE 1 ชิ้น 5 วัน 102.5-15 ~ 100-SVC0.3 ~ 10--DCX-

-

SUPER PRECISION STRAIGHT CORE 1 ชิ้น 5 วัน 103-15 ~ 1002.92 ~ 3-0.3 ~ 10-2 ~ 50--

-

SUPER PRECISION STRAIGHT CORE 1 ชิ้น 5 วัน 103-15 ~ 1002.92 ~ 3SVC0.3 ~ 10----

-

SUPER PRECISION STRAIGHT CORE 1 ชิ้น 5 วัน 103-15 ~ 100--0.3 ~ 10-2 ~ 50DCX-

-

SUPER PRECISION STRAIGHT CORE 1 ชิ้น 5 วัน 103-15 ~ 100-SVC0.3 ~ 10--DCX-

-

SUPER PRECISION STRAIGHT CORE 1 ชิ้น 5 วัน 103.5-15 ~ 1003.42 ~ 3.5-0.5 ~ 15-2 ~ 60--

-

SUPER PRECISION STRAIGHT CORE 1 ชิ้น 5 วัน 103.5-15 ~ 1003.42 ~ 3.5SVC0.5 ~ 15----

-

SUPER PRECISION STRAIGHT CORE 1 ชิ้น 5 วัน 103.5-15 ~ 100--0.5 ~ 15-2 ~ 60DCX-

-

SUPER PRECISION STRAIGHT CORE 1 ชิ้น 5 วัน 103.5-15 ~ 100-SVC0.5 ~ 15--DCX-

-

SUPER PRECISION STRAIGHT CORE 1 ชิ้น 5 วัน 104-15 ~ 1003.92 ~ 4-0.5 ~ 15-2 ~ 60--

-

SUPER PRECISION STRAIGHT CORE 1 ชิ้น 5 วัน 104-15 ~ 1003.92 ~ 4SVC0.5 ~ 15----

-

SUPER PRECISION STRAIGHT CORE 1 ชิ้น 5 วัน 104-15 ~ 100--0.5 ~ 15-2 ~ 60DCX-

-

SUPER PRECISION STRAIGHT CORE 1 ชิ้น 5 วัน 104-15 ~ 100-SVC0.5 ~ 15--DCX-

-

SUPER PRECISION STRAIGHT CORE 1 ชิ้น 5 วัน 104.5-15 ~ 1004.42 ~ 4.5-0.5 ~ 15-2 ~ 60--

-

SUPER PRECISION STRAIGHT CORE 1 ชิ้น 5 วัน 104.5-15 ~ 1004.42 ~ 4.5SVC0.5 ~ 15----

-

SUPER PRECISION STRAIGHT CORE 1 ชิ้น 5 วัน 104.5-15 ~ 100--0.5 ~ 15-2 ~ 60DCX-

-

SUPER PRECISION STRAIGHT CORE 1 ชิ้น 5 วัน 104.5-15 ~ 100-SVC0.5 ~ 15--DCX-

-

SUPER PRECISION STRAIGHT CORE 1 ชิ้น 5 วัน 105-15 ~ 1004.92 ~ 5-0.5 ~ 15-2 ~ 60--

-

SUPER PRECISION STRAIGHT CORE 1 ชิ้น 5 วัน 105-15 ~ 1004.92 ~ 5SVC0.5 ~ 15----

-

SUPER PRECISION STRAIGHT CORE 1 ชิ้น 5 วัน 105-15 ~ 100--0.5 ~ 15-2 ~ 60DCX-

-

SUPER PRECISION STRAIGHT CORE 1 ชิ้น 5 วัน 105-15 ~ 100-SVC0.5 ~ 15--DCX-

-

SUPER PRECISION STRAIGHT CORE 1 ชิ้น 5 วัน 106-15 ~ 1005.92 ~ 6-0.5 ~ 15-2 ~ 60--

-

SUPER PRECISION STRAIGHT CORE 1 ชิ้น 5 วัน 106-15 ~ 1005.92 ~ 6SVC0.5 ~ 15----

-

SUPER PRECISION STRAIGHT CORE 1 ชิ้น 5 วัน 106-15 ~ 100--0.5 ~ 15-2 ~ 60DCX-

-

SUPER PRECISION STRAIGHT CORE 1 ชิ้น 5 วัน 106-15 ~ 100-SVC0.5 ~ 15--DCX-

-

SUPER PRECISION STRAIGHT CORE 1 ชิ้น 5 วัน 107-15 ~ 1006.92 ~ 7-0.5 ~ 15-2 ~ 60--

-

SUPER PRECISION STRAIGHT CORE 1 ชิ้น 5 วัน 107-15 ~ 1006.92 ~ 7SVC0.5 ~ 15----

-

SUPER PRECISION STRAIGHT CORE 1 ชิ้น 5 วัน 107-15 ~ 100--0.5 ~ 15-2 ~ 60DCX-

-

SUPER PRECISION STRAIGHT CORE 1 ชิ้น 5 วัน 107-15 ~ 100-SVC0.5 ~ 15--DCX-

-

SUPER PRECISION STRAIGHT CORE 1 ชิ้น 5 วัน 108-15 ~ 1007.92 ~ 8-0.5 ~ 15-2 ~ 60--

-

SUPER PRECISION STRAIGHT CORE 1 ชิ้น 5 วัน 108-15 ~ 1007.92 ~ 8SVC0.5 ~ 15----

-

SUPER PRECISION STRAIGHT CORE 1 ชิ้น 5 วัน 108-15 ~ 100--0.5 ~ 15-2 ~ 60DCX-

-

SUPER PRECISION STRAIGHT CORE 1 ชิ้น 5 วัน 108-15 ~ 100-SVC0.5 ~ 15--DCX-

-

SUPER PRECISION STRAIGHT CORE 1 ชิ้น 5 วัน 1010-15 ~ 1009.92 ~ 10-0.5 ~ 15-2 ~ 60--

-

SUPER PRECISION STRAIGHT CORE 1 ชิ้น 5 วัน 1010-15 ~ 1009.92 ~ 10SVC0.5 ~ 15----

-

SUPER PRECISION STRAIGHT CORE 1 ชิ้น 5 วัน 1010-15 ~ 100--0.5 ~ 15-2 ~ 60DCX-

-

SUPER PRECISION STRAIGHT CORE 1 ชิ้น 5 วัน 1010-15 ~ 100-SVC0.5 ~ 15--DCX-

-

SUPER PRECISION STRAIGHT CORE 1 ชิ้น 5 วัน 1013-15 ~ 10012.92 ~ 13-0.5 ~ 15-2 ~ 60--

-

SUPER PRECISION STRAIGHT CORE 1 ชิ้น 5 วัน 1013-15 ~ 10012.92 ~ 13SVC0.5 ~ 15----

-

SUPER PRECISION STRAIGHT CORE 1 ชิ้น 5 วัน 1013-15 ~ 100--0.5 ~ 15-2 ~ 60DCX-

-

SUPER PRECISION STRAIGHT CORE 1 ชิ้น 5 วัน 1013-15 ~ 100-SVC0.5 ~ 15--DCX-

-

SUPER PRECISION STRAIGHT CORE 1 ชิ้น 5 วัน 100.5 ~ 0.5990.615 ~ 60--0.3 ~ 100.42 ~ 0.5992 ~ 50--

-

SUPER PRECISION STRAIGHT CORE 1 ชิ้น 5 วัน 100.5 ~ 0.5990.615 ~ 60-SVC0.3 ~ 100.42 ~ 0.599---

-

SUPER PRECISION STRAIGHT CORE 1 ชิ้น 5 วัน 100.5 ~ 0.5990.615 ~ 60--0.3 ~ 10-2 ~ 50-PCX

-

SUPER PRECISION STRAIGHT CORE 1 ชิ้น 5 วัน 100.5 ~ 0.5990.615 ~ 60-SVC0.3 ~ 10---PCX

-

SUPER PRECISION STRAIGHT CORE 1 ชิ้น 5 วัน 100.6 ~ 0.999115 ~ 100--0.3 ~ 100.52 ~ 0.9992 ~ 50--

-

SUPER PRECISION STRAIGHT CORE 1 ชิ้น 5 วัน 100.6 ~ 0.999115 ~ 100-SVC0.3 ~ 100.52 ~ 0.999---

-

SUPER PRECISION STRAIGHT CORE 1 ชิ้น 5 วัน 100.6 ~ 0.999115 ~ 100--0.3 ~ 10-2 ~ 50-PCX

-

SUPER PRECISION STRAIGHT CORE 1 ชิ้น 5 วัน 100.6 ~ 0.999115 ~ 100-SVC0.3 ~ 10---PCX

-

SUPER PRECISION STRAIGHT CORE 1 ชิ้น 5 วัน 101 ~ 1.4991.515 ~ 100--0.3 ~ 100.92 ~ 1.4992 ~ 50--

-

SUPER PRECISION STRAIGHT CORE 1 ชิ้น 5 วัน 101 ~ 1.4991.515 ~ 100-SVC0.3 ~ 100.92 ~ 1.499---

-

SUPER PRECISION STRAIGHT CORE 1 ชิ้น 5 วัน 101 ~ 1.4991.515 ~ 100--0.3 ~ 10-2 ~ 50-PCX

-

SUPER PRECISION STRAIGHT CORE 1 ชิ้น 5 วัน 101 ~ 1.4991.515 ~ 100-SVC0.3 ~ 10---PCX

-

SUPER PRECISION STRAIGHT CORE 1 ชิ้น 5 วัน 101.5 ~ 1.999215 ~ 100--0.3 ~ 101.42 ~ 1.9992 ~ 50--

-

SUPER PRECISION STRAIGHT CORE 1 ชิ้น 5 วัน 101.5 ~ 1.999215 ~ 100-SVC0.3 ~ 101.42 ~ 1.999---

-

SUPER PRECISION STRAIGHT CORE 1 ชิ้น 5 วัน 101.5 ~ 1.999215 ~ 100--0.3 ~ 10-2 ~ 50-PCX

-

SUPER PRECISION STRAIGHT CORE 1 ชิ้น 5 วัน 101.5 ~ 1.999215 ~ 100-SVC0.3 ~ 10---PCX

-

SUPER PRECISION STRAIGHT CORE 1 ชิ้น 5 วัน 102 ~ 2.4992.515 ~ 100--0.3 ~ 101.92 ~ 2.4992 ~ 50--

-

SUPER PRECISION STRAIGHT CORE 1 ชิ้น 5 วัน 102 ~ 2.4992.515 ~ 100-SVC0.3 ~ 101.92 ~ 2.499---

กำลังโหลด …

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท รูปทรง รูระบายแก๊ส วัสดุ SKH51 การชุบแข็ง ชุบแข็ง เหล็กกล้า
พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 0/-0.003 พิกัดความเผื่อความยาว +0.01/0 ความหนา หัว 4 มม. (T4)
ปลาย รูปทรง ไม่ รูปทรง รูระบายแก๊ส มี ช่องระบายก๊าซ ประเภทแกะสลัก ตัวอักษร ไม่
จำนวนอักขระการแกะสลัก ไม่