1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอร์พินตรง - ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (P) การกำหนด/ชนิดกำหนดขนาด L-

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

นี่คือ ขาพิน คอร์/แกน แบบตรง ที่มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (P) ที่ระบุและความยาวทั้งหมด

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
CPDB-L1-[7-100/0.01]-P[0.6-0.99/0.01]
CPDB-L1.5-[7-100/0.01]-P[1-1.49/0.01]
CPDB-L2-[7-100/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]
CPDB-L2.5-[7-100/0.01]-P[2-2.49/0.01]
CPDB-L3-[7-100/0.01]-P[2.5-2.99/0.01]
CPDB-L3.5-[7-120/0.01]-P[3-3.49/0.01]
CPDB-L4-[7-120/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]
CPDB-L4.5-[7-120/0.01]-P[4-4.49/0.01]
CPDB-L5-[7-120/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]
CPDB-L5.5-[7-120/0.01]-P[5-5.49/0.01]
CPDB-L6-[7-120/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]
CPDB-L6.5-[8-120/0.01]-P[6-6.49/0.01]
CPDB-L7-[8-120/0.01]-P[6.5-6.99/0.01]
CPDB-L8-[8-120/0.01]-P[7-7.99/0.01]
CPDB-L10-[8-120/0.01]-P[8-9.99/0.01]
CPDB-L13-[8-120/0.01]-P[10-12.99/0.01]
CPDB-L16-[8-120/0.01]-P[13-15.99/0.01]
CPDB-L20-[8-120/0.01]-P[16-19.99/0.01]
CPHB-L0.5-[7-60/0.01]-P[0.3-0.49/0.01]
CPHB-L0.6-[7-100/0.01]-P[0.5-0.59/0.01]
CPHB-L1-[7-100/0.01]-P[0.6-0.99/0.01]
CPHB-L1.5-[7-100/0.01]-P[1-1.49/0.01]
CPHB-L2-[7-100/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]
CPHB-L2.5-[7-100/0.01]-P[2-2.49/0.01]
CPHB-L3-[7-100/0.01]-P[2.5-2.99/0.01]
CPHB-L3.5-[7-120/0.01]-P[3-3.49/0.01]
CPHB-L4-[7-120/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]
CPHB-L4.5-[7-120/0.01]-P[4-4.49/0.01]
CPHB-L5-[7-150/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]
CPHB-L5.5-[7-150/0.01]-P[5-5.49/0.01]
CPHB-L6-[7-150/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]
CPHB-L6.5-[8-150/0.01]-P[6-6.49/0.01]
CPHB-L7-[8-150/0.01]-P[6.5-6.99/0.01]
CPHB-L8-[8-150/0.01]-P[7-7.99/0.01]
CPHB-L10-[8-150/0.01]-P[8-9.99/0.01]
CPHB-L13-[8-150/0.01]-P[10-12.99/0.01]
CPHB-L16-[8-150/0.01]-P[13-15.99/0.01]
CPHB-L20-[8-150/0.01]-P[16-19.99/0.01]
CPMB-L0.5-[7-60/0.01]-P[0.3-0.499/0.001]
CPMB-L0.6-[7-100/0.01]-P[0.5-0.599/0.001]
CPMB-L1-[7-100/0.01]-P[0.6-0.999/0.001]
CPMB-L1-LC[8-9.99/0.01]-P[0.6-0.999/0.001]
CPMB-L1.5-[7-100/0.01]-P[1-1.499/0.001]
CPMB-L1.5-LC[8-9.99/0.01]-P[1-1.499/0.001]
CPMB-L2-[7-100/0.01]-P[1.5-1.999/0.001]
CPMB-L2-LC[8-9.99/0.01]-P[1.5-1.999/0.001]
CPMB-L2.5-[7-100/0.01]-P[2-2.499/0.001]
CPMB-L3-[7-100/0.01]-P[2.5-2.999/0.001]
CPMB-L3.5-[7-100/0.01]-P[3-3.499/0.001]
CPMB-L4-[7-100/0.01]-P[3.5-3.999/0.001]
CPMB-L4.5-[7-100/0.01]-P[4-4.499/0.001]
CPMB-L5-[7-100/0.01]-P[4.5-4.999/0.001]
CPMB-L5.5-[7-100/0.01]-P[5-5.499/0.001]
CPMB-L6-[7-100/0.01]-P[5.5-5.999/0.001]
CPMB-L6.5-[8-100/0.01]-P[6-6.499/0.001]
CPMB-L7-[8-100/0.005]-P[6.5-6.999/0.001]
CPMB-L8-[8-100/0.01]-P[7-7.999/0.001]
CPMB-L10-[8-100/0.01]-P[8-9.999/0.001]
CPMB-L13-[8-100/0.01]-P[10-12.999/0.001]
CPPB-L1-[7-100/0.01]-P[0.6-0.99/0.01]
CPPB-L1.5-[7-100/0.01]-P[1-1.49/0.01]
CPPB-L2-[7-100/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]
CPPB-L2.5-[7-100/0.01]-P[2-2.49/0.01]
CPPB-L3-[7-100/0.01]-P[2.5-2.99/0.01]
CPPB-L3.5-[7-120/0.01]-P[3-3.49/0.01]
CPPB-L4-[7-120/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]
CPPB-L4.5-[7-120/0.01]-P[4-4.49/0.01]
CPPB-L5-[7-120/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]
CPPB-L5.5-[7-120/0.01]-P[5-5.49/0.01]
CPPB-L6-[7-120/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]
CPPB-L6.5-[8-120/0.01]-P[6-6.49/0.01]
CPPB-L7-[8-120/0.01]-P[6.5-6.99/0.01]
CPPB-L8-[8-120/0.01]-P[7-7.99/0.01]
CPPB-L10-[8-120/0.01]-P[8-9.99/0.01]
CPPB-L13-[8-120/0.01]-P[10-12.99/0.01]
CPPB-L16-[8-120/0.01]-P[13-15.99/0.01]
CPPB-L20-[8-120/0.01]-P[16-19.99/0.01]
CPVB-L0.5-[7-60/0.01]-P[0.3-0.495/0.005]
CPVB-L0.6-[7-100/0.01]-P[0.5-0.595/0.005]
CPVB-L1-[7-100/0.01]-P[0.6-0.995/0.005]
CPVB-L1.5-[7-100/0.01]-P[1-1.495/0.005]
CPVB-L2-[7-100/0.01]-P[1.5-1.995/0.005]
CPVB-L2.5-[7-100/0.01]-P[2-2.495/0.005]
CPVB-L3-[7-100/0.01]-P[2.5-2.995/0.005]
CPVB-L3.5-[7-120/0.01]-P[3-3.495/0.005]
CPVB-L4-[7-120/0.01]-P[3.5-3.995/0.005]
CPVB-L4.5-[7-120/0.01]-P[4-4.495/0.005]
CPVB-L5-[7-150/0.01]-P[4.5-4.995/0.005]
CPVB-L5.5-[7-150/0.01]-P[5-5.495/0.005]
CPVB-L6-[7-150/0.01]-P[5.5-5.995/0.005]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา พิกัดความเผื่อค่าความยาว L D / P (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา)
(มิลลิเมตร)
หมายเลข เส้นผ่านศูนย์กลาง
(มิลลิเมตร)
L ค่าความยาว
(มิลลิเมตร)

-

COREPIN 1 ชิ้น 5 วัน 10SKD61-0.01/-0.02+0.02/00.6 ~ 0.9917 ~ 100

-

COREPIN 1 ชิ้น 5 วัน 10SKD61-0.01/-0.02+0.02/01 ~ 1.491.57 ~ 100

-

COREPIN 1 ชิ้น 5 วัน 10SKD61-0.01/-0.02+0.02/01.5 ~ 1.9927 ~ 100

-

COREPIN 1 ชิ้น 5 วัน 10SKD61-0.01/-0.02+0.02/02 ~ 2.492.57 ~ 100

-

COREPIN 1 ชิ้น 5 วัน 10SKD61-0.01/-0.02+0.02/02.5 ~ 2.9937 ~ 100

-

COREPIN 1 ชิ้น 5 วัน 10SKD61-0.01/-0.02+0.02/03 ~ 3.493.57 ~ 120

-

COREPIN 1 ชิ้น 5 วัน 10SKD61-0.01/-0.02+0.02/03.5 ~ 3.9947 ~ 120

-

COREPIN 1 ชิ้น 5 วัน 10SKD61-0.01/-0.02+0.02/04 ~ 4.494.57 ~ 120

-

COREPIN 1 ชิ้น 5 วัน 10SKD61-0.01/-0.02+0.02/04.5 ~ 4.9957 ~ 120

-

COREPIN 1 ชิ้น 5 วัน 10SKD61-0.01/-0.02+0.02/05 ~ 5.495.57 ~ 120

-

COREPIN 1 ชิ้น 5 วัน 10SKD61-0.01/-0.02+0.02/05.5 ~ 5.9967 ~ 120

-

COREPIN 1 ชิ้น 5 วัน 10SKD61-0.01/-0.02+0.02/06 ~ 6.496.58 ~ 120

-

COREPIN 1 ชิ้น 5 วัน 10SKD61-0.01/-0.02+0.02/06.5 ~ 6.9978 ~ 120

-

COREPIN 1 ชิ้น 5 วัน 10SKD61-0.01/-0.02+0.02/07 ~ 7.9988 ~ 120

-

COREPIN 1 ชิ้น 5 วัน 10SKD61-0.01/-0.02+0.02/08 ~ 9.99108 ~ 120

-

COREPIN 1 ชิ้น 5 วัน 10SKD61-0.01/-0.02+0.02/010 ~ 12.99138 ~ 120

-

COREPIN 1 ชิ้น 5 วัน 10SKD61-0.01/-0.02+0.02/013 ~ 15.99168 ~ 120

-

COREPIN 1 ชิ้น 5 วัน 10SKD61-0.01/-0.02+0.02/016 ~ 19.99208 ~ 120

-

COREPIN 1 ชิ้น 5 วัน 10SKH510/-0.005+0.02/00.3 ~ 0.490.57 ~ 60

-

COREPIN 1 ชิ้น 5 วัน 10SKH510/-0.005+0.02/00.5 ~ 0.590.67 ~ 100

-

COREPIN 1 ชิ้น 4 วัน 10SKH510/-0.005+0.02/00.6 ~ 0.9917 ~ 100

-

COREPIN 1 ชิ้น 5 วัน 10SKH510/-0.005+0.02/01 ~ 1.491.57 ~ 100

-

COREPIN 1 ชิ้น 5 วัน 10SKH510/-0.005+0.02/01.5 ~ 1.9927 ~ 100

-

COREPIN 1 ชิ้น 5 วัน 10SKH510/-0.005+0.02/02 ~ 2.492.57 ~ 100

-

COREPIN 1 ชิ้น 5 วัน 10SKH510/-0.005+0.02/02.5 ~ 2.9937 ~ 100

-

COREPIN 1 ชิ้น 5 วัน 10SKH510/-0.005+0.02/03 ~ 3.493.57 ~ 120

-

COREPIN 1 ชิ้น 5 วัน 10SKH510/-0.005+0.02/03.5 ~ 3.9947 ~ 120

-

COREPIN 1 ชิ้น 5 วัน 10SKH510/-0.005+0.02/04 ~ 4.494.57 ~ 120

-

COREPIN 1 ชิ้น 5 วัน 10SKH510/-0.005+0.02/04.5 ~ 4.9957 ~ 150

-

COREPIN 1 ชิ้น 5 วัน 10SKH510/-0.005+0.02/05 ~ 5.495.57 ~ 150

-

COREPIN 1 ชิ้น 5 วัน 10SKH510/-0.005+0.02/05.5 ~ 5.9967 ~ 150

-

COREPIN 1 ชิ้น 5 วัน 10SKH510/-0.005+0.02/06 ~ 6.496.58 ~ 150

-

COREPIN 1 ชิ้น 5 วัน 10SKH510/-0.005+0.02/06.5 ~ 6.9978 ~ 150

-

COREPIN 1 ชิ้น 5 วัน 10SKH510/-0.005+0.02/07 ~ 7.9988 ~ 150

-

COREPIN 1 ชิ้น 5 วัน 10SKH510/-0.005+0.02/08 ~ 9.99108 ~ 150

-

COREPIN 1 ชิ้น 5 วัน 10SKH510/-0.005+0.02/010 ~ 12.99138 ~ 150

-

COREPIN 1 ชิ้น 5 วัน 10SKH510/-0.005+0.02/013 ~ 15.99168 ~ 150

-

COREPIN 1 ชิ้น 5 วัน 10SKH510/-0.005+0.02/016 ~ 19.99208 ~ 150

-

CORE PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10SKH510/-0.003+0.01/00.3 ~ 0.4990.57 ~ 60

-

CORE PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10SKH510/-0.003+0.01/00.5 ~ 0.5990.67 ~ 100

-

CORE PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10SKH510/-0.003+0.01/00.6 ~ 0.99917 ~ 100

-

CORE PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10SKH510/-0.003+0.01/00.6 ~ 0.9991-

-

CORE PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10SKH510/-0.003+0.01/01 ~ 1.4991.57 ~ 100

-

CORE PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10SKH510/-0.003+0.01/01 ~ 1.4991.5-

-

CORE PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10SKH510/-0.003+0.01/01.5 ~ 1.99927 ~ 100

-

CORE PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10SKH510/-0.003+0.01/01.5 ~ 1.9992-

-

CORE PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10SKH510/-0.003+0.01/02 ~ 2.4992.57 ~ 100

-

CORE PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10SKH510/-0.003+0.01/02.5 ~ 2.99937 ~ 100

-

CORE PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10SKH510/-0.003+0.01/03 ~ 3.4993.57 ~ 100

-

CORE PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10SKH510/-0.003+0.01/03.5 ~ 3.99947 ~ 100

-

CORE PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10SKH510/-0.003+0.01/04 ~ 4.4994.57 ~ 100

-

CORE PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10SKH510/-0.003+0.01/04.5 ~ 4.99957 ~ 100

-

CORE PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10SKH510/-0.003+0.01/05 ~ 5.4995.57 ~ 100

-

CORE PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10SKH510/-0.003+0.01/05.5 ~ 5.99967 ~ 100

-

CORE PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10SKH510/-0.003+0.01/06 ~ 6.4996.58 ~ 100

-

CORE PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10SKH510/-0.003+0.01/06.5 ~ 6.99978 ~ 100

-

CORE PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10SKH510/-0.003+0.01/07 ~ 7.99988 ~ 100

-

CORE PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10SKH510/-0.003+0.01/08 ~ 9.999108 ~ 100

-

CORE PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10SKH510/-0.003+0.01/010 ~ 12.999138 ~ 100

-

COREPIN 1 ชิ้น 5 วัน 10SKD610/-0.005+0.02/00.6 ~ 0.9917 ~ 100

-

COREPIN 1 ชิ้น 5 วัน 10SKD610/-0.005+0.02/01 ~ 1.491.57 ~ 100

-

COREPIN 1 ชิ้น 5 วัน 10SKD610/-0.005+0.02/01.5 ~ 1.9927 ~ 100

-

COREPIN 1 ชิ้น 5 วัน 10SKD610/-0.005+0.02/02 ~ 2.492.57 ~ 100

-

COREPIN 1 ชิ้น 5 วัน 10SKD610/-0.005+0.02/02.5 ~ 2.9937 ~ 100

-

COREPIN 1 ชิ้น 5 วัน 10SKD610/-0.005+0.02/03 ~ 3.493.57 ~ 120

-

COREPIN 1 ชิ้น 5 วัน 10SKD610/-0.005+0.02/03.5 ~ 3.9947 ~ 120

-

COREPIN 1 ชิ้น 5 วัน 10SKD610/-0.005+0.02/04 ~ 4.494.57 ~ 120

-

COREPIN 1 ชิ้น 5 วัน 10SKD610/-0.005+0.02/04.5 ~ 4.9957 ~ 120

-

COREPIN 1 ชิ้น 5 วัน 10SKD610/-0.005+0.02/05 ~ 5.495.57 ~ 120

-

COREPIN 1 ชิ้น 5 วัน 10SKD610/-0.005+0.02/05.5 ~ 5.9967 ~ 120

-

COREPIN 1 ชิ้น 5 วัน 10SKD610/-0.005+0.02/06 ~ 6.496.58 ~ 120

-

COREPIN 1 ชิ้น 5 วัน 10SKD610/-0.005+0.02/06.5 ~ 6.9978 ~ 120

-

COREPIN 1 ชิ้น 5 วัน 10SKD610/-0.005+0.02/07 ~ 7.9988 ~ 120

-

COREPIN 1 ชิ้น 5 วัน 10SKD610/-0.005+0.02/08 ~ 9.99108 ~ 120

-

COREPIN 1 ชิ้น 5 วัน 10SKD610/-0.005+0.02/010 ~ 12.99138 ~ 120

-

COREPIN 1 ชิ้น 5 วัน 10SKD610/-0.005+0.02/013 ~ 15.99168 ~ 120

-

COREPIN 1 ชิ้น 5 วัน 10SKD610/-0.005+0.02/016 ~ 19.99208 ~ 120

-

COREPIN 1 ชิ้น 5 วัน 10SKH510/-0.005+0.01/00.3 ~ 0.4950.57 ~ 60

-

COREPIN 1 ชิ้น 5 วัน 10SKH510/-0.005+0.01/00.5 ~ 0.5950.67 ~ 100

-

COREPIN 1 ชิ้น 5 วัน 10SKH510/-0.005+0.01/00.6 ~ 0.99517 ~ 100

-

COREPIN 1 ชิ้น 5 วัน 10SKH510/-0.005+0.01/01 ~ 1.4951.57 ~ 100

-

COREPIN 1 ชิ้น 5 วัน 10SKH510/-0.005+0.01/01.5 ~ 1.99527 ~ 100

-

COREPIN 1 ชิ้น 5 วัน 10SKH510/-0.005+0.01/02 ~ 2.4952.57 ~ 100

-

COREPIN 1 ชิ้น 5 วัน 10SKH510/-0.005+0.01/02.5 ~ 2.99537 ~ 100

-

COREPIN 1 ชิ้น 5 วัน 10SKH510/-0.005+0.01/03 ~ 3.4953.57 ~ 120

-

COREPIN 1 ชิ้น 5 วัน 10SKH510/-0.005+0.01/03.5 ~ 3.99547 ~ 120

-

COREPIN 1 ชิ้น 5 วัน 10SKH510/-0.005+0.01/04 ~ 4.4954.57 ~ 120

-

COREPIN 1 ชิ้น 5 วัน 10SKH510/-0.005+0.01/04.5 ~ 4.99557 ~ 150

-

COREPIN 1 ชิ้น 5 วัน 10SKH510/-0.005+0.01/05 ~ 5.4955.57 ~ 150

-

COREPIN 1 ชิ้น 5 วัน 10SKH510/-0.005+0.01/05.5 ~ 5.99567 ~ 150

กำลังโหลด …

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท รูปทรง ไม่มี รูปทรง ปลาย การชุบแข็ง ชุบแข็ง เหล็กกล้า ความหนา หัว 4 มม. (T4)
ปลาย รูปทรง ไม่ รูปทรง รูระบายแก๊ส ไม่ ประเภทแกะสลัก ตัวอักษร ไม่
จำนวนอักขระการแกะสลัก ไม่