1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ปลอกกระทุ้งมีเสต็ปพร้อมชุดเซ็นเตอร์พินเดี่ยว -SKD61+ไนไตรดิง/ประเภทการกำหนดขนาด L-

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แม่พิมพ์ เหล็กกล้า SKD61 + ปลอกดีด แบบขั้นบันได แบบขั้นบันไดชนิดไนไตรด์/ที่ระบุความยาวเต็ม และ ปากคีบปลายเล็ก ตรงกลาง 1 สเตจ

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
ESJM-A8-[100-250/0.01]-V[3.5,​4,​4.5]-N[60,​80,​100,​120,​150]-X[120-350/0.01]-F[100-215/0.01]-E[2-4.4/0.01]
ESJM-A12-[125-300/0.01]-V[5,​5.5]-N[60,​80,​100,​120,​150]-X[145-400/0.01]-F[100-250/0.01]-E[2-5.4/0.01]
ESJM-B8-[100-250/0.01]-V[3.5,​4,​4.5]-N[60,​80,​100,​120,​150]-X[120-350/0.01]-F[100-215/0.01]-A[2-4.4/0.01]-E[2-4.4/0.01]
ESJM-B12-[125-300/0.01]-V[5,​5.5]-N[60,​80,​100,​120,​150]-X[145-400/0.01]-F[100-250/0.01]-A[2-5.4/0.01]-E[2-5.4/0.01]
ESJM-C8-[100-250/0.01]-V[3.5,​4,​4.5]-N[60,​80,​100,​120,​150]-X[120-350/0.01]-F[100-215/0.01]-A[2-4.4/0.01]-E[2-4.4/0.01]
ESJM-C12-[125-300/0.01]-V[5,​5.5]-N[60,​80,​100,​120,​150]-X[145-400/0.01]-F[100-250/0.01]-A[2-5.4/0.01]-E[2-5.4/0.01]
ESJM-D8-[100-250/0.01]-V[3.5,​4,​4.5]-N[60,​80,​100,​120,​150]-X[120-350/0.01]-F[100-315/0.01]-A[2-4.4/0.01]-E[2-4.4/0.01]-C[0.1-1.5/0.1]
ESJM-D12-[125-300/0.01]-V[5,​5.5]-N[60,​80,​100,​120,​150]-X[145-400/0.01]-F[100-250/0.01]-A[2-5.4/0.01]-E[2-5.4/0.01]-C[0.1-1.5/0.1]
ESJM-E8-[100-250/0.01]-V[3.5,​4,​4.5]-N[60,​80,​100,​120,​150]-X[120-350/0.01]-F[100-215/0.01]-A[2-4.4/0.01]-E[2-4.4/0.01]-R[0.3-1.2/0.1]
ESJM-E12-[125-300/0.01]-V[5,​5.5]-N[60,​80,​100,​120,​150]-X[145-400/0.01]-F[100-250/0.01]-A[2-5.4/0.01]-E[2-5.4/0.01]-R[0.3-1.7/0.1]
ESJM-S8-[100-250/0.01]-V[3.5,​4,​4.5]-N[60,​80,​100,​120,​150]-X[120-350/0.01]
ESJM-S12-[125-300/0.01]-V[5,​5.5]-N[60,​80,​100,​120,​150]-X[145-400/0.01]
ESNM-A4-[100-150/0.01]-V2-N[50,​60,​80]-X[120-250/0.01]-F[100-172/0.01]-E[0.7-1.99/0.01]
ESNM-A5-[100-150/0.01]-V[2,​2.5]-N[50,​60,​80]-X[120-250/0.01]-F[100-130/0.01]-E[1-2.4/0.01]
ESNM-A6-[100-250/0.01]-V[2,​2.5,​3,​3.5]-N[60,​80,​100]-X[120-350/0.01]-F[100-225/0.01]-E[1-3.4/0.01]
ESNM-A8-[100-250/0.01]-V[3.5,​4,​4.5]-N[60,​80,​100]-X[120-350/0.01]-F[100-235/0.01]-E[2-4.4/0.01]
ESNM-B4-[100-150/0.01]-V2-N[50,​60,​80]-X[120-250/0.01]-F[100-130/0.01]-A[0.7-1.99/0.01]-E[0.7-1.99/0.01]
ESNM-B5-[100-150/0.01]-V[2,​2.5]-N[50,​60,​80]-X[120-250/0.01]-F[100-249.3/0.01]-A[1-2.4/0.01]-E[1-2.4/0.01]
ESNM-B6-[100-250/0.01]-V[2,​2.5,​3,​3.5]-N[60,​80,​100]-X[120-350/0.01]-F[100-330/0.01]-A[1-3.4/0.01]-E[1-3.4/0.01]
ESNM-B8-[100-250/0.01]-V[3.5,​4,​4.5]-N[60,​80,​100]-X[120-350/0.01]-F[100-215/0.01]-A[2-4.4/0.01]-E[2-4.4/0.01]
ESNM-C4-[100-150/0.01]-V2-N[50,​60,​80]-X[120-250/0.01]-F[100-130/0.01]-A[0.7-1.99/0.01]-E[0.7-1.99/0.01]
ESNM-C5-[100-150/0.01]-V[2,​2.5]-N[50,​60,​80]-X[120-250/0.01]-F[100-130/0.01]-A[1-2.4/0.01]-E[1-2.4/0.01]
ESNM-C6-[100-250/0.01]-V[2,​2.5,​3,​3.5]-N[60,​80,​100]-X[120-350/0.01]-F[100-225/0.01]-A[1-3.4/0.01]-E[1-3.4/0.01]
ESNM-C8-[100-250/0.01]-V[3.5,​4,​4.5]-N[60,​80,​100]-X[120-350/0.01]-F[100-215/0.01]-A[2-4.4/0.01]-E[2-4.4/0.01]
ESNM-D4-[100-150/0.01]-V2-N[50,​60,​80]-X[120-250/0.01]-F[100-248.5/0.01]-A[0.7-1.99/0.01]-E[0.7-1.99/0.01]-C[0.1-1.5/0.1]
ESNM-D5-[100-150/0.01]-V[2,​2.5]-N[50,​60,​80]-X[120-250/0.01]-F[100-130/0.01]-A[1-2.4/0.01]-E[1-2.4/0.01]-C[0.1-1.5/0.1]
ESNM-D6-[100-250/0.01]-V[2,​2.5,​3,​3.5]-N[60,​80,​100]-X[120-350/0.01]-F[100-225/0.01]-A[1-3.4/0.01]-E[1-3.4/0.01]-C[0.1-1.5/0.1]
ESNM-D8-[100-250/0.01]-V[3.5,​4,​4.5]-N[60,​80,​100]-X[120-350/0.01]-F[100-215/0.01]-A[2-4.4/0.01]-E[2-4.4/0.01]-C[0.1-1.5/0.1]
ESNM-E4-[100-150/0.01]-V2-N[50,​60,​80]-X[120-250/0.01]-F[100-130/0.01]-A[0.7-1.99/0.01]-E[0.7-1.99/0.01]-R[0.3-0.6/0.1]
ESNM-E5-[100-150/0.01]-V[2,​2.5]-N[50,​60,​80]-X[120-250/0.01]-F[100-130/0.01]-A[1-2.4/0.01]-E[1-2.4/0.01]-R[0.3-0.7/0.1]
ESNM-E6-[100-250/0.01]-V[2,​2.5,​3,​3.5]-N[60,​80,​100]-X[120-350/0.01]-F[100-225/0.01]-A[1-3.4/0.01]-E[1-3.4/0.01]-R[0.3-1.2/0.1]
ESNM-E8-[100-250/0.01]-V[3.5,​4,​4.5]-N[60,​80,​100]-X[120-350/0.01]-F[100-349/0.01]-A[2-4.4/0.01]-E[2-4.4/0.01]-R[0.3-1.2/0.1]
ESNM-S4-[100-150/0.01]-V2-N[50,​60,​80]-X[120-250/0.01]
ESNM-S5-[100-150/0.01]-V[2,​2.5]-N[50,​60,​80]-X[120-250/0.01]
ESNM-S6-[100-250/0.01]-V[2,​2.5,​3,​3.5]-N[60,​80,​100]-X[120-350/0.01]
ESNM-S8-[100-250/0.01]-V[3.5,​4,​4.5]-N[60,​80,​100]-X[120-350/0.01]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความหนา หัว D (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา)
(มิลลิเมตร)
V (เส้นผ่าศูนย์กลางรู)
(มิลลิเมตร)
รูปทรงปลายเซ็นเตอร์พิน A เส้นผ่านศูนย์กลางปลายเซ็นเตอร์พิน
(มิลลิเมตร)
C (เส้นผ่านศูนย์กลางย่อมุม)
(มิลลิเมตร)
E เส้นผ่านศูนย์กลางปลายเซ็นเตอร์พิน
(มิลลิเมตร)
F (ความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางของเพลากลาง)
(มิลลิเมตร)
L ค่าความยาว
(มิลลิเมตร)
N
(มิลลิเมตร)
R
(มิลลิเมตร)
X ความยาวรวมของเซ็นเตอร์พิน
(มิลลิเมตร)

-

EJECTOR SLEEVES 1 ชิ้น 7 วัน 108 มม. (JIS)83.5 ~ 4.5A--2 ~ 4.4100 ~ 215100 ~ 25060 ~ 150-120 ~ 350

-

EJECTOR SLEEVES 1 ชิ้น 7 วัน 108 มม. (JIS)125 ~ 5.5A--2 ~ 5.4100 ~ 250125 ~ 30060 ~ 150-145 ~ 400

-

EJECTOR SLEEVES 1 ชิ้น 7 วัน 108 มม. (JIS)83.5 ~ 4.5B2 ~ 4.4-2 ~ 4.4100 ~ 215100 ~ 25060 ~ 150-120 ~ 350

-

EJECTOR SLEEVES 1 ชิ้น 7 วัน 108 มม. (JIS)125 ~ 5.5B2 ~ 5.4-2 ~ 5.4100 ~ 250125 ~ 30060 ~ 150-145 ~ 400

-

EJECTOR SLEEVES 1 ชิ้น 7 วัน 108 มม. (JIS)83.5 ~ 4.5C2 ~ 4.4-2 ~ 4.4100 ~ 215100 ~ 25060 ~ 150-120 ~ 350

-

EJECTOR SLEEVES 1 ชิ้น 7 วัน 108 มม. (JIS)125 ~ 5.5C2 ~ 5.4-2 ~ 5.4100 ~ 250125 ~ 30060 ~ 150-145 ~ 400

-

EJECTOR SLEEVES 1 ชิ้น 7 วัน 108 มม. (JIS)83.5 ~ 4.5D2 ~ 4.40.1 ~ 1.52 ~ 4.4100 ~ 315100 ~ 25060 ~ 150-120 ~ 350

-

EJECTOR SLEEVES 1 ชิ้น 7 วัน 108 มม. (JIS)125 ~ 5.5D2 ~ 5.40.1 ~ 1.52 ~ 5.4100 ~ 250125 ~ 30060 ~ 150-145 ~ 400

-

EJECTOR SLEEVES 1 ชิ้น 7 วัน 108 มม. (JIS)83.5 ~ 4.5E2 ~ 4.4-2 ~ 4.4100 ~ 215100 ~ 25060 ~ 1500.3 ~ 1.2120 ~ 350

-

EJECTOR SLEEVES 1 ชิ้น 7 วัน 108 มม. (JIS)125 ~ 5.5E2 ~ 5.4-2 ~ 5.4100 ~ 250125 ~ 30060 ~ 1500.3 ~ 1.7145 ~ 400

-

EJECTOR SLEEVES 1 ชิ้น 7 วัน 108 มม. (JIS)83.5 ~ 4.5S----100 ~ 25060 ~ 150-120 ~ 350

-

EJECTOR SLEEVES 1 ชิ้น 7 วัน 108 มม. (JIS)125 ~ 5.5S----125 ~ 30060 ~ 150-145 ~ 400

-

EJECTOR SLEEVES 1 ชิ้น 7 วัน 104 มม. (T4)42A--0.7 ~ 1.99100 ~ 172100 ~ 15050 ~ 80-120 ~ 250

-

EJECTOR SLEEVES 1 ชิ้น 7 วัน 104 มม. (T4)52 ~ 2.5A--1 ~ 2.4100 ~ 130100 ~ 15050 ~ 80-120 ~ 250

-

EJECTOR SLEEVES 1 ชิ้น 7 วัน 104 มม. (T4)62 ~ 3.5A--1 ~ 3.4100 ~ 225100 ~ 25060 ~ 100-120 ~ 350

-

EJECTOR SLEEVES 1 ชิ้น 7 วัน 104 มม. (T4)83.5 ~ 4.5A--2 ~ 4.4100 ~ 235100 ~ 25060 ~ 100-120 ~ 350

-

EJECTOR SLEEVES 1 ชิ้น 7 วัน 104 มม. (T4)42B0.7 ~ 1.99-0.7 ~ 1.99100 ~ 130100 ~ 15050 ~ 80-120 ~ 250

-

EJECTOR SLEEVES 1 ชิ้น 7 วัน 104 มม. (T4)52 ~ 2.5B1 ~ 2.4-1 ~ 2.4100 ~ 249.3100 ~ 15050 ~ 80-120 ~ 250

-

EJECTOR SLEEVES 1 ชิ้น 7 วัน 104 มม. (T4)62 ~ 3.5B1 ~ 3.4-1 ~ 3.4100 ~ 330100 ~ 25060 ~ 100-120 ~ 350

-

EJECTOR SLEEVES 1 ชิ้น 7 วัน 104 มม. (T4)83.5 ~ 4.5B2 ~ 4.4-2 ~ 4.4100 ~ 215100 ~ 25060 ~ 100-120 ~ 350

-

EJECTOR SLEEVES 1 ชิ้น 7 วัน 104 มม. (T4)42C0.7 ~ 1.99-0.7 ~ 1.99100 ~ 130100 ~ 15050 ~ 80-120 ~ 250

-

EJECTOR SLEEVES 1 ชิ้น 7 วัน 104 มม. (T4)52 ~ 2.5C1 ~ 2.4-1 ~ 2.4100 ~ 130100 ~ 15050 ~ 80-120 ~ 250

-

EJECTOR SLEEVES 1 ชิ้น 7 วัน 104 มม. (T4)62 ~ 3.5C1 ~ 3.4-1 ~ 3.4100 ~ 225100 ~ 25060 ~ 100-120 ~ 350

-

EJECTOR SLEEVES 1 ชิ้น 7 วัน 104 มม. (T4)83.5 ~ 4.5C2 ~ 4.4-2 ~ 4.4100 ~ 215100 ~ 25060 ~ 100-120 ~ 350

-

EJECTOR SLEEVES 1 ชิ้น 7 วัน 104 มม. (T4)42D0.7 ~ 1.990.1 ~ 1.50.7 ~ 1.99100 ~ 248.5100 ~ 15050 ~ 80-120 ~ 250

-

EJECTOR SLEEVES 1 ชิ้น 7 วัน 104 มม. (T4)52 ~ 2.5D1 ~ 2.40.1 ~ 1.51 ~ 2.4100 ~ 130100 ~ 15050 ~ 80-120 ~ 250

-

EJECTOR SLEEVES 1 ชิ้น 7 วัน 104 มม. (T4)62 ~ 3.5D1 ~ 3.40.1 ~ 1.51 ~ 3.4100 ~ 225100 ~ 25060 ~ 100-120 ~ 350

-

EJECTOR SLEEVES 1 ชิ้น 7 วัน 104 มม. (T4)83.5 ~ 4.5D2 ~ 4.40.1 ~ 1.52 ~ 4.4100 ~ 215100 ~ 25060 ~ 100-120 ~ 350

-

EJECTOR SLEEVES 1 ชิ้น 7 วัน 104 มม. (T4)42E0.7 ~ 1.99-0.7 ~ 1.99100 ~ 130100 ~ 15050 ~ 800.3 ~ 0.6120 ~ 250

-

EJECTOR SLEEVES 1 ชิ้น 7 วัน 104 มม. (T4)52 ~ 2.5E1 ~ 2.4-1 ~ 2.4100 ~ 130100 ~ 15050 ~ 800.3 ~ 0.7120 ~ 250

-

EJECTOR SLEEVES 1 ชิ้น 7 วัน 104 มม. (T4)62 ~ 3.5E1 ~ 3.4-1 ~ 3.4100 ~ 225100 ~ 25060 ~ 1000.3 ~ 1.2120 ~ 350

-

EJECTOR SLEEVES 1 ชิ้น 7 วัน 104 มม. (T4)83.5 ~ 4.5E2 ~ 4.4-2 ~ 4.4100 ~ 349100 ~ 25060 ~ 1000.3 ~ 1.2120 ~ 350

-

EJECTOR SLEEVES 1 ชิ้น 7 วัน 104 มม. (T4)42S----100 ~ 15050 ~ 80-120 ~ 250

-

EJECTOR SLEEVES 1 ชิ้น 7 วัน 104 มม. (T4)52 ~ 2.5S----100 ~ 15050 ~ 80-120 ~ 250

-

EJECTOR SLEEVES 1 ชิ้น 7 วัน 104 มม. (T4)62 ~ 3.5S----100 ~ 25060 ~ 100-120 ~ 350

-

EJECTOR SLEEVES 1 ชิ้น 7 วัน 104 มม. (T4)83.5 ~ 4.5S----100 ~ 25060 ~ 100-120 ~ 350

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

องค์ประกอบสินค้า ชุดเซ็นเตอร์พิน วัสดุ SKD61 กระบวนการเตรียมผิว ไนไตรด์
ความร่วมศูนย์ ◎ 0.06 พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน H7 เทเปอร์หรือไม่ ไม่