(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
[200-500/25มิลลิเมตร หน่วย (s)][100-200/20มิลลิเมตร หน่วย (s)]
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ปลอกอีเจ็คเตอร์ แบบตรง พร้อม แม่พิมพ์ SKD61 + ไนไตรด์ ความร่วมแกน ≥ 0.06 ความหนา เหล็กกล้า ปลอกสวม สวม JIS ชนิด ความยาวคงที่
รหัสสินค้า |
---|
ESJ4-[100,120,140,160,180,200]-[1.5,2,2.5] |
ESJ4.5-[100,120,140,160,180,200]-[1.5,2,2.5] |
ESJ5-[100,120,140,160,180,200,225,250,275,300]-3 |
ESJ5-[100,120,140,160,180,200,225,250,275,300]-[2-3/0.5] |
ESJ5.5-[100,120,140,160,180,200,225,250,275,300]-3 |
ESJ5.5-[100,120,140,160,180,200,225,250,275,300]-[2-3/0.5] |
ESJ6-[100,120,140,160,180,200,225,250,275,300,325,350,375,400,425,450]-[2-4/0.5] |
ESJ6.5-[100,120,140,160,180,200,225,250,275,300,325,350,375,400,425,450]-[2-4/0.5] |
ESJ7-[100,120,140,160,180,200,225,250,275,300,325,350,375,400,425,450]-[2-4.5/0.5] |
ESJ7.5-[100,120,140,160,180,200,225,250,275,300,325,350,375]-[3-4.5/0.5] |
ESJ8-[100,120,140,160,180,200,225,250,275,300,325,350,375,400,425,450,475,500]-5 |
ESJ8-[100,120,140,160,180,200,225,250,275,300,325,350,375,400,425,450,475,500]-[2-5.5/0.5] |
ESJ9-[100-200/20]-[2-6/0.5] |
ESJ9-[225-500/25]-[2-6/0.5] |
ESJ10-[100,120,140,160,180,200,225,250,275,300,325,350,375,400,425,450,475,500]-[4-7/0.5] |
ESJ12-[100,120,140,160,180,200,225,250,275,300,325,350,375,400,425,450,475,500]-8 |
ESJ12-[100,120,140,160,180,200,225,250,275,300,325,350,375,400,425,450,475,500]-[4-7/0.5] |
ESJ12-[100,120,140,160,180,200,225,250,275,300,325,350,375,400,425,450,475,500]-[8-8.5/0.5] |
ESJ15-[200-500/25]-[9,10] |
ESJ20-[200-500/25]-[12,15] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความหนา หัว | พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | D / P (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา) (มิลลิเมตร) | V (เส้นผ่านศูนย์กลางรู) (มิลลิเมตร) | L ค่าความยาว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | -0.01/-0.02 | 4 | 1.5 ~ 2.5 | 100 ~ 200 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | -0.01/-0.02 | 4.5 | 1.5 ~ 2.5 | 100 ~ 200 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | -0.01/-0.02 | 5 | 3 | 100 ~ 300 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | -0.01/-0.02 | 5 | 2 ~ 3 | 100 ~ 300 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | -0.01/-0.02 | 5.5 | 3 | 100 ~ 300 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | -0.01/-0.02 | 5.5 | 2 ~ 3 | 100 ~ 300 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | -0.01/-0.02 | 6 | 2 ~ 4 | 100 ~ 450 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | -0.01/-0.02 | 6.5 | 2 ~ 4 | 100 ~ 450 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | -0.01/-0.02 | 7 | 2 ~ 4.5 | 100 ~ 450 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | -0.01/-0.02 | 7.5 | 3 ~ 4.5 | 100 ~ 375 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | -0.01/-0.02 | 8 | 5 | 100 ~ 500 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | -0.01/-0.02 | 8 | 2 ~ 5.5 | 100 ~ 500 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | -0.01/-0.02 | 9 | 2 ~ 6 | 100 ~ 200 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | -0.01/-0.02 | 9 | 2 ~ 6 | 225 ~ 500 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | -0.01/-0.02 | 10 | 4 ~ 7 | 100 ~ 500 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | -0.01/-0.02 | 12 | 8 | 100 ~ 500 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | -0.01/-0.02 | 12 | 4 ~ 7 | 100 ~ 500 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | -0.01/-0.02 | 12 | 8 ~ 8.5 | 100 ~ 500 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | -0.01/-0.03 | 15 | 9 ~ 10 | 200 ~ 500 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | -0.01/-0.03 | 20 | 12 ~ 15 | 200 ~ 500 |
กำลังโหลด …
องค์ประกอบสินค้า | ปลอกเดียว | วัสดุ | SKD61 | กระบวนการเตรียมผิว | ไนไตรด์ |
---|---|---|---|---|---|
ความเยื้องศูนย์รูและเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | ◎ 0.06 | วิธีการเจาะ | การคว้าน | พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | H7 |
เทเปอร์หรือไม่ | ไม่ | รูปทรงปลายเซ็นเตอร์พิน | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง