(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) SKH51, ความเผื่อ P/W 0_-0.005, ขาพิน นอีเจ็คเตอร์ มุม สเปค การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ปลาย ที่ งานละเอียด ฟรี
รหัสสินค้า |
---|
ERV1X1.5-[50-250/0.01]-P[0.8-1.8/0.01]-W[0.6-1.72/0.01]-N[33-240/1]-G[1-45/1] |
ERV1X2-[50-250/0.01]-P[0.8-1.8/0.01]-W[0.6-1.72/0.01]-N[33-240/1]-G[1-45/1] |
ERV1X2.5-[50-250/0.01]-P[0.8-2.3/0.01]-W[0.6-2.26/0.01]-N[33-240/1]-G[1-45/1] |
ERV1X3-[50-300/0.01]-P[0.8-2.8/0.01]-W[0.6-2.8/0.01]-N[33-250/1]-G[1-45/1] |
ERV1X3.5-[50-300/0.01]-P[1-3.3/0.01]-W[0.6-3.3/0.01]-N[33-250/1]-G[1-45/1] |
ERV1X4-[50-300/0.01]-P[1-3.8/0.01]-W[0.6-3.8/0.01]-N[33-250/1]-G[1-45/1] |
ERV1X4.5-[50-300/0.01]-P[1.2-4.3/0.01]-W[0.6-4.3/0.01]-N[33-250/1]-G[1-45/1] |
ERV1X5-[50-300/0.01]-P[1.5-4.8/0.01]-W[0.6-4.8/0.01]-N[33-250/1]-G[1-45/1] |
ERV1X5.5-[50-300/0.01]-P[1.5-5.3/0.01]-W[0.8-5.3/0.01]-N[33-250/1]-G[1-45/1] |
ERV1X6-[50-300/0.01]-P[2-5.8/0.01]-W[0.8-5.8/0.01]-N[33-250/1]-G[1-45/1] |
ERV1X6.5-[50-300/0.01]-P[2-6.3/0.01]-W[0.8-6.3/0.01]-N[40-250/1]-G[1-45/1] |
ERV1X7-[50-300/0.01]-P[2.3-6.8/0.01]-W[0.8-6.8/0.01]-N[40-250/1]-G[1-45/1] |
ERV1X8-[50-300/0.01]-P[2.3-7.8/0.01]-W[0.8-7.8/0.01]-N[40-250/1]-G[1-45/1] |
ERV1X10-[50-300/0.01]-P[3-9.8/0.01]-W[0.8-9.8/0.01]-N[40-250/1]-G[1-45/1] |
ERV1Y1.5-[50-250/0.01]-P[0.8-1.8/0.01]-W[0.6-1.72/0.01]-N[33-240/1]-G[1-45/1] |
ERV1Y2-[50-250/0.01]-P[0.8-1.8/0.01]-W[0.6-1.72/0.01]-N[33-240/1]-G[1-45/1] |
ERV1Y2.5-[50-250/0.01]-P[0.8-2.3/0.01]-W[0.6-2.26/0.01]-N[33-240/1]-G[1-45/1] |
ERV1Y3-[50-300/0.01]-P[0.8-2.8/0.01]-W[0.6-2.8/0.01]-N[33-250/1]-G[1-45/1] |
ERV1Y3.5-[50-300/0.01]-P[1-3.3/0.01]-W[0.6-3.3/0.01]-N[33-250/1]-G[1-45/1] |
ERV1Y4-[50-300/0.01]-P[1-3.8/0.01]-W[0.6-3.8/0.01]-N[33-250/1]-G[1-45/1] |
ERV1Y4.5-[50-300/0.01]-P[1.2-4.3/0.01]-W[0.6-4.3/0.01]-N[33-250/1]-G[1-45/1] |
ERV1Y5-[50-300/0.01]-P[1.5-4.8/0.01]-W[0.6-4.8/0.01]-N[33-250/1]-G[1-45/1] |
ERV1Y5.5-[50-300/0.01]-P[1.5-5.3/0.01]-W[0.8-5.3/0.01]-N[33-250/1]-G[1-45/1] |
ERV1Y6-[50-300/0.01]-P[2-5.8/0.01]-W[0.8-5.8/0.01]-N[33-250/1]-G[1-45/1] |
ERV1Y6.5-[50-300/0.01]-P[2-6.3/0.01]-W[0.8-6.3/0.01]-N[40-250/1]-G[1-45/1] |
ERV1Y7-[50-300/0.01]-P[2.3-6.8/0.01]-W[0.8-6.8/0.01]-N[40-250/1]-G[1-45/1] |
ERV1Y8-[50-300/0.01]-P[2.3-7.8/0.01]-W[0.8-7.8/0.01]-N[40-250/1]-G[1-45/1] |
ERV1Y10-[50-300/0.01]-P[3-9.8/0.01]-W[0.8-9.8/0.01]-N[40-250/1]-G[1-45/1] |
ERV2X1.5-[50-250/0.01]-P[0.8-1.8/0.01]-W[0.6-1.72/0.01]-N[33-240/1]-V[0.3-1.79/0.01]-G[45-90/1] |
ERV2X2-[50-250/0.01]-P[0.8-1.8/0.01]-W[0.6-1.72/0.01]-N[33-240/1]-V[0.3-1.79/0.01]-G[45-90/1] |
ERV2X2.5-[50-250/0.01]-P[0.8-2.3/0.01]-W[0.6-2.26/0.01]-N[33-240/1]-V[0.3-2.29/0.01]-G[45-90/1] |
ERV2X3-[50-300/0.01]-P[1-2.8/0.01]-W[0.6-2.72/0.01]-N[33-250/1]-V[0.3-2.79/0.01]-G[45-90/1] |
ERV2X3.5-[50-300/0.01]-P[1-3.3/0.01]-W[0.6-3.24/0.01]-N[33-290/1]-V[0.3-3.29/0.01]-G[45-90/1] |
ERV2X4-[50-300/0.01]-P[1-3.8/0.01]-W[0.6-3.76/0.01]-N[33-290/1]-V[0.3-3.79/0.01]-G[45-90/1] |
ERV2X4.5-[50-300/0.01]-P[1.2-4.3/0.01]-W[0.6-4.23/0.01]-N[33-290/1]-V[0.3-4.29/0.01]-G[45-90/1] |
ERV2X5-[50-300/0.01]-P[1.5-4.8/0.01]-W[0.6-4.66/0.01]-N[33-290/1]-V[0.3-4.79/0.01]-G[45-90/1] |
ERV2X5.5-[50-300/0.01]-P[1.8-5.3/0.01]-W[0.8-5.09/0.01]-N[33-250/1]-V[0.3-5.29/0.01]-G[45-90/1] |
ERV2X6-[50-300/0.01]-P[2-5.8/0.01]-W[0.8-5.55/0.01]-N[33-250/1]-V[0.3-5.79/0.01]-G[45-90/1] |
ERV2X6.5-[50-300/0.01]-P[2-6.3/0.01]-W[0.8-6.07/0.01]-N[40-290/1]-V[0.3-6.29/0.01]-G[45-90/1] |
ERV2X7-[50-300/0.01]-P[2.3-6.8/0.01]-W[0.8-6.5/0.01]-N[40-290/1]-V[0.3-6.79/0.01]-G[45-90/1] |
ERV2X8-[50-300/0.01]-P[2.3-7.8/0.01]-W[0.8-7.55/0.01]-N[40-290/1]-V[0.3-7.79/0.01]-G[45-90/1] |
ERV2X10-[50-300/0.01]-P[3-9.8/0.01]-W[0.8-9.43/0.01]-N[40-290/1]-V[0.3-9.79/0.01]-G[45-90/1] |
ERV2Y1.5-[50-250/0.01]-P[0.8-1.8/0.01]-W[0.6-1.72/0.01]-N[33-240/1]-V[0.3-1.71/0.01]-G[45-90/1] |
ERV2Y2-[50-250/0.01]-P[0.8-1.8/0.01]-W[0.6-1.72/0.01]-N[33-240/1]-V[0.3-1.71/0.01]-G[45-90/1] |
ERV2Y2.5-[50-250/0.01]-P[0.8-2.3/0.01]-W[0.6-2.26/0.01]-N[33-240/1]-V[0.3-2.25/0.01]-G[45-90/1] |
ERV2Y3-[50-300/0.01]-P[1-2.8/0.01]-W[0.6-2.72/0.01]-N[33-250/1]-V[0.3-2.71/0.01]-G[45-90/1] |
ERV2Y3.5-[50-300/0.01]-P[1-3.3/0.01]-W[0.6-3.24/0.01]-N[33-290/1]-V[0.3-3.23/0.01]-G[45-90/1] |
ERV2Y4-[50-300/0.01]-P[1-3.8/0.01]-W[0.6-3.76/0.01]-N[33-290/1]-V[0.3-3.75/0.01]-G[45-90/1] |
ERV2Y4.5-[50-300/0.01]-P[1.2-4.3/0.01]-W[0.6-4.23/0.01]-N[33-290/1]-V[0.3-4.22/0.01]-G[45-90/1] |
ERV2Y5-[50-300/0.01]-P[1.5-4.8/0.01]-W[0.6-4.66/0.01]-N[33-290/1]-V[0.3-4.65/0.01]-G[45-90/1] |
ERV2Y5.5-[50-300/0.01]-P[1.8-5.3/0.01]-W[0.8-5.09/0.01]-N[33-250/1]-V[0.3-5.08/0.01]-G[45-90/1] |
ERV2Y6-[50-300/0.01]-P[2-5.8/0.01]-W[0.8-5.55/0.01]-N[33-250/1]-V[0.3-5.54/0.01]-G[45-90/1] |
ERV2Y6.5-[50-300/0.01]-P[2-6.3/0.01]-W[0.8-6.07/0.01]-N[40-290/1]-V[0.3-6.06/0.01]-G[45-90/1] |
ERV2Y7-[50-300/0.01]-P[2.3-6.8/0.01]-W[0.8-6.5/0.01]-N[40-290/1]-V[0.3-6.49/0.01]-G[45-90/1] |
ERV2Y8-[50-300/0.01]-P[2.3-7.8/0.01]-W[0.8-7.55/0.01]-N[40-290/1]-V[0.3-7.54/0.01]-G[45-90/1] |
ERV2Y10-[50-300/0.01]-P[3-9.8/0.01]-W[0.8-9.43/0.01]-N[40-290/1]-V[0.3-9.42/0.01]-G[45-90/1] |
ERV3X1.5-[50-250/0.01]-P[0.8-1.8/0.01]-W[0.6-1.72/0.01]-N[33-240/1]-A[0.3-1.79/0.01]-C[0.5-5/0.01] |
ERV3X2-[50-250/0.01]-P[0.8-1.8/0.01]-W[0.6-1.72/0.01]-N[33-240/1]-A[0.3-1.79/0.01]-C[0.5-5/0.01] |
ERV3X2.5-[50-250/0.01]-P[0.8-2.3/0.01]-W[0.6-2.26/0.01]-N[33-240/1]-A[0.3-2.29/0.01]-C[0.5-5/0.01] |
ERV3X3-[50-300/0.01]-P[1-2.8/0.01]-W[0.6-2.72/0.01]-N[33-250/1]-A[0.3-2.79/0.01]-C[0.5-5/0.01] |
ERV3X3.5-[50-300/0.01]-P[1-3.3/0.01]-W[0.6-3.24/0.01]-N[33-290/1]-A[0.3-3.29/0.01]-C[0.5-5/0.01] |
ERV3X4-[50-300/0.01]-P[1-3.8/0.01]-W[0.6-3.76/0.01]-N[33-290/1]-A[0.3-3.79/0.01]-C[0.5-5/0.01] |
ERV3X4.5-[50-300/0.01]-P[1.2-4.3/0.01]-W[0.6-4.23/0.01]-N[33-290/1]-A[0.3-4.29/0.01]-C[0.5-5/0.01] |
ERV3X5-[50-300/0.01]-P[1.5-4.8/0.01]-W[0.6-4.66/0.01]-N[33-290/1]-A[0.3-4.79/0.01]-C[0.5-5/0.01] |
ERV3X5.5-[50-300/0.01]-P[1.8-5.3/0.01]-W[0.8-5.09/0.01]-N[33-250/1]-A[0.3-5.29/0.01]-C[0.5-5/0.01] |
ERV3X6-[50-300/0.01]-P[2-5.8/0.01]-W[0.8-5.55/0.01]-N[33-250/1]-A[0.3-5.79/0.01]-C[0.5-5/0.01] |
ERV3X6.5-[50-300/0.01]-P[2-6.3/0.01]-W[0.8-6.07/0.01]-N[40-290/1]-A[0.3-6.29/0.01]-C[0.5-5/0.01] |
ERV3X7-[50-300/0.01]-P[2.3-6.8/0.01]-W[0.8-6.5/0.01]-N[40-290/1]-A[0.3-6.79/0.01]-C[0.5-5/0.01] |
ERV3X8-[50-300/0.01]-P[2.3-7.8/0.01]-W[0.8-7.55/0.01]-N[40-290/1]-A[0.3-7.79/0.01]-C[0.5-5/0.01] |
ERV3X10-[50-300/0.01]-P[3-9.8/0.01]-W[0.8-9.43/0.01]-N[40-290/1]-A[0.3-9.79/0.01]-C[0.5-5/0.01] |
ERV3Y1.5-[50-250/0.01]-P[0.8-1.8/0.01]-W[0.6-1.72/0.01]-N[33-240/1]-A[0.3-1.71/0.01]-C[0.5-5/0.01] |
ERV3Y2-[50-250/0.01]-P[0.8-1.8/0.01]-W[0.6-1.72/0.01]-N[33-240/1]-A[0.3-1.71/0.01]-C[0.5-5/0.01] |
ERV3Y2.5-[50-250/0.01]-P[0.8-2.3/0.01]-W[0.6-2.26/0.01]-N[33-240/1]-A[0.3-2.25/0.01]-C[0.5-5/0.01] |
ERV3Y3-[50-300/0.01]-P[1-2.8/0.01]-W[0.6-2.72/0.01]-N[33-250/1]-A[0.3-2.71/0.01]-C[0.5-5/0.01] |
ERV3Y3.5-[50-300/0.01]-P[1-3.3/0.01]-W[0.6-3.24/0.01]-N[33-290/1]-A[0.3-3.23/0.01]-C[0.5-5/0.01] |
ERV3Y4-[50-300/0.01]-P[1-3.8/0.01]-W[0.6-3.76/0.01]-N[33-290/1]-A[0.3-3.75/0.01]-C[0.5-5/0.01] |
ERV3Y4.5-[50-300/0.01]-P[1.2-4.3/0.01]-W[0.6-4.23/0.01]-N[33-290/1]-A[0.3-4.22/0.01]-C[0.5-5/0.01] |
ERV3Y5-[50-300/0.01]-P[1.5-4.8/0.01]-W[0.6-4.66/0.01]-N[33-290/1]-A[0.3-4.65/0.01]-C[0.5-5/0.01] |
ERV3Y5.5-[50-300/0.01]-P[1.8-5.3/0.01]-W[0.8-5.09/0.01]-N[33-250/1]-A[0.3-5.08/0.01]-C[0.5-5/0.01] |
ERV3Y6-[50-300/0.01]-P[2-5.8/0.01]-W[0.8-5.55/0.01]-N[33-250/1]-A[0.3-5.54/0.01]-C[0.5-5/0.01] |
ERV3Y6.5-[50-300/0.01]-P[2-6.3/0.01]-W[0.8-6.07/0.01]-N[40-290/1]-A[0.3-6.06/0.01]-C[0.5-5/0.01] |
ERV3Y7-[50-300/0.01]-P[2.3-6.8/0.01]-W[0.8-6.5/0.01]-N[40-290/1]-A[0.3-6.49/0.01]-C[0.5-5/0.01] |
ERV3Y8-[50-300/0.01]-P[2.3-7.8/0.01]-W[0.8-7.55/0.01]-N[40-290/1]-A[0.3-7.54/0.01]-C[0.5-5/0.01] |
ERV3Y10-[50-300/0.01]-P[3-9.8/0.01]-W[0.8-9.43/0.01]-N[40-290/1]-A[0.3-9.42/0.01]-C[0.5-5/0.01] |
ERV4X1.5-[50-250/0.01]-P[0.8-1.8/0.01]-W[0.6-1.72/0.01]-N[33-240/1]-V[0.1-1.79/0.01]-A[0.1-1.79/0.01]-C[0.5-5/0.01] |
ERV4X2-[50-250/0.01]-P[0.8-1.8/0.01]-W[0.6-1.72/0.01]-N[33-240/1]-V[0.1-1.79/0.01]-A[0.1-1.79/0.01]-C[0.5-5/0.01] |
ERV4X2.5-[50-250/0.01]-P[0.8-2.3/0.01]-W[0.6-2.26/0.01]-N[33-240/1]-V[0.1-2.29/0.01]-A[0.1-2.29/0.01]-C[0.5-5/0.01] |
ERV4X3-[50-300/0.01]-P[0.8-2.8/0.01]-W[0.6-2.8/0.01]-N[33-250/1]-V[0.1-2.79/0.01]-A[0-2.79/0.01]-C[0.5-5/0.01] |
ERV4X3.5-[50-300/0.01]-P[1-3.3/0.01]-W[0.6-3.3/0.01]-N[33-250/1]-V[0.1-3.29/0.01]-A[0-3.29/0.01]-C[0.5-5/0.01] |
ERV4X4-[50-300/0.01]-P[1-3.8/0.01]-W[0.6-3.8/0.01]-N[33-250/1]-V[0.1-3.7/0.01]-A[0-3.79/0.01]-C[0.5-5/0.01] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความหนา หัว | P (ปลาย) (มิลลิเมตร) | W (ปลาย) (มิลลิเมตร) | D (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา) (มิลลิเมตร) | ปลาย รูปทรง | ค่าความยาว L (มิลลิเมตร) | N (มิลลิเมตร) | A (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | G (°) | R (มิลลิเมตร) | V (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 0.8 ~ 1.8 | 0.6 ~ 1.72 | 1.5 | 1X | 50 ~ 250 | 33 ~ 240 | - | - | 1 ~ 45 | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 0.8 ~ 1.8 | 0.6 ~ 1.72 | 2 | 1X | 50 ~ 250 | 33 ~ 240 | - | - | 1 ~ 45 | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 0.8 ~ 2.3 | 0.6 ~ 2.26 | 2.5 | 1X | 50 ~ 250 | 33 ~ 240 | - | - | 1 ~ 45 | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 0.8 ~ 2.8 | 0.6 ~ 2.8 | 3 | 1X | 50 ~ 300 | 33 ~ 250 | - | - | 1 ~ 45 | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 1 ~ 3.3 | 0.6 ~ 3.3 | 3.5 | 1X | 50 ~ 300 | 33 ~ 250 | - | - | 1 ~ 45 | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 1 ~ 3.8 | 0.6 ~ 3.8 | 4 | 1X | 50 ~ 300 | 33 ~ 250 | - | - | 1 ~ 45 | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 1.2 ~ 4.3 | 0.6 ~ 4.3 | 4.5 | 1X | 50 ~ 300 | 33 ~ 250 | - | - | 1 ~ 45 | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 1.5 ~ 4.8 | 0.6 ~ 4.8 | 5 | 1X | 50 ~ 300 | 33 ~ 250 | - | - | 1 ~ 45 | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 1.5 ~ 5.3 | 0.8 ~ 5.3 | 5.5 | 1X | 50 ~ 300 | 33 ~ 250 | - | - | 1 ~ 45 | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 2 ~ 5.8 | 0.8 ~ 5.8 | 6 | 1X | 50 ~ 300 | 33 ~ 250 | - | - | 1 ~ 45 | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 2 ~ 6.3 | 0.8 ~ 6.3 | 6.5 | 1X | 50 ~ 300 | 40 ~ 250 | - | - | 1 ~ 45 | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 2.3 ~ 6.8 | 0.8 ~ 6.8 | 7 | 1X | 50 ~ 300 | 40 ~ 250 | - | - | 1 ~ 45 | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 2.3 ~ 7.8 | 0.8 ~ 7.8 | 8 | 1X | 50 ~ 300 | 40 ~ 250 | - | - | 1 ~ 45 | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 3 ~ 9.8 | 0.8 ~ 9.8 | 10 | 1X | 50 ~ 300 | 40 ~ 250 | - | - | 1 ~ 45 | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 0.8 ~ 1.8 | 0.6 ~ 1.72 | 1.5 | 1Y | 50 ~ 250 | 33 ~ 240 | - | - | 1 ~ 45 | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 0.8 ~ 1.8 | 0.6 ~ 1.72 | 2 | 1Y | 50 ~ 250 | 33 ~ 240 | - | - | 1 ~ 45 | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 0.8 ~ 2.3 | 0.6 ~ 2.26 | 2.5 | 1Y | 50 ~ 250 | 33 ~ 240 | - | - | 1 ~ 45 | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 0.8 ~ 2.8 | 0.6 ~ 2.8 | 3 | 1Y | 50 ~ 300 | 33 ~ 250 | - | - | 1 ~ 45 | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 1 ~ 3.3 | 0.6 ~ 3.3 | 3.5 | 1Y | 50 ~ 300 | 33 ~ 250 | - | - | 1 ~ 45 | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 1 ~ 3.8 | 0.6 ~ 3.8 | 4 | 1Y | 50 ~ 300 | 33 ~ 250 | - | - | 1 ~ 45 | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 1.2 ~ 4.3 | 0.6 ~ 4.3 | 4.5 | 1Y | 50 ~ 300 | 33 ~ 250 | - | - | 1 ~ 45 | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 1.5 ~ 4.8 | 0.6 ~ 4.8 | 5 | 1Y | 50 ~ 300 | 33 ~ 250 | - | - | 1 ~ 45 | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 1.5 ~ 5.3 | 0.8 ~ 5.3 | 5.5 | 1Y | 50 ~ 300 | 33 ~ 250 | - | - | 1 ~ 45 | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 2 ~ 5.8 | 0.8 ~ 5.8 | 6 | 1Y | 50 ~ 300 | 33 ~ 250 | - | - | 1 ~ 45 | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 2 ~ 6.3 | 0.8 ~ 6.3 | 6.5 | 1Y | 50 ~ 300 | 40 ~ 250 | - | - | 1 ~ 45 | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 2.3 ~ 6.8 | 0.8 ~ 6.8 | 7 | 1Y | 50 ~ 300 | 40 ~ 250 | - | - | 1 ~ 45 | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 2.3 ~ 7.8 | 0.8 ~ 7.8 | 8 | 1Y | 50 ~ 300 | 40 ~ 250 | - | - | 1 ~ 45 | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 3 ~ 9.8 | 0.8 ~ 9.8 | 10 | 1Y | 50 ~ 300 | 40 ~ 250 | - | - | 1 ~ 45 | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 0.8 ~ 1.8 | 0.6 ~ 1.72 | 1.5 | 2X | 50 ~ 250 | 33 ~ 240 | - | - | 45 ~ 90 | - | 0.3 ~ 1.79 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 0.8 ~ 1.8 | 0.6 ~ 1.72 | 2 | 2X | 50 ~ 250 | 33 ~ 240 | - | - | 45 ~ 90 | - | 0.3 ~ 1.79 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 0.8 ~ 2.3 | 0.6 ~ 2.26 | 2.5 | 2X | 50 ~ 250 | 33 ~ 240 | - | - | 45 ~ 90 | - | 0.3 ~ 2.29 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 1 ~ 2.8 | 0.6 ~ 2.72 | 3 | 2X | 50 ~ 300 | 33 ~ 250 | - | - | 45 ~ 90 | - | 0.3 ~ 2.79 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 1 ~ 3.3 | 0.6 ~ 3.24 | 3.5 | 2X | 50 ~ 300 | 33 ~ 290 | - | - | 45 ~ 90 | - | 0.3 ~ 3.29 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 1 ~ 3.8 | 0.6 ~ 3.76 | 4 | 2X | 50 ~ 300 | 33 ~ 290 | - | - | 45 ~ 90 | - | 0.3 ~ 3.79 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 1.2 ~ 4.3 | 0.6 ~ 4.23 | 4.5 | 2X | 50 ~ 300 | 33 ~ 290 | - | - | 45 ~ 90 | - | 0.3 ~ 4.29 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 1.5 ~ 4.8 | 0.6 ~ 4.66 | 5 | 2X | 50 ~ 300 | 33 ~ 290 | - | - | 45 ~ 90 | - | 0.3 ~ 4.79 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 1.8 ~ 5.3 | 0.8 ~ 5.09 | 5.5 | 2X | 50 ~ 300 | 33 ~ 250 | - | - | 45 ~ 90 | - | 0.3 ~ 5.29 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 2 ~ 5.8 | 0.8 ~ 5.55 | 6 | 2X | 50 ~ 300 | 33 ~ 250 | - | - | 45 ~ 90 | - | 0.3 ~ 5.79 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 2 ~ 6.3 | 0.8 ~ 6.07 | 6.5 | 2X | 50 ~ 300 | 40 ~ 290 | - | - | 45 ~ 90 | - | 0.3 ~ 6.29 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 2.3 ~ 6.8 | 0.8 ~ 6.5 | 7 | 2X | 50 ~ 300 | 40 ~ 290 | - | - | 45 ~ 90 | - | 0.3 ~ 6.79 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 2.3 ~ 7.8 | 0.8 ~ 7.55 | 8 | 2X | 50 ~ 300 | 40 ~ 290 | - | - | 45 ~ 90 | - | 0.3 ~ 7.79 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 3 ~ 9.8 | 0.8 ~ 9.43 | 10 | 2X | 50 ~ 300 | 40 ~ 290 | - | - | 45 ~ 90 | - | 0.3 ~ 9.79 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 0.8 ~ 1.8 | 0.6 ~ 1.72 | 1.5 | 2Y | 50 ~ 250 | 33 ~ 240 | - | - | 45 ~ 90 | - | 0.3 ~ 1.71 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 0.8 ~ 1.8 | 0.6 ~ 1.72 | 2 | 2Y | 50 ~ 250 | 33 ~ 240 | - | - | 45 ~ 90 | - | 0.3 ~ 1.71 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 0.8 ~ 2.3 | 0.6 ~ 2.26 | 2.5 | 2Y | 50 ~ 250 | 33 ~ 240 | - | - | 45 ~ 90 | - | 0.3 ~ 2.25 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 1 ~ 2.8 | 0.6 ~ 2.72 | 3 | 2Y | 50 ~ 300 | 33 ~ 250 | - | - | 45 ~ 90 | - | 0.3 ~ 2.71 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 1 ~ 3.3 | 0.6 ~ 3.24 | 3.5 | 2Y | 50 ~ 300 | 33 ~ 290 | - | - | 45 ~ 90 | - | 0.3 ~ 3.23 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 1 ~ 3.8 | 0.6 ~ 3.76 | 4 | 2Y | 50 ~ 300 | 33 ~ 290 | - | - | 45 ~ 90 | - | 0.3 ~ 3.75 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 1.2 ~ 4.3 | 0.6 ~ 4.23 | 4.5 | 2Y | 50 ~ 300 | 33 ~ 290 | - | - | 45 ~ 90 | - | 0.3 ~ 4.22 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 1.5 ~ 4.8 | 0.6 ~ 4.66 | 5 | 2Y | 50 ~ 300 | 33 ~ 290 | - | - | 45 ~ 90 | - | 0.3 ~ 4.65 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 1.8 ~ 5.3 | 0.8 ~ 5.09 | 5.5 | 2Y | 50 ~ 300 | 33 ~ 250 | - | - | 45 ~ 90 | - | 0.3 ~ 5.08 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 2 ~ 5.8 | 0.8 ~ 5.55 | 6 | 2Y | 50 ~ 300 | 33 ~ 250 | - | - | 45 ~ 90 | - | 0.3 ~ 5.54 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 2 ~ 6.3 | 0.8 ~ 6.07 | 6.5 | 2Y | 50 ~ 300 | 40 ~ 290 | - | - | 45 ~ 90 | - | 0.3 ~ 6.06 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 2.3 ~ 6.8 | 0.8 ~ 6.5 | 7 | 2Y | 50 ~ 300 | 40 ~ 290 | - | - | 45 ~ 90 | - | 0.3 ~ 6.49 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 2.3 ~ 7.8 | 0.8 ~ 7.55 | 8 | 2Y | 50 ~ 300 | 40 ~ 290 | - | - | 45 ~ 90 | - | 0.3 ~ 7.54 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 3 ~ 9.8 | 0.8 ~ 9.43 | 10 | 2Y | 50 ~ 300 | 40 ~ 290 | - | - | 45 ~ 90 | - | 0.3 ~ 9.42 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 0.8 ~ 1.8 | 0.6 ~ 1.72 | 1.5 | 3X | 50 ~ 250 | 33 ~ 240 | 0.3 ~ 1.79 | 0.5 ~ 5 | - | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 0.8 ~ 1.8 | 0.6 ~ 1.72 | 2 | 3X | 50 ~ 250 | 33 ~ 240 | 0.3 ~ 1.79 | 0.5 ~ 5 | - | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 0.8 ~ 2.3 | 0.6 ~ 2.26 | 2.5 | 3X | 50 ~ 250 | 33 ~ 240 | 0.3 ~ 2.29 | 0.5 ~ 5 | - | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 1 ~ 2.8 | 0.6 ~ 2.72 | 3 | 3X | 50 ~ 300 | 33 ~ 250 | 0.3 ~ 2.79 | 0.5 ~ 5 | - | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 1 ~ 3.3 | 0.6 ~ 3.24 | 3.5 | 3X | 50 ~ 300 | 33 ~ 290 | 0.3 ~ 3.29 | 0.5 ~ 5 | - | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 1 ~ 3.8 | 0.6 ~ 3.76 | 4 | 3X | 50 ~ 300 | 33 ~ 290 | 0.3 ~ 3.79 | 0.5 ~ 5 | - | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 1.2 ~ 4.3 | 0.6 ~ 4.23 | 4.5 | 3X | 50 ~ 300 | 33 ~ 290 | 0.3 ~ 4.29 | 0.5 ~ 5 | - | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 1.5 ~ 4.8 | 0.6 ~ 4.66 | 5 | 3X | 50 ~ 300 | 33 ~ 290 | 0.3 ~ 4.79 | 0.5 ~ 5 | - | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 1.8 ~ 5.3 | 0.8 ~ 5.09 | 5.5 | 3X | 50 ~ 300 | 33 ~ 250 | 0.3 ~ 5.29 | 0.5 ~ 5 | - | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 2 ~ 5.8 | 0.8 ~ 5.55 | 6 | 3X | 50 ~ 300 | 33 ~ 250 | 0.3 ~ 5.79 | 0.5 ~ 5 | - | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 2 ~ 6.3 | 0.8 ~ 6.07 | 6.5 | 3X | 50 ~ 300 | 40 ~ 290 | 0.3 ~ 6.29 | 0.5 ~ 5 | - | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 2.3 ~ 6.8 | 0.8 ~ 6.5 | 7 | 3X | 50 ~ 300 | 40 ~ 290 | 0.3 ~ 6.79 | 0.5 ~ 5 | - | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 2.3 ~ 7.8 | 0.8 ~ 7.55 | 8 | 3X | 50 ~ 300 | 40 ~ 290 | 0.3 ~ 7.79 | 0.5 ~ 5 | - | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 3 ~ 9.8 | 0.8 ~ 9.43 | 10 | 3X | 50 ~ 300 | 40 ~ 290 | 0.3 ~ 9.79 | 0.5 ~ 5 | - | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 0.8 ~ 1.8 | 0.6 ~ 1.72 | 1.5 | 3Y | 50 ~ 250 | 33 ~ 240 | 0.3 ~ 1.71 | 0.5 ~ 5 | - | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 0.8 ~ 1.8 | 0.6 ~ 1.72 | 2 | 3Y | 50 ~ 250 | 33 ~ 240 | 0.3 ~ 1.71 | 0.5 ~ 5 | - | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 0.8 ~ 2.3 | 0.6 ~ 2.26 | 2.5 | 3Y | 50 ~ 250 | 33 ~ 240 | 0.3 ~ 2.25 | 0.5 ~ 5 | - | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 1 ~ 2.8 | 0.6 ~ 2.72 | 3 | 3Y | 50 ~ 300 | 33 ~ 250 | 0.3 ~ 2.71 | 0.5 ~ 5 | - | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 1 ~ 3.3 | 0.6 ~ 3.24 | 3.5 | 3Y | 50 ~ 300 | 33 ~ 290 | 0.3 ~ 3.23 | 0.5 ~ 5 | - | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 1 ~ 3.8 | 0.6 ~ 3.76 | 4 | 3Y | 50 ~ 300 | 33 ~ 290 | 0.3 ~ 3.75 | 0.5 ~ 5 | - | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 1.2 ~ 4.3 | 0.6 ~ 4.23 | 4.5 | 3Y | 50 ~ 300 | 33 ~ 290 | 0.3 ~ 4.22 | 0.5 ~ 5 | - | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 1.5 ~ 4.8 | 0.6 ~ 4.66 | 5 | 3Y | 50 ~ 300 | 33 ~ 290 | 0.3 ~ 4.65 | 0.5 ~ 5 | - | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 1.8 ~ 5.3 | 0.8 ~ 5.09 | 5.5 | 3Y | 50 ~ 300 | 33 ~ 250 | 0.3 ~ 5.08 | 0.5 ~ 5 | - | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 2 ~ 5.8 | 0.8 ~ 5.55 | 6 | 3Y | 50 ~ 300 | 33 ~ 250 | 0.3 ~ 5.54 | 0.5 ~ 5 | - | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 2 ~ 6.3 | 0.8 ~ 6.07 | 6.5 | 3Y | 50 ~ 300 | 40 ~ 290 | 0.3 ~ 6.06 | 0.5 ~ 5 | - | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 2.3 ~ 6.8 | 0.8 ~ 6.5 | 7 | 3Y | 50 ~ 300 | 40 ~ 290 | 0.3 ~ 6.49 | 0.5 ~ 5 | - | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 2.3 ~ 7.8 | 0.8 ~ 7.55 | 8 | 3Y | 50 ~ 300 | 40 ~ 290 | 0.3 ~ 7.54 | 0.5 ~ 5 | - | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 3 ~ 9.8 | 0.8 ~ 9.43 | 10 | 3Y | 50 ~ 300 | 40 ~ 290 | 0.3 ~ 9.42 | 0.5 ~ 5 | - | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 0.8 ~ 1.8 | 0.6 ~ 1.72 | 1.5 | 4X | 50 ~ 250 | 33 ~ 240 | 0.1 ~ 1.79 | 0.5 ~ 5 | - | - | 0.1 ~ 1.79 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 0.8 ~ 1.8 | 0.6 ~ 1.72 | 2 | 4X | 50 ~ 250 | 33 ~ 240 | 0.1 ~ 1.79 | 0.5 ~ 5 | - | - | 0.1 ~ 1.79 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 0.8 ~ 2.3 | 0.6 ~ 2.26 | 2.5 | 4X | 50 ~ 250 | 33 ~ 240 | 0.1 ~ 2.29 | 0.5 ~ 5 | - | - | 0.1 ~ 2.29 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 0.8 ~ 2.8 | 0.6 ~ 2.8 | 3 | 4X | 50 ~ 300 | 33 ~ 250 | 0 ~ 2.79 | 0.5 ~ 5 | - | - | 0.1 ~ 2.79 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 1 ~ 3.3 | 0.6 ~ 3.3 | 3.5 | 4X | 50 ~ 300 | 33 ~ 250 | 0 ~ 3.29 | 0.5 ~ 5 | - | - | 0.1 ~ 3.29 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 1 ~ 3.8 | 0.6 ~ 3.8 | 4 | 4X | 50 ~ 300 | 33 ~ 250 | 0 ~ 3.79 | 0.5 ~ 5 | - | - | 0.1 ~ 3.7 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | SKH51 | พิกัดความเผื่อค่า P/W (ความเผื่ออ้างอิง) | 0/-0.005 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
การรักษารูปสี่เหลี่ยม | ไม่ | ประเภทตัวอักษรแกะสลัก | ไม่ | จำนวนตัวอักษรแกะสลัก | ไม่ |
ตำแหน่งลบมุม R ที่เข็มแบน | ไม่ | ตำแหน่ง C-Chamfered | ไม่ | มี / ไม่มี รูปทรง รูระบายแก๊ส | ไม่ |
ประเภท รูปทรง | ขึ้นรูปปลายพิน | การตัดแต่ง | ปกติ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง