(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) SKH51 สลัก ขาพิน ตัวกระทุ้ง แบบตรง พร้อม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา/ความยาวรวมที่ระบุ
รหัสสินค้า |
---|
EPHB1M0.6-[40-100/0.01]-P[0.5-0.99/0.01]-* |
EPHB1M1-[40-150/0.01]-P[0.6-0.99/0.01]-* |
EPHB1M1.5-[40-200/0.01]-P[1-1.49/0.01]-* |
EPHB1MR0.6-[40-150/0.01]-P[0.4-0.59/0.01]-* |
EPHB1MR1-[40-150/0.01]-P[0.6-0.99/0.01]-* |
EPHB1MR1.5-[40-200/0.01]-P[1-1.49/0.01]-* |
EPHBE1M0.6-[40-100/0.01]-P[0.6-0.99/0.01]-* |
EPHBE1M1-[40-150/0.01]-P[0.6-0.99/0.01]-* |
EPHBE1M1.5-[40-250/0.01]-P[1-1.49/0.01]-* |
EPHBE1MR0.6-[40-150/0.01]-P[0.4-0.59/0.01]-* |
EPHBE1MR1-[40-150/0.01]-P[0.6-0.99/0.01]-* |
EPHBE1MR1.5-[40-200/0.01]-P[1-1.49/0.01]-* |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (ความเผื่อ อ้างอิง) | L ความเผื่อ มิติ (ความเผื่อ อ้างอิง) | ความหนาส่วนหัว | D/P (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา) (มิลลิเมตร) | ประเภทแกะสลัก ตัวอักษร | จำนวนอักขระแกะสลัก | จำนวน (เส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว ) (มิลลิเมตร) | L ค่าความยาว (มิลลิเมตร) | การกำหนด ตัวอักษร แกะสลัก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 | 4 มม. (T4) | 0.5 ~ 0.99 | ตัวอักษร เว้า | 1 ตัวอักษร | 0.6 | 40 ~ 100 | ※การกำหนดโดย WOS | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 | 4 มม. (T4) | 0.6 ~ 0.99 | ตัวอักษร เว้า | 1 ตัวอักษร | 1 | 40 ~ 150 | ※การกำหนดโดย WOS | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 | 4 มม. (T4) | 1 ~ 1.49 | ตัวอักษร เว้า | 1 ตัวอักษร | 1.5 | 40 ~ 200 | ※การกำหนดโดย WOS | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 | 4 มม. (T4) | 0.4 ~ 0.59 | ตัวอักษร เว้า (ลำดับเลข) | 1 ตัวอักษร | 0.6 | 40 ~ 150 | ※การกำหนดโดย WOS | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 | 4 มม. (T4) | 0.6 ~ 0.99 | ตัวอักษร เว้า (ลำดับเลข) | 1 ตัวอักษร | 1 | 40 ~ 150 | ※การกำหนดโดย WOS | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.02/0 | 4 มม. (T4) | 1 ~ 1.49 | ตัวอักษร เว้า (ลำดับเลข) | 1 ตัวอักษร | 1.5 | 40 ~ 200 | ※การกำหนดโดย WOS | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | 4 มม. (T4) | 0.6 ~ 0.99 | ตัวอักษร เว้า | 1 ตัวอักษร | 0.6 | 40 ~ 100 | ※การกำหนดโดย WOS | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | 4 มม. (T4) | 0.6 ~ 0.99 | ตัวอักษร เว้า | 1 ตัวอักษร | 1 | 40 ~ 150 | ※การกำหนดโดย WOS | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | 4 มม. (T4) | 1 ~ 1.49 | ตัวอักษร เว้า | 1 ตัวอักษร | 1.5 | 40 ~ 250 | ※การกำหนดโดย WOS | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | 4 มม. (T4) | 0.4 ~ 0.59 | ตัวอักษร เว้า (ลำดับเลข) | 1 ตัวอักษร | 0.6 | 40 ~ 150 | ※การกำหนดโดย WOS | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | 4 มม. (T4) | 0.6 ~ 0.99 | ตัวอักษร เว้า (ลำดับเลข) | 1 ตัวอักษร | 1 | 40 ~ 150 | ※การกำหนดโดย WOS | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | -0.01/-0.02 | +0.02/0 | 4 มม. (T4) | 1 ~ 1.49 | ตัวอักษร เว้า (ลำดับเลข) | 1 ตัวอักษร | 1.5 | 40 ~ 200 | ※การกำหนดโดย WOS |
กำลังโหลด …
ประเภทรูปทรง | แบบมีสัญลักษณ์ | วัสดุ | SKH51 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่มี |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงปลาย | ไม่มี | รูปทรง รูระบายแก๊ส | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง