(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหล็กกล้า แม่พิมพ์ SKD61 + ขาพิน กระทุ้ง แบบตรง เคลือบไนไตรด์ พร้อมประเภทที่ระบุความยาวรวม
รหัสสินค้า |
---|
EPJ3A4-[50-300/0.01]-R[4-15/0.1] |
EPJ3A4.5-[50-300/0.01]-R[4.5-15/0.1] |
EPJ3A5-[50-350/0.01]-R[5-15/0.1] |
EPJ3A5.5-[50-350/0.01]-R[5.5-15/0.1] |
EPJ3A6-[50-350/0.01]-R[6-15/0.1] |
EPJ3A6.5-[50-350/0.01]-R[6.5-15/0.1] |
EPJ3A7-[50-350/0.01]-R[7-15/0.1] |
EPJ3A8-[50-350/0.01]-R[8-15/0.1] |
EPJ3A10-[50-350/0.01]-R[10-15/0.1] |
EPJ3A12-[50-350/0.01]-R[12-15/0.1] |
EPN3A1.5-[50-200/0.01]-R[1.5-15/0.1] |
EPN3A2-[50-250/0.01]-R[2-15/0.1] |
EPN3A2.5-[50-300/0.01]-R[2.5-15/0.1] |
EPN3A3-[50-300/0.01]-R[3-15/0.1] |
EPN3A3.5-[50-300/0.01]-R[3.5-15/0.1] |
EPN3A4-[50-300/0.01]-R[4-15/0.1] |
EPN3A4.5-[50-300/0.01]-R[4.5-15/0.1] |
EPN3A5-[50-350/0.01]-R[5-15/0.1] |
EPN3A5.5-[50-350/0.01]-R[5.5-15/0.1] |
EPN3A6-[50-350/0.01]-R[6-15/0.1] |
EPN3A6.5-[50-350/0.01]-R[6.5-15/0.1] |
EPN3A7-[50-350/0.01]-R[7-15/0.1] |
EPN3A8-[50-350/0.01]-R[8-15/0.1] |
EPN3A10-[50-350/0.01]-R[10-15/0.1] |
EPN3A12-[50-350/0.01]-R[12-15/0.1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความเผื่อ มิติ L ( ความเผื่อ อ้างอิง) | ความหนา หัว | D / P (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา) (มิลลิเมตร) | ปลาย รูปทรง | L ค่าความยาว (มิลลิเมตร) | ก (มิลลิเมตร) | E (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | G (°) | J (มิลลิเมตร) | K (°) | Q (มิลลิเมตร) | R (มิลลิเมตร) | V (มิลลิเมตร) | W (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | +0.05/0 | 6 มม. (JIS) | 4 | 3 A | 50 ~ 300 | - | - | - | - | - | - | - | 4 ~ 15 | - | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | +0.05/0 | 6 มม. (JIS) | 4.5 | 3 A | 50 ~ 300 | - | - | - | - | - | - | - | 4.5 ~ 15 | - | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | +0.05/0 | 6 มม. (JIS) | 5 | 3 A | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 5 ~ 15 | - | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | +0.05/0 | 6 มม. (JIS) | 5.5 | 3 A | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 ~ 15 | - | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | +0.05/0 | 6 มม. (JIS) | 6 | 3 A | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 6 ~ 15 | - | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | +0.05/0 | 6 มม. (JIS) | 6.5 | 3 A | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 ~ 15 | - | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | +0.05/0 | 6 มม. (JIS) | 7 | 3 A | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 7 ~ 15 | - | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | +0.05/0 | 8 มม. (JIS) | 8 | 3 A | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 8 ~ 15 | - | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | +0.05/0 | 8 มม. (JIS) | 10 | 3 A | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 10 ~ 15 | - | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | +0.05/0 | 8 มม. (JIS) | 12 | 3 A | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 12 ~ 15 | - | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | +0.05/0 | 4 มม. (T4) | 1.5 | 3 A | 50 ~ 200 | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 ~ 15 | - | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | +0.05/0 | 4 มม. (T4) | 2 | 3 A | 50 ~ 250 | - | - | - | - | - | - | - | 2 ~ 15 | - | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | +0.05/0 | 4 มม. (T4) | 2.5 | 3 A | 50 ~ 300 | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 ~ 15 | - | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | +0.05/0 | 4 มม. (T4) | 3 | 3 A | 50 ~ 300 | - | - | - | - | - | - | - | 3 ~ 15 | - | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | +0.05/0 | 4 มม. (T4) | 3.5 | 3 A | 50 ~ 300 | - | - | - | - | - | - | - | 3.5 ~ 15 | - | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | +0.05/0 | 4 มม. (T4) | 4 | 3 A | 50 ~ 300 | - | - | - | - | - | - | - | 4 ~ 15 | - | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | +0.05/0 | 4 มม. (T4) | 4.5 | 3 A | 50 ~ 300 | - | - | - | - | - | - | - | 4.5 ~ 15 | - | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | +0.05/0 | 4 มม. (T4) | 5 | 3 A | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 5 ~ 15 | - | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | +0.05/0 | 4 มม. (T4) | 5.5 | 3 A | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 ~ 15 | - | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | +0.05/0 | 4 มม. (T4) | 6 | 3 A | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 6 ~ 15 | - | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | +0.05/0 | 4 มม. (T4) | 6.5 | 3 A | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 ~ 15 | - | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | +0.05/0 | 4 มม. (T4) | 7 | 3 A | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 7 ~ 15 | - | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | +0.05/0 | 4 มม. (T4) | 8 | 3 A | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 8 ~ 15 | - | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | +0.05/0 | 4 มม. (T4) | 10 | 3 A | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 10 ~ 15 | - | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | +0.05/0 | 4 มม. (T4) | 12 | 3 A | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 12 ~ 15 | - | - |
กำลังโหลด …
ประเภท รูปทรง | ขึ้นรูปส่วนปลาย | วัสดุ | SKD61 | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา ( ความเผื่อ อ้างอิง) | -0.01/-0.02 |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไนไตรด์ | รูปทรง รูระบายแก๊ส | ไม่ | ประเภทแกะสลัก ตัวอักษร | ไม่ |
จำนวนอักขระการแกะสลัก | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง