1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แคมยูนิต CAMRiSE ซีรีส์ ขนาดกะทัดรัด สำหรับเจาะรู/ตัดแต่ง/พับขอบ- สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ยาว - CB-L72

แคมยูนิต CAMRiSE ซีรีส์ ขนาดกะทัดรัด สำหรับเจาะรู/ตัดแต่ง/พับขอบ- สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ยาว - CB-L72
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 29,990.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แคมยูนิต ชนิดกำลังการทำงานสูง ขนาดกะทัดรัด เหมาะสำหรับการเจาะ การตัดแต่ง และพับขอบ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ยาว ความกว้างแคม 72 มุม = 00-50

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
CB-L72-00
CB-L72-05
CB-L72-10
CB-L72-15
CB-L72-20
CB-L72-25
CB-L72-30
CB-L72-35
CB-L72-40
CB-L72-45
CB-L72-50
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งมุม แบบเอียงได้
(°)

฿ 29,990.00

FLYING CAM UNIT_CB-L72 1 ชิ้น 22 วัน 0

฿ 29,990.00

FLYING CAM UNIT_CB-L72 1 ชิ้น 22 วัน 5

฿ 29,990.00

FLYING CAM UNIT_CB-L72 1 ชิ้น 22 วัน 10

฿ 29,990.00

FLYING CAM UNIT_CB-L72 1 ชิ้น 22 วัน 15

฿ 29,990.00

FLYING CAM UNIT_CB-L72 1 ชิ้น 22 วัน 20

฿ 29,990.00

FLYING CAM UNIT_CB-L72 1 ชิ้น 22 วัน 25

฿ 29,990.00

FLYING CAM UNIT_CB-L72 1 ชิ้น 22 วัน 30

฿ 29,990.00

FLYING CAM UNIT_CB-L72 1 ชิ้น 22 วัน 35

฿ 29,990.00

FLYING CAM UNIT_CB-L72 1 ชิ้น 22 วัน 40

฿ 29,990.00

FLYING CAM UNIT_CB-L72 1 ชิ้น 22 วัน 45

฿ 29,990.00

FLYING CAM UNIT_CB-L72 1 ชิ้น 22 วัน 50

กำลังโหลด …

  1. 1


 
 




<วิธีการถอดประกอบ>
<วิธีการถอดประกอบ>
· ถอด สลักเกลียว และถอด แผ่นสต๊อปเปอร์ (13)
·
เลื่อน สไลเดอร์ หัวล็อค (2)((3)) ไปด้านหลัง และถอดออกจาก โฮลเดอร์ หัวล็อค (1)
<วิธีการถอดประกอบ>
· ถอดสลักเกลียวและถอดแผ่นสต๊อปเปอร์ ⑬
· เลื่อนแถบเลื่อนลูกเบี้ยว ②(③)ไปทางด้านหลังแล้วถอดออกจากที่ยึดลูกเบี้ยว ①

<วิธีการประกอบกลับ>
· ประกอบ ②(③)ถึง
· ประกอบ ⑬ แล้วขันโบลท์ให้แน่น
※ นำวัตถุแปลกปลอมออกจากพื้นผิวเลื่อนและทาจาระบีก่อนประกอบ
※ กรุณาขันน็อตให้แน่น
※ ควบคุมระยะห่างของ ที่ยึดลูกเบี้ยว ตัวเลื่อนลูกเบี้ยว และ ตัวขับลูกเบี้ยว

ตรวจสอบหมายเลขประจำเครื่องที่ทำเครื่องหมายไว้ในแต่ละชิ้นส่วนแล้วประกอบกลับเข้าไปใหม่
 

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท Cam CAMRiSE ซีรีส์ พื้นที่ติดตั้ง(มิลลิเมตร) 72 ความจุ(tonf) 9.2
สเปคสปริงที่ใช้ GK การปรับเปลี่ยน สามารถทำได้