(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แคมยูนิต กันสะเทือน ขนาดเล็ก สำหรับการเจาะ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ยาว ความกว้างแคม 46 มุม = 00-50
รหัสสินค้า |
---|
CA-L46-00 |
CA-L46-05 |
CA-L46-10 |
CA-L46-15 |
CA-L46-20 |
CA-L46-25 |
CA-L46-30 |
CA-L46-35 |
CA-L46-40 |
CA-L46-45 |
CA-L46-50 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มุม แบบเอียงได้ (°) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,982.00 | FLYING CAM UNIT_CA-L46 | 1 ชิ้น | 22 วัน | 0 | ||
฿ 10,982.00 | FLYING CAM UNIT_CA-L46 | 1 ชิ้น | 22 วัน | 5 | ||
฿ 10,982.00 | FLYING CAM UNIT_CA-L46 | 1 ชิ้น | 22 วัน | 10 | ||
฿ 10,982.00 | FLYING CAM UNIT_CA-L46 | 1 ชิ้น | 22 วัน | 15 | ||
฿ 10,982.00 | FLYING CAM UNIT_CA-L46 | 1 ชิ้น | 22 วัน | 20 | ||
฿ 10,982.00 | FLYING CAM UNIT_CA-L46 | 1 ชิ้น | 22 วัน | 25 | ||
฿ 10,982.00 | FLYING CAM UNIT_CA-L46 | 1 ชิ้น | 22 วัน | 30 | ||
฿ 10,982.00 | FLYING CAM UNIT_CA-L46 | 1 ชิ้น | 22 วัน | 35 | ||
฿ 10,982.00 | FLYING CAM UNIT_CA-L46 | 1 ชิ้น | 22 วัน | 40 | ||
฿ 10,982.00 | FLYING CAM UNIT_CA-L46 | 1 ชิ้น | 22 วัน | 45 | ||
฿ 10,982.00 | FLYING CAM UNIT_CA-L46 | 1 ชิ้น | 22 วัน | 50 |
กำลังโหลด …
ถอดสลักเกลียวและถอดแผ่นสต๊อปเปอร์ ⑦
ถอดสลักเกลียวและถอดแผ่นสต๊อปเปอร์ ⑦ประเภท Cam | CAMRiSE ซีรีส์ | พื้นที่ติดตั้ง(มิลลิเมตร) | 46 | ความจุ(tonf) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
สเปคสปริงที่ใช้ | ISO | การปรับเปลี่ยน | สามารถทำได้ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง