(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แคมยูนิต ระบบกันสะเทือนกว้างสำหรับการเจาะ การตัดแต่ง และ พับขอบ ความกว้างแคม 200, มุม = 00-70
รหัสสินค้า |
---|
CB-L200-00 |
CB-L200-05 |
CB-L200-10 |
CB-L200-15 |
CB-L200-20 |
CB-L200-25 |
CB-L200-30 |
CB-L200-35 |
CB-L200-40 |
CB-L200-45 |
CB-L200-50 |
CB-L200-55 |
CB-L200-60 |
CB-L200-65 |
CB-L200-70 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มุม แบบเอียงได้ (°) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 93,500.00 | FLYING CAM UNIT_CB-L200 | 1 ชิ้น | 33 วัน | 0 | ||
฿ 93,500.00 | FLYING CAM UNIT_CB-L200 | 1 ชิ้น | 33 วัน | 5 | ||
฿ 93,500.00 | FLYING CAM UNIT_CB-L200 | 1 ชิ้น | 33 วัน | 10 | ||
฿ 93,500.00 | FLYING CAM UNIT_CB-L200 | 1 ชิ้น | 33 วัน | 15 | ||
฿ 93,500.00 | FLYING CAM UNIT_CB-L200 | 1 ชิ้น | 33 วัน | 20 | ||
฿ 93,500.00 | FLYING CAM UNIT_CB-L200 | 1 ชิ้น | 33 วัน | 25 | ||
฿ 93,500.00 | FLYING CAM UNIT_CB-L200 | 1 ชิ้น | 33 วัน | 30 | ||
฿ 93,500.00 | FLYING CAM UNIT_CB-L200 | 1 ชิ้น | 33 วัน | 35 | ||
฿ 93,500.00 | FLYING CAM UNIT_CB-L200 | 1 ชิ้น | 33 วัน | 40 | ||
฿ 93,500.00 | FLYING CAM UNIT_CB-L200 | 1 ชิ้น | 33 วัน | 45 | ||
฿ 93,500.00 | FLYING CAM UNIT_CB-L200 | 1 ชิ้น | 33 วัน | 50 | ||
฿ 93,500.00 | FLYING CAM UNIT_CB-L200 | 1 ชิ้น | 33 วัน | 55 | ||
฿ 93,500.00 | FLYING CAM UNIT_CB-L200 | 1 ชิ้น | 33 วัน | 60 | ||
฿ 93,500.00 | FLYING CAM UNIT_CB-L200 | 1 ชิ้น | 33 วัน | 65 | ||
฿ 93,500.00 | FLYING CAM UNIT_CB-L200 | 1 ชิ้น | 33 วัน | 70 |
กำลังโหลด …
ควบคุมระยะห่างของ 1 ที่ยึดลูกเบี้ยว 2 ตัวเลื่อนลูกเบี้ยว และ 3 ตัวขับลูกเบี้ยว
ควบคุมระยะห่างของ ① ที่ยึดลูกเบี้ยว ② ตัวเลื่อนลูกเบี้ยว และ ③ ตัวขับลูกเบี้ยว<วิธีการถอดประกอบ>·ถอด สลักเกลียว และถอด แผ่นเพลท นิรภัยออก (9)·ถอด สลักเกลียว และถอด แผ่นสต๊อปเปอร์ (8)- เลื่อน สไลเดอร์ หัวล็อค (2) ไปข้างหลังแล้วถอดออกจาก โฮลเดอร์ หัวล็อค (1) <วิธีการประกอบกลับ>·ประกอบ (2) ถึง (1).·ประกอบ (8) และ โบลท์ ให้แน่น ·ประกอบ (9) และ โบลท์ ให้แน่น *เอาวัตถุแปลกปลอมออกจากพื้นผิวเลื่อน และทา จาระบี ก่อนประกอบ*กรุณา โบลท์ ให้แน่นจนสุด *ควบคุมระยะห่างของ (1) โฮลเดอร์ หัวล็อค (2) สไลเดอร์ หัวล็อค และ (3) ชุดขับมอเตอร์ หัวล็อค ตรวจสอบหมายเลขประจำเครื่องที่ทำเครื่องหมายไว้ในแต่ละชิ้นส่วนแล้วประกอบกลับเข้าไปใหม่
ประเภท Cam | CAMRiSE ซีรีส์ | พื้นที่ติดตั้ง(มิลลิเมตร) | 200 | ความจุ(tonf) | 23.5 |
---|---|---|---|---|---|
สเปคสปริงที่ใช้ | GK | การปรับเปลี่ยน | สามารถทำได้ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง