(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แคมยูนิต ระบบกันสะเทือนกว้างสำหรับการเจาะ การตัดแต่ง และ พับขอบ ความกว้างแคม 300, มุม = 00-70.
รหัสสินค้า |
---|
CB-L300-00 |
CB-L300-05 |
CB-L300-10 |
CB-L300-15 |
CB-L300-20 |
CB-L300-25 |
CB-L300-30 |
CB-L300-35 |
CB-L300-40 |
CB-L300-45 |
CB-L300-50 |
CB-L300-55 |
CB-L300-60 |
CB-L300-65 |
CB-L300-70 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มุม แบบเอียงได้ (°) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 124,900.00 | FLYING CAM UNIT_CB-L300 | 1 ชิ้น | 33 วัน | 0 | ||
฿ 124,900.00 | FLYING CAM UNIT_CB-L300 | 1 ชิ้น | 33 วัน | 5 | ||
฿ 124,900.00 | FLYING CAM UNIT_CB-L300 | 1 ชิ้น | 33 วัน | 10 | ||
฿ 124,900.00 | FLYING CAM UNIT_CB-L300 | 1 ชิ้น | 33 วัน | 15 | ||
฿ 124,900.00 | FLYING CAM UNIT_CB-L300 | 1 ชิ้น | 33 วัน | 20 | ||
฿ 124,900.00 | FLYING CAM UNIT_CB-L300 | 1 ชิ้น | 33 วัน | 25 | ||
฿ 124,900.00 | FLYING CAM UNIT_CB-L300 | 1 ชิ้น | 33 วัน | 30 | ||
฿ 124,900.00 | FLYING CAM UNIT_CB-L300 | 1 ชิ้น | 33 วัน | 35 | ||
฿ 124,900.00 | FLYING CAM UNIT_CB-L300 | 1 ชิ้น | 33 วัน | 40 | ||
฿ 124,900.00 | FLYING CAM UNIT_CB-L300 | 1 ชิ้น | 33 วัน | 45 | ||
฿ 124,900.00 | FLYING CAM UNIT_CB-L300 | 1 ชิ้น | 33 วัน | 50 | ||
฿ 124,900.00 | FLYING CAM UNIT_CB-L300 | 1 ชิ้น | 33 วัน | 55 | ||
฿ 124,900.00 | FLYING CAM UNIT_CB-L300 | 1 ชิ้น | 33 วัน | 60 | ||
฿ 124,900.00 | FLYING CAM UNIT_CB-L300 | 1 ชิ้น | 33 วัน | 65 | ||
฿ 124,900.00 | FLYING CAM UNIT_CB-L300 | 1 ชิ้น | 33 วัน | 70 |
กำลังโหลด …
ประเภท Cam | CAMRiSE ซีรีส์ | พื้นที่ติดตั้ง(มิลลิเมตร) | 300 | ความจุ(tonf) | 36.4 |
---|---|---|---|---|---|
สเปคสปริงที่ใช้ | GK | การปรับเปลี่ยน | สามารถทำได้ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง