(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชุด หัวล็อค แบบแขวน มาตรฐาน สำหรับการเจาะ ความกว้าง หัวล็อค คือ 80 มุม = 00 ถึง 60
รหัสสินค้า |
---|
MGFV80-00 |
MGFV80-05 |
MGFV80-10 |
MGFV80-15 |
MGFV80-20 |
MGFV80-25 |
MGFV80-30 |
MGFV80-35 |
MGFV80-40 |
MGFV80-45 |
MGFV80-50 |
MGFV80-55 |
MGFV80-60 |
MGFV80-[0-70/5] |
MGFV80-** |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | มุม แบบเอียงได้ (°) | ชนิด | การปรับเปลี่ยน | ตัวเลือก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 20,422.00 | FLYING CAM UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 0 | งานละเอียด สูง / ความทนทาน สูง | ไม่มี | - | ||
฿ 20,433.00 | FLYING CAM UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | งานละเอียด สูง / ความทนทาน สูง | ไม่มี | - | ||
฿ 20,441.00 ฿ 10,758.10 | FLYING CAM UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | งานละเอียด สูง / ความทนทาน สูง | ไม่มี | - | ||
฿ 17,115.00 ฿ 11,230.86 | FLYING CAM UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15 | งานละเอียด สูง / ความทนทาน สูง | ไม่มี | - | ||
฿ 20,406.00 ฿ 14,880.06 | FLYING CAM UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | งานละเอียด สูง / ความทนทาน สูง | ไม่มี | - | ||
฿ 20,406.00 | FLYING CAM UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | งานละเอียด สูง / ความทนทาน สูง | ไม่มี | - | ||
฿ 20,349.00 ฿ 14,748.96 | FLYING CAM UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | งานละเอียด สูง / ความทนทาน สูง | ไม่มี | - | ||
฿ 20,354.00 ฿ 11,133.64 | FLYING CAM UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 35 | งานละเอียด สูง / ความทนทาน สูง | ไม่มี | - | ||
฿ 20,327.00 ฿ 11,169.69 | FLYING CAM UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 40 | งานละเอียด สูง / ความทนทาน สูง | ไม่มี | - | ||
฿ 20,327.00 | FLYING CAM UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 45 | งานละเอียด สูง / ความทนทาน สูง | ไม่มี | - | ||
฿ 24,625.00 | FLYING CAM UNIT_MGFV | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 50 | งานละเอียด สูง / ความทนทาน สูง | ไม่มี | - | ||
฿ 24,641.00 | FLYING CAM UNIT_MGFV | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 55 | งานละเอียด สูง / ความทนทาน สูง | ไม่มี | - | ||
฿ 24,876.00 | FLYING CAM UNIT_MGFV | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 60 | งานละเอียด สูง / ความทนทาน สูง | ไม่มี | - | ||
- | FLYING CAM UNIT_MGFV | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | 0 ~ 70 | งานละเอียด สูง / ความทนทาน สูง | สามารถทำได้ | - | ||
- | FLYING CAM UNIT_MGFV | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | - | งานละเอียด สูง / ความทนทาน สูง | สามารถทำได้ | 2 |
กำลังโหลด …
ประเภท Cam | รุ่นมาตรฐาน สำหรับการเจาะ | พื้นที่ติดตั้ง(มิลลิเมตร) | 80 | ความจุ(tonf) | 8 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง