(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชุด หัวล็อค แบบแขวน มาตรฐาน สำหรับการเจาะ ความกว้าง หัวล็อค 65 มุม = 50-70
รหัสสินค้า |
---|
MEVN65-50 |
MEVN65-60 |
MEVN65-65 |
MGFV65-50 |
MGFV65-55 |
MGFV65-60 |
MGFV65-65 |
MGFV65-70 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | มุม แบบเอียงได้ (°) | ชนิด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 13,156.00 | FLYING CAM UNIT_MEVN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 50 | ความคุ้มค่า | ||
฿ 8,330.00 ฿ 7,497.00 | FLYING CAM UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 60 | ความคุ้มค่า | ||
฿ 8,571.00 ฿ 7,383.06 | FLYING CAM UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 65 | ความคุ้มค่า | ||
฿ 12,515.00 | FLYING CAM UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 50 | งานละเอียด สูง / ความทนทาน สูง | ||
฿ 17,286.00 | FLYING CAM UNIT_MGFV | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 55 | งานละเอียด สูง / ความทนทาน สูง | ||
฿ 17,404.00 | FLYING CAM UNIT_MGFV | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 60 | งานละเอียด สูง / ความทนทาน สูง | ||
฿ 17,404.00 | FLYING CAM UNIT_MGFV | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 65 | งานละเอียด สูง / ความทนทาน สูง | ||
฿ 17,430.00 | FLYING CAM UNIT_MGFV | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 70 | งานละเอียด สูง / ความทนทาน สูง |
กำลังโหลด …
ประเภท Cam | รุ่นมาตรฐาน สำหรับการเจาะ | พื้นที่ติดตั้ง(มิลลิเมตร) | 65 | ความจุ(tonf) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
การปรับเปลี่ยน | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง