(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชุด หัวล็อค แบบแขวนขนาดกะทัดรัดสำหรับการเจาะ ความกว้าง หัวล็อค คือ 52 มุม = 00-40
รหัสสินค้า |
---|
MEVCN52-00 |
MEVCN52-05 |
MEVCN52-10 |
MEVCN52-15 |
MEVCN52-20 |
MEVCN52-70 |
MEVCN52-75 |
MEVCN52-80 |
MEVCN52-[0-80/5] |
MEVCN52-** |
MGFVC52-00 |
MGFVC52-05 |
MGFVC52-10 |
MGFVC52-15 |
MGFVC52-20 |
MGFVC52-25 |
MGFVC52-30 |
MGFVC52-35 |
MGFVC52-40 |
MGFVC52-[0-80/5] |
MGFVC52-** |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | มุม แบบเอียงได้ (°) | ชนิด | การปรับเปลี่ยน | ตัวเลือก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,309.00 | FLYING CAM UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 0 | ความคุ้มค่า | ไม่มี | - | ||
฿ 5,922.00 | FLYING CAM UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 5 | ความคุ้มค่า | ไม่มี | - | ||
฿ 6,383.00 | FLYING CAM UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 10 | ความคุ้มค่า | ไม่มี | - | ||
฿ 9,320.00 ฿ 4,771.84 | FLYING CAM UNIT_MEVCN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 15 | ความคุ้มค่า | ไม่มี | - | ||
฿ 8,308.00 | FLYING CAM UNIT | 1 ชิ้น | 14 วัน | - | 20 | ความคุ้มค่า | ไม่มี | - | ||
฿ 9,497.00 ฿ 4,484.48 | FLYING CAM UNIT_MEVCN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 70 | ความคุ้มค่า | ไม่มี | - | ||
฿ 9,869.00 ฿ 5,243.40 | FLYING CAM UNIT_MEVCN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 75 | ความคุ้มค่า | ไม่มี | - | ||
฿ 9,850.00 ฿ 5,164.36 | FLYING CAM UNIT_MEVCN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 80 | ความคุ้มค่า | ไม่มี | - | ||
- | FLYING CAM UNIT_MEVCN | 1 ชิ้น | 21 วัน | - | 0 ~ 80 | ความคุ้มค่า | สามารถทำได้ | - | ||
- | FLYING CAM UNIT_MEVCN | 1 ชิ้น | 21 วัน | - | - | ความคุ้มค่า | สามารถทำได้ | 2 | ||
฿ 11,759.00 | FLYING CAM UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 0 | งานละเอียด สูง / ความทนทาน สูง | ไม่มี | - | ||
฿ 11,759.00 | FLYING CAM UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | งานละเอียด สูง / ความทนทาน สูง | ไม่มี | - | ||
฿ 11,759.00 | FLYING CAM UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | งานละเอียด สูง / ความทนทาน สูง | ไม่มี | - | ||
฿ 11,758.00 | FLYING CAM UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15 | งานละเอียด สูง / ความทนทาน สูง | ไม่มี | - | ||
฿ 11,758.00 | FLYING CAM UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | งานละเอียด สูง / ความทนทาน สูง | ไม่มี | - | ||
฿ 11,758.00 | FLYING CAM UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | งานละเอียด สูง / ความทนทาน สูง | ไม่มี | - | ||
฿ 11,758.00 | FLYING CAM UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | งานละเอียด สูง / ความทนทาน สูง | ไม่มี | - | ||
฿ 11,758.00 | FLYING CAM UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 35 | งานละเอียด สูง / ความทนทาน สูง | ไม่มี | - | ||
฿ 11,758.00 | FLYING CAM UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 40 | งานละเอียด สูง / ความทนทาน สูง | ไม่มี | - | ||
- | FLYING CAM UNIT_MGFVC | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 0 ~ 80 | งานละเอียด สูง / ความทนทาน สูง | สามารถทำได้ | - | ||
- | FLYING CAM UNIT_MGFVC | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | - | งานละเอียด สูง / ความทนทาน สูง | สามารถทำได้ | 2 |
กำลังโหลด …
ประเภท Cam | ขนาดเล็ก สำหรับการเจาะ | พื้นที่ติดตั้ง(มิลลิเมตร) | 52 | ความจุ(tonf) | 3 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง