(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชุด หัวล็อค แบบแขวนขนาดกะทัดรัดสำหรับการเจาะที่รองรับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย การประมวลผลสูง ความกว้าง หัวล็อค คือ 52 มุม = 00-20
รหัสสินค้า |
---|
MGFVA52-00 |
MGFVA52-05 |
MGFVA52-10 |
MGFVA52-15 |
MGFVA52-20 |
MGFVA52-[0,5,10,15,20,25,30,35] |
MGFVA52-** |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภท Cam | มุม แบบเอียงได้ (°) | ชนิด | การปรับเปลี่ยน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 24,929.00 | FLYING CAM UNIT_MGFVA | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | ขนาดเล็ก สำหรับการเจาะ - สำหรับความสามารถในการประมวลผลสูง - | 0 | งานละเอียด สูง / ความทนทาน สูง | ไม่มี | ||
฿ 24,929.00 | FLYING CAM UNIT_MGFVA | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ขนาดเล็ก สำหรับการเจาะ - สำหรับความสามารถในการประมวลผลสูง - | 5 | งานละเอียด สูง / ความทนทาน สูง | ไม่มี | ||
฿ 24,929.00 | FLYING CAM UNIT_MGFVA | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | ขนาดเล็ก สำหรับการเจาะ - สำหรับความสามารถในการประมวลผลสูง - | 10 | งานละเอียด สูง / ความทนทาน สูง | ไม่มี | ||
฿ 24,929.00 | FLYING CAM UNIT_MGFVA | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | ขนาดเล็ก สำหรับการเจาะ - สำหรับความสามารถในการประมวลผลสูง - | 15 | งานละเอียด สูง / ความทนทาน สูง | ไม่มี | ||
฿ 24,929.00 | FLYING CAM UNIT_MGFVA | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | ขนาดเล็ก สำหรับการเจาะ - สำหรับความสามารถในการประมวลผลสูง - | 20 | งานละเอียด สูง / ความทนทาน สูง | ไม่มี | ||
- | FLYING CAM UNIT_MGFVA | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | ขนาดเล็ก สำหรับการเจาะ - สำหรับความสามารถในการประมวลผลสูง - | 0 ~ 30 | งานละเอียด สูง / ความทนทาน สูง | สามารถทำได้ | ||
- | FLYING CAM UNIT_MGFVA | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | ขนาดเล็ก สำหรับการเจาะ - สำหรับความสามารถในการประมวลผลสูง - | - | งานละเอียด สูง / ความทนทาน สูง | สามารถทำได้ |
กำลังโหลด …
พื้นที่ติดตั้ง(มิลลิเมตร) | 52 | ความจุ(tonf) | 6 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง