1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุดฟลายอิ้งแคมมาตรฐาน NAAMS MGFNS / MEFNS 70 (θ = 45-60)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 36,733.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ชุด หัวล็อค แบบแขวน มาตรฐาน NAAMS สำหรับการเจาะ แผ่นปิดครอบ และหน้าแปลน ความกว้าง หัวล็อค คือ 70 มุม = 45-60

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
MGFNS70-45-GK
MGFNS70-45-ISO
MGFNS70-45-NGK
MGFNS70-45-NISO
MGFNS70-50-GK
MGFNS70-50-ISO
MGFNS70-50-NGK
MGFNS70-50-NISO
MGFNS70-55-GK
MGFNS70-55-ISO
MGFNS70-55-NGK
MGFNS70-55-NISO
MGFNS70-60-GK
MGFNS70-60-ISO
MGFNS70-60-NGK
MGFNS70-60-NISO
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานมุม แบบเอียงได้
(°)
สเปคสปริงที่ใช้

฿ 39,977.00

FLYING CAM UNIT_MGFNS 1 ชิ้น 19 วัน 1045GK

฿ 37,196.00

FLYING CAM UNIT_MGFNS 1 ชิ้น 19 วัน 1045ISO

฿ 36,733.00

FLYING CAM UNIT_MGFNS 1 ชิ้น 19 วัน 1045NGK

฿ 36,733.00

FLYING CAM UNIT_MGFNS 1 ชิ้น 19 วัน 1045NISO

฿ 39,990.00

FLYING CAM UNIT_MGFNS 1 ชิ้น 19 วัน 1050GK

฿ 37,209.00

FLYING CAM UNIT_MGFNS 1 ชิ้น 19 วัน 1050ISO

฿ 36,745.00

FLYING CAM UNIT_MGFNS 1 ชิ้น 19 วัน 1050NGK

฿ 36,745.00

FLYING CAM UNIT_MGFNS 1 ชิ้น 19 วัน 1050NISO

฿ 40,013.00

FLYING CAM UNIT_MGFNS 1 ชิ้น 19 วัน 1055GK

฿ 37,231.00

FLYING CAM UNIT_MGFNS 1 ชิ้น 19 วัน 1055ISO

฿ 36,768.00

FLYING CAM UNIT_MGFNS 1 ชิ้น 19 วัน 1055NGK

฿ 36,768.00

FLYING CAM UNIT_MGFNS 1 ชิ้น 19 วัน 1055NISO

฿ 40,060.00

FLYING CAM UNIT_MGFNS 1 ชิ้น 19 วัน 1060GK

฿ 37,279.00

FLYING CAM UNIT_MGFNS 1 ชิ้น 19 วัน 1060ISO

฿ 36,815.00

FLYING CAM UNIT_MGFNS 1 ชิ้น 19 วัน 1060NGK

฿ 36,815.00

FLYING CAM UNIT_MGFNS 1 ชิ้น 19 วัน 1060NISO

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท Cam มาตรฐาน NAAMS พื้นที่ติดตั้ง(มิลลิเมตร) 70 ความจุ(tonf) 10
ชนิด งานละเอียด สูง / ความทนทาน สูง