1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผ่นชิม สำหรับ วัสดุจับยึด/ ฟิกซ์เจอร์ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน ( ชนิดแผ่นเพลท ศูนย์) แบบเหลี่ยม รู

แผ่นชิม สำหรับ วัสดุจับยึด/ ฟิกซ์เจอร์ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน ( ชนิดแผ่นเพลท ศูนย์) แบบเหลี่ยม รู
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 137.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

นี่คือ แผ่นชิม ชนิด แบบเหลี่ยม ( แผ่นเพลท เพลทศูนย์) สำหรับจิ๊ก อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน ที่มีรูตัด

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
KGZ20-2
KGZ20-3
KGZ20-5
KGZ25-2
KGZ25-3
KGZ25-5
KGZ30-2
KGZ30-3
KGZ30-5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานA ( รูปทรง ด้านนอก)
(มิลลิเมตร)
T (ความหนา)
(มิลลิเมตร)

฿ 137.00

SIM PLATE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10-2

฿ 137.00

SIM PLATE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10203

฿ 137.00

SIM PLATE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10205

฿ 153.00

SIM PLATE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10252

฿ 153.00

SIM PLATE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10253

฿ 153.00

SIM PLATE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10255

฿ 170.00

SIM PLATE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10302

฿ 170.00

SIM PLATE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10303

฿ 170.00

SIM PLATE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10305

กำลังโหลด …

  1. 1