1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ท่อจับยึดสำหรับการเคลื่อนย้าย

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 303.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน
รหัสสินค้า
DYPA100SALE
DYPA150SALE
DYPB100
DYPB150
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานค่าความยาว L
(มิลลิเมตร)
D (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.)
(มิลลิเมตร)

฿ 303.00

฿ 181.10

HOLDING PIPES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10100139.8

฿ 389.00

฿ 217.10

HOLDING PIPES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10150139.8

฿ 380.00

HOLDING PIPES 1 ชิ้น 7 วัน 10100165.2

฿ 488.00

HOLDING PIPES 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10150165.2

กำลังโหลด …

  1. 1