1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตะขอ -ชนิดหัวใหญ่-

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 388.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เป็น ตะขอ แขวนแบบ แผ่นเพลท/ หัว ใหญ่ วัสดุ เป็น เหล็กกล้าคาร์บอน

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
CHPL10
CHPL12
CHPL16
CHPL20
CHPL25
CHPL32
CHPL40
CHPL50
CHPL63SALE
CHPL80
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานD (เส้นผ่าศูนย์กลาง ตะขอ ขดลวด )

฿ 388.00

HOOK 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1010

฿ 421.00

HOOK 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1012

฿ 466.00

HOOK 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1016

฿ 525.00

HOOK 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1020

฿ 629.00

HOOK 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1025

฿ 826.00

HOOK 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1032

฿ 1,384.00

HOOK 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1040

฿ 1,860.00

HOOK 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1050

฿ 2,430.00

฿ 1,093.01

HOOK 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1063

฿ 3,119.00

HOOK 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1080

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง หูหิ้วแม่พิมพ์