(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่คือ สกรู ลบคำผิดที่สามารถใช้เพื่อแก้ไขรูที่ทำขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจ วัสดุ เป็น เหล็กกล้าคาร์บอน
รหัสสินค้า |
---|
MMF12 |
MMF16 |
MMF20 |
MMF24 |
MMF30 |
MMFB10 |
MMFB12 |
MMFB16 |
MMFB20 |
MMFB24 |
MMFB30 |
MMS12 |
MMS16 |
MMS20 |
MMS24 |
MMS30 |
MMSB6 |
MMSB8 |
MMSB10 |
MMSB12 |
MMSB16 |
MMSB20 |
MMSB24 |
MMSB30 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | วิธีการตัด | ขนาด เกลียว (M) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 453.00 ฿ 158.60 | HOLE REPAIR SCREW | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | FC250 | ท่อเหล็ก | 12 | ||
฿ 438.00 ฿ 167.89 | HOLE REPAIR SCREW | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | FC250 | ท่อเหล็ก | 16 | ||
฿ 417.00 | HOLE REPAIR SCREW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | FC250 | ท่อเหล็ก | 20 | |
฿ 552.00 | MAINTENANCE SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | FC250 | ท่อเหล็ก | 24 | |
฿ 756.00 | MAINTENANCE SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | FC250 | ท่อเหล็ก | 30 | |
฿ 441.00 | MAINTENANCE SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | FC250 | เลื่อย เหล็ก | 10 | |
฿ 433.00 | MAINTENANCE SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | FC250 | เลื่อย เหล็ก | 12 | |
฿ 422.00 | MAINTENANCE SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | FC250 | เลื่อย เหล็ก | 16 | |
฿ 407.00 | MAINTENANCE SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | FC250 | เลื่อย เหล็ก | 20 | |
฿ 516.00 | MAINTENANCE SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | FC250 | เลื่อย เหล็ก | 24 | |
฿ 703.00 | MAINTENANCE SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | FC250 | เลื่อย เหล็ก | 30 | |
฿ 274.00 ฿ 102.01 | HOLE REPAIR SCREW | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SS400 | ท่อเหล็ก | 12 | ||
฿ 329.00 ฿ 126.50 | HOLE REPAIR SCREW | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SS400 | ท่อเหล็ก | 16 | ||
฿ 410.00 | HOLE REPAIR SCREW | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SS400 | ท่อเหล็ก | 20 | ||
฿ 537.00 | MAINTENANCE SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | SS400 | ท่อเหล็ก | 24 | |
฿ 739.00 | MAINTENANCE SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | SS400 | ท่อเหล็ก | 30 | |
฿ 137.00 | MAINTENANCE SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | SS400 | เลื่อย เหล็ก | 6 | |
฿ 147.00 | MAINTENANCE SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | SS400 | เลื่อย เหล็ก | 8 | |
฿ 164.00 | MAINTENANCE SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SS400 | เลื่อย เหล็ก | 10 | |
฿ 274.00 | MAINTENANCE SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SS400 | เลื่อย เหล็ก | 12 | |
฿ 329.00 | MAINTENANCE SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SS400 | เลื่อย เหล็ก | 16 | |
฿ 410.00 | MAINTENANCE SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SS400 | เลื่อย เหล็ก | 20 | |
฿ 537.00 | MAINTENANCE SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SS400 | เลื่อย เหล็ก | 24 | |
฿ 739.00 | MAINTENANCE SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | SS400 | เลื่อย เหล็ก | 30 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง