(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แหวนรอง เพื่อป้องกันไม่ให้พินล้ม วัสดุ เป็น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น หนา 1.6 มม.
รหัสสินค้า |
---|
MW25 |
MW32 |
MW38 |
MW50 |
MW60 |
MW80 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | PD เส้นผ่านศูนย์กลางเสาที่ใช้ได้ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 31.00 | WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20,25 | |
฿ 31.00 | WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 32 | |
฿ 41.00 | WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 38 | |
฿ 41.00 | WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 50 | |
฿ 58.00 | WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 60 | |
฿ 58.00 ฿ 36.09 | WASHER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 80 |
กำลังโหลด …
ประเภท ไกด์ | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง