(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รีเทนเนอร์ บอล ล็อค ชนิด น้ำหนักเบา ขนาดเล็ก วัสดุ เป็น เหล็กกล้า โครโมลี่
รหัสสินค้า |
---|
CLN-P10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภท | ส่วนประกอบ | D เส้นผ่านศูนย์กลางพั้นช์ที่ใช้ได้ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,483.00 | RETAINER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สำหรับ พั้นช์ ประเภท โหลดน้ำหนักเบา | คลองเลื่อย | 10 |
กำลังโหลด …
มี / ไม่มี รูโดเวลสำหรับปลั๊กด้านหลัง | มี |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CLN-P10 ในชุด รีเทนเนอร์แบบบอลล็อค ประเภทรับน้ำหนักเบา ขนาดกะทัดรัด
รหัสสินค้า |
---|
CLN-D25 |
CLN-D32 |
CLN-D38 |
CLN-P13 |
CLN-P16 |
CLN-P20 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภท | ส่วนประกอบ | D เส้นผ่านศูนย์กลางพั้นช์ที่ใช้ได้ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,910.00 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | สำหรับ บัททอนดาย | คลองเลื่อย | 25 | |
฿ 2,107.00 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | สำหรับ บัททอนดาย | คลองเลื่อย | 32 | |
฿ 2,250.00 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | สำหรับ บัททอนดาย | คลองเลื่อย | 38 | |
฿ 1,581.00 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สำหรับ พั้นช์ ประเภท โหลดน้ำหนักเบา | คลองเลื่อย | 13 | |
฿ 1,675.00 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | สำหรับ พั้นช์ ประเภท โหลดน้ำหนักเบา | คลองเลื่อย | 16 | |
฿ 1,773.00 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | สำหรับ พั้นช์ ประเภท โหลดน้ำหนักเบา | คลองเลื่อย | 20 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง