(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รีเทนเนอร์ปลายมีความทนทานสูงสำหรับ วัสดุ ความทนต่อแรงดึง สูงสำหรับ พั้นช์ มาตรฐาน ตัวเครื่อง หลักทำจาก วัสดุ SMC440 (ความแข็ง: 36-44HRC) เพื่อเพิ่ม ความทนทาน เมื่อสั่ง พันช์ มาติดกับ ผลิตภัณฑ์ นี้ โปรดระบุ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม RC
รหัสสินค้า |
---|
HDPAR10 |
HDPAR13 |
HDPAR16 |
HDPAR20 |
HDPAR25 |
HDPFR10 |
HDPFR13 |
HDPFR16 |
HDPFR20 |
HDPFR25 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ส่วนประกอบ | รูปทรงพั้นช์ที่เหมาะสม | D เส้นผ่านศูนย์กลางสำหรับพั้นช์ที่เหมาะสม (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 726.00 | RETAINER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เซ็ท (ไม่มีแผ่นรอง) | สำหรับ พันช์ แบบกลม | 10 | |
฿ 759.00 | RETAINER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | เซ็ท (ไม่มีแผ่นรอง) | สำหรับ พันช์ แบบกลม | 13 | |
฿ 783.00 | RETAINER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | เซ็ท (ไม่มีแผ่นรอง) | สำหรับ พันช์ แบบกลม | 16 | |
฿ 830.00 | RETAINER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | เซ็ท (ไม่มีแผ่นรอง) | สำหรับ พันช์ แบบกลม | 20 | |
฿ 881.00 | RETAINER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เซ็ท (ไม่มีแผ่นรอง) | สำหรับ พันช์ แบบกลม | 25 | |
฿ 787.00 | RETAINER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | เซ็ท (ไม่มีแผ่นรอง) | สำหรับ พันช์ รูป | 10 | |
฿ 815.00 | RETAINER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | เซ็ท (ไม่มีแผ่นรอง) | สำหรับ พันช์ รูป | 13 | |
฿ 848.00 | RETAINER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | เซ็ท (ไม่มีแผ่นรอง) | สำหรับ พันช์ รูป | 16 | |
฿ 881.00 | RETAINER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | เซ็ท (ไม่มีแผ่นรอง) | สำหรับ พันช์ รูป | 20 | |
฿ 942.00 | RETAINER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | เซ็ท (ไม่มีแผ่นรอง) | สำหรับ พันช์ รูป | 25 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | SCM440 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง